Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Der U2055XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 50 GHz.
Der U2055XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 50 GHz.
U2055XA
Der U2055XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 50 GHz.
Mit den Leistungssensoren der X-Serie U/L2050/60 von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor ermöglicht hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.
Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.
Der Keysight U2053XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz.
Der Keysight U2053XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz.
U2053XA
Der Keysight U2053XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz.
Mit den Leistungssensoren der X-Serie U/L2050/60 von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor ermöglicht hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.
Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.
Der USB-Leistungssensor U2000B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
Der USB-Leistungssensor U2000B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
U2000B
Der USB-Leistungssensor U2000B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
Interne Trigger- und Trace-Anzeigefunktion
Die interne Triggerung ermöglicht die Auslösung anhand der Hüllkurve des Impulssignals, wodurch ein externes Signal überflüssig wird. Die Trace-Anzeige visualisiert die Signalhüllkurve und unterstützt so die Positionierung des Gates und die Einstellung des Triggerpegels. Alle Leistungssensoren der Serie U2000, mit Ausnahme des U2004A, verfügen über diese Funktionen.
Der USB-Leistungssensor U2001B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
Der USB-Leistungssensor U2001B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
U2001B
Der USB-Leistungssensor U2001B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
Interne Trigger- und Trace-Anzeigefunktion
Die interne Triggerung ermöglicht die Auslösung anhand der Hüllkurve des Impulssignals, wodurch ein externes Signal überflüssig wird. Die Trace-Anzeige visualisiert die Signalhüllkurve und unterstützt so die Positionierung des Gates und die Einstellung des Triggerpegels. Alle Leistungssensoren der Serie U2000, mit Ausnahme des U2004A, verfügen über diese Funktionen.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne dabei die Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 zu beeinträchtigen. Der U8489A deckt den breitesten Frequenzbereich von Gleichstrom bis 120 GHz ab.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne dabei die Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 zu beeinträchtigen. Der U8489A deckt den breitesten Frequenzbereich von Gleichstrom bis 120 GHz ab.
U8489A
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne dabei die Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 zu beeinträchtigen. Der U8489A deckt den breitesten Frequenzbereich von Gleichstrom bis 120 GHz ab.
Führen Sie Messungen bis in den Gleichstrombereich durch.
Die U8480-Serie ist der erste Leistungssensor von Keysight, der Gleichspannung messen kann. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Kalibrierung von Signalquellen/Netzwerkanalysatoren, Leistungsreferenzen und EMV-Anwendungen.
Eingebauter externer Trigger-Eingang
Ein externer Trigger ermöglicht die präzise Auslösung kleiner Signale nahe dem Rauschpegel. Bei den Leistungssensoren der Serie U8480 können Sie ein externes Triggersignal von einer Signalquelle oder einem Prüfling direkt über ein Standard-BNC-auf-SMB-Kabel an den USB-Sensor anschließen.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
U8488A
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
Führen Sie Messungen bis in den Gleichstrombereich durch.
Die U8480-Serie ist der erste Leistungssensor von Keysight, der Gleichspannung messen kann. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Kalibrierung von Signalquellen/Netzwerkanalysatoren, Leistungsreferenzen und EMV-Anwendungen.
Eingebauter externer Trigger-Eingang
Ein externer Trigger ermöglicht die präzise Auslösung kleiner Signale nahe dem Rauschpegel. Bei den Leistungssensoren der Serie U8480 können Sie ein externes Triggersignal von einer Signalquelle oder einem Prüfling direkt über ein Standard-BNC-auf-SMB-Kabel an den USB-Sensor anschließen.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelement-Leistungssensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelement-Sensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelement-Leistungssensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelement-Sensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
U8487A
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelement-Leistungssensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelement-Sensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
Führen Sie Messungen bis in den Gleichstrombereich durch.
Die U8480-Serie ist der erste Leistungssensor von Keysight, der Gleichspannung messen kann. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Kalibrierung von Signalquellen/Netzwerkanalysatoren, Leistungsreferenzen und EMV-Anwendungen.
Eingebauter externer Trigger-Eingang
Ein externer Trigger ermöglicht die präzise Auslösung kleiner Signale nahe dem Rauschpegel. Bei den Leistungssensoren der Serie U8480 können Sie ein externes Triggersignal von einer Signalquelle oder einem Prüfling direkt über ein Standard-BNC-auf-SMB-Kabel an den USB-Sensor anschließen.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
U8481A
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
Führen Sie Messungen bis in den Gleichstrombereich durch.
Die U8480-Serie ist der erste Leistungssensor von Keysight, der Gleichspannung messen kann. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Kalibrierung von Signalquellen/Netzwerkanalysatoren, Leistungsreferenzen und EMV-Anwendungen.
Eingebauter externer Trigger-Eingang
Ein externer Trigger ermöglicht die präzise Auslösung kleiner Signale nahe dem Rauschpegel. Bei den Leistungssensoren der Serie U8480 können Sie ein externes Triggersignal von einer Signalquelle oder einem Prüfling direkt über ein Standard-BNC-auf-SMB-Kabel an den USB-Sensor anschließen.
Das Einkanal-Leistungsmessgerät E4416A liefert Spitzen-, Spitzen-zu-Mittelwert-Verhältnis-, Durchschnittsleistungs- und zeitgesteuerte Messungen bei TDMA- und W-CDMA-Funkformaten sowie bei gepulsten Signalen.
Das Einkanal-Leistungsmessgerät E4416A liefert Spitzen-, Spitzen-zu-Mittelwert-Verhältnis-, Durchschnittsleistungs- und zeitgesteuerte Messungen bei TDMA- und W-CDMA-Funkformaten sowie bei gepulsten Signalen.
E4416A
Das Einkanal-Leistungsmessgerät E4416A liefert Spitzen-, Spitzen-zu-Mittelwert-Verhältnis-, Durchschnittsleistungs- und zeitgesteuerte Messungen bei TDMA- und W-CDMA-Funkformaten sowie bei gepulsten Signalen.
Mit dem einkanaligen Leistungsmesser der Serie EPM-P E4416A können Sie Spitzen-, Durchschnitts-, Spitzen-zu-Durchschnitts-Verhältnis- und zeitgesteuerte Messungen mit den Spitzen- und Durchschnittsleistungssensoren E9320 durchführen.
Das Zweikanal-Leistungsmessgerät E4417A liefert Spitzenwert-, Spitzen-zu-Mittelwert-Verhältnis-, Durchschnittsleistungs- und zeitgesteuerte Messungen bei TDMA- und W-CDMA-Funkformaten.
Das Zweikanal-Leistungsmessgerät E4417A liefert Spitzenwert-, Spitzen-zu-Mittelwert-Verhältnis-, Durchschnittsleistungs- und zeitgesteuerte Messungen bei TDMA- und W-CDMA-Funkformaten.
E4417A
Das Zweikanal-Leistungsmessgerät E4417A liefert Spitzenwert-, Spitzen-zu-Mittelwert-Verhältnis-, Durchschnittsleistungs- und zeitgesteuerte Messungen bei TDMA- und W-CDMA-Funkformaten.
Die digitale I/O M9341A mit dem 24-Bit-Digital-I/O-Anschluss und Trigger-Ports stellt Kommunikationssignale zwischen dem PXI-Vektor-Netzwerkanalysator (VNA), der im selben PXI-Chassis installiert ist, und einem externen Handler bereit.
Die digitale I/O M9341A mit dem 24-Bit-Digital-I/O-Anschluss und Trigger-Ports stellt Kommunikationssignale zwischen dem PXI-Vektor-Netzwerkanalysator (VNA), der im selben PXI-Chassis installiert ist, und einem externen Handler bereit.
M9341A
Die digitale I/O M9341A mit dem 24-Bit-Digital-I/O-Anschluss und Trigger-Ports stellt Kommunikationssignale zwischen dem PXI-Vektor-Netzwerkanalysator (VNA), der im selben PXI-Chassis installiert ist, und einem externen Handler bereit.
Der digitale I/O M9341A mit dem 24-Bit-Digital-I/O-Anschluss und den Trigger-Ports stellt Kommunikationssignale zwischen dem PXI-Vektor-Netzwerkanalysator (VNA), der im selben PXI-Chassis installiert ist, und einem externen Handler bereit. Dadurch können PXI-VNAs wie der Keysight M937xA und M9485A in einer automatisierten Testumgebung eingesetzt werden.
Der digitale I/O-Anschluss M9341A ist kompatibel mit dem 24-Bit-Digital-I/O-Anschluss auf der Rückseite der Keysight VNA-Geräte wie der PNA- und ENA-Serie.
Das Keysight 85033E Kalibrierkit enthält präzise 3,5-mm-Standards zur Kalibrierung von Keysight-Netzwerkanalysatoren. Dieses Kit ist für den Frequenzbereich von DC bis 9 GHz spezifiziert.
Das Keysight 85033E Kalibrierkit enthält präzise 3,5-mm-Standards zur Kalibrierung von Keysight-Netzwerkanalysatoren. Dieses Kit ist für den Frequenzbereich von DC bis 9 GHz spezifiziert.
85033E
Das Keysight 85033E Kalibrierkit enthält präzise 3,5-mm-Standards zur Kalibrierung von Keysight-Netzwerkanalysatoren. Dieses Kit ist für den Frequenzbereich von DC bis 9 GHz spezifiziert.
Das Keysight 85033E Kalibrierkit enthält präzise 3,5-mm-Standards zur Kalibrierung von Keysight-Netzwerkanalysatoren. Die Standards umfassen feste Abschlüsse, offene und Kurzschlüsse (jeweils geschlechtsneutral). Ein Drehmomentschlüssel für den korrekten Anschluss ist ebenfalls enthalten. Das Kit ist für Frequenzen von DC bis 9 GHz spezifiziert.
Es besteht die Möglichkeit, 3,5-mm-Buchse-auf-Buchse-, 3,5-mm-Stecker-auf-Stecker- und 3,5-mm-Buchse-auf-Stecker-Adapter hinzuzufügen. Alternativ können vier 3,5-mm-auf-N-Adapter oder vier 3,5-mm-auf-7-mm-Adapter hinzugefügt werden.