Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
U2055XA는 빠르고 정확하며 광대역 다이내믹 레인지를 제공하는 10 MHz – 50 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
U2055XA는 빠르고 정확하며 광대역 다이내믹 레인지를 제공하는 10 MHz – 50 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
U2055XA
U2055XA는 빠르고 정확하며 광대역 다이내믹 레인지를 제공하는 10 MHz – 50 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트테크놀로지스의 U/L2050/60 X-시리즈 광대역 동적 범위 전력 센서로 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 연결 모델은 -70 ~ +26 dBm을 포괄하는 광대역 동적 범위를 제공합니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며, 50,000 readings/sec의 초고속 측정 속도를 통해 더 높은 제조 처리량을 가능하게 합니다. 사용자는 또한 내부 제로 및 교정 기능으로 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄일 수 있습니다.
키사이트 LAN 및 USB 전력 센서에 대해 자세히 알아보십시오.
As a small unit, this module combining open, short, load, and thru allows easy calibration of non-insertable devices.
As a small unit, this module combining open, short, load, and thru allows easy calibration of non-insertable devices.
85521A
As a small unit, this module combining open, short, load, and thru allows easy calibration of non-insertable devices.
85521A 4-in-1 기계식 교정 모듈은 오픈, 쇼트, 로드, 스루를 콤팩트한 장치에 결합합니다. 이 제품은 작고 다루기 쉬우며 가볍습니다. 스루를 통해 사용자는 암-암 커넥터가 있는 케이블 또는 필터와 같은 비삽입형 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다. 교정의 "스루" 단계에서 85521A 스루를 사용할 수 있습니다.
교정 키트에 대한 자세한 내용은 기계 및 전자 교정 키트를 참조하십시오.
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
41800A
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 41800A 액티브 프로브는 5 Hz ~ 500 MHz의 높은 입력 임피던스를 제공합니다. 키사이트 41800A는 회로 신호 분석 목적으로 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용하기에 유용한 도구입니다.
RF 프로브에 대한 자세한 내용은 키사이트 RF 프로브를 방문하십시오.
탁월한 반복성, 긴 수명 및 신뢰성과 함께 타의 추종을 불허하는 구성 유연성을 제공합니다.
탁월한 반복성, 긴 수명 및 신뢰성과 함께 타의 추종을 불허하는 구성 유연성을 제공합니다.
키사이트 N1810UL 래칭 동축 스위치는 비할 데 없는 구성 유연성과 더불어 탁월한 반복성, 긴 수명, 높은 신뢰성을 제공합니다.
구성 옵션 및 성능 절충에 대한 추가 정보는 온라인 제품 개요를 참조하십시오.
50 Ω 미사용 포트가 종단된 상태의 포트 매칭이 필요한 분야에 적합합니다.
50 Ω 미사용 포트가 종단된 상태의 포트 매칭이 필요한 분야에 적합합니다.
키사이트 N1810TL 래칭 동축 스위치는 탁월한 구성 유연성과 뛰어난 반복성, 긴 수명, 신뢰성을 결합한 제품입니다.
구성 옵션과 성능 장점에 대한 자세한 정보는 온라인 제품 개요를 참조하십시오.
3.5-mm 커넥터를 갖춘 이 2-포트 모듈을 사용하면 보다 정밀하고 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
3.5-mm 커넥터를 갖춘 이 2-포트 모듈을 사용하면 보다 정밀하고 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
N4691D
3.5-mm 커넥터를 갖춘 이 2-포트 모듈을 사용하면 보다 정밀하고 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
키사이트 N4691D 마이크로파 전자 교정(ECal) 모듈을 사용하면 키사이트 벡터 네트워크 분석기를 빠르고 쉽고 정확하게 교정할 수 있습니다. N4691D는 최대 26.5 GHz까지 3.5 mm 커넥터를 지원하는 정밀 2포트 ECal 모듈입니다. 암-암, 수-수, 암-수 커넥터 중 하나를 선택할 수 있습니다. N4691D의 플라스틱 보관 케이스는 ECal 모듈 및 액세서리 고정용으로 포함되어 있습니다.
N4691D 옵션 0DC는 교정 주파수 범위를 DC까지 확장시켜 주므로 키사이트 네트워크 분석기에서 향상된 시간 도메인 분석을 사용하는 시간 도메인 및 신호 무결성 분석이나 광대역 디바이스 모델링에 유용합니다.
이 ECal 모듈은 벡터 네트워크 분석기를 교정하는 데 적합한 솔루션입니다. ECal을 사용하면 전체 2포트 교정을 수행하는 데 소요되는 시간과 연결 횟수가 전통적인 기계적 교정 키트의 절반도 되지 않습니다. 작업자가 USB를 통해 ECal 모듈을 벡터 네트워크 분석기에 연결하면 펌웨어가 나머지를 제어하므로 작업자 오류 가능성이 줄어듭니다. 커넥터의 마모도 또한 감소하여 테스트 포트 커넥터와 교정 표준에 대한 수리 비용이 줄어듭니다.
3.5 mm 또는 type-N 50 Ω 커넥터를 지원하는 더 작고 더 가벼운 2포트 모듈로 교정 시간을 절반으로 줄이십시오.
3.5 mm 또는 type-N 50 Ω 커넥터를 지원하는 더 작고 더 가벼운 2포트 모듈로 교정 시간을 절반으로 줄이십시오.
N7550A
3.5 mm 또는 type-N 50 Ω 커넥터를 지원하는 더 작고 더 가벼운 2포트 모듈로 교정 시간을 절반으로 줄이십시오.
N7550A는 키사이트의 저가형 전자 교정(ECal) 모듈 제품군에 속한 제품으로, 벡터 네트워크 분석기를 쉽고 빠르고 정확하게 교정할 수 있습니다. 일반적으로 전통적인 기계적 교정 키트를 사용할 때 걸리는 시간의 절반으로 교정 시간을 단축하십시오. 계측기에 연결하기만 하면 펌웨어가 나머지 작업을 처리합니다. 더 우수한 정밀도와 더 높은 정확도의 측정이 필요하다면 N44xx 및 N469x ECal 제품군을 고려하십시오.
N7550A는 키사이트의 PNA-X, PNA, ENA 및 PXI 벡터 네트워크 분석기와 FieldFox 핸드형 분석기를 지원합니다. N7550A는 3.5 mm 커넥터 또는 타입 N 커넥터를 지원하는 2포트 ECal 모듈입니다. 저가형 제품인 N7550A는 재인증을 받는 것보다 교체하는 것이 더 비용 효율적입니다.
계측기에 설치된 펌웨어가 교정 모듈 제어에 사용되는 완전 통합형 솔루션입니다. 계측기의 교정 코드가 USB 2.0 마이크로 인터페이스를 통해 통신하며 단일 연결로 교정을 간소화해 완벽한 2-포트 교정된 측정이 가능합니다.
PCB와 기타 디바이스를 커넥터 없이 오실로스코프 메인프레임의 TDR/TDT 모듈에 연결합니다.
PCB와 기타 디바이스를 커넥터 없이 오실로스코프 메인프레임의 TDR/TDT 모듈에 연결합니다.
N1021B는 인체공학적으로 설계된 휴대형 프로브로 TDR/TDT 모듈을 일반적인 동축 고주파수 커넥터가 없는 인쇄 회로 기판(PCB) 및 구성 요소와 연결시켜 줍니다. 내장된 휠이 차동 팁 간의 피치를 조정하여 일반 IC 핀(2.54 mm)과 가까운 위치에서 떨어져 있는 패드 또는 액세스 지점과 잘 연결되도록 만듭니다.
고속 차동 전기 채널 관련 작업을 수행하는 엔지니어는 테스트 대상 디바이스(DUT)가 설계의 신호 무결성(SI)에 악영향을 미치는 반사가 초래되는 부분이 어디인지 분석할 수 있습니다. 인쇄 회로 기판(PCB) 제조업체는 배치 전반에 걸쳐 프로세스의 일관성을 제어하고 단락, 개방 또는 결함의 위치를 찾을 수 있습니다.
N1021B 프로브는 DCA-X 광대역 오실로스코프 메인프레임, 54754A 차동 & 싱글 엔드 TDR-TDT 모듈, N1055A 35/50 GHz 2/4 포트 TDR/TDT 원격 샘플링 헤드와 함께 사용됩니다. N1021B 프로브가 DUT(테스트 대상 디바이스)에서 작은 전기 스텝을 런칭하고 관련 반응을 수신하면 해당 반응이 처리되어 시간 도메인에 표시되거나 S-파라미터(SDD11, SDD22, SDD21 또는 SDD22)로 표시됩니다. 시간 도메인 측정값은 반사된 전압이나 관찰된 임피던스를 시간 또는 거리와 비교하여 표시할 수 있습니다. S-매개변수 측정값에는 크기, 위상, 군지연이 포함됩니다.
| N1021B 키트 구성: | ||
|---|---|---|
| 수량 | Description | 대체품1: |
| 1 | 차동 TDR 프로브 | - |
| 1 | A pair of matching cables (1 m) | N1021-60003 |
| 2 | SMA 단락(m) | 0960-0055 |
| 2 | SMA 부하 50옴(m) | 1810-0118 |
| 2 | SMA 어댑터(수-수) | 1250-1666 |
| 1; | 포지셔너 대상 어댑터(2개의 2.5 mm 나사와 1개의 육각렌치 포함) | N1021-60008 |
| 1 | ESD 손목 스트랩 | 9300-1367 |
| 1 | ESD 손목 스트랩 그라운드 코드 | 9300-0980 |
| 1 | ESD 경고 라벨 스티커 | - |
| 1 | 사용 설명서(인쇄본 또는 CD 버전) | - |
| 1 | 인서트 폼 포함 상자 | - |
1 대체 부품 구매: 키사이트의 테스트 및 측정 부품 카탈로그
키사이트 N1021B TDR 18 GHz 차동 TDR 프로브 키트는 인쇄 회로 기판과 커넥터가 없는 다른 디바이스를 DCA-X 광대역 오실로스코프 메인프레임의 키사이트 TDR 모듈과 연결시켜 줍니다.
U2000H USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000H USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000H
U2000H USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링을 가능하게 하여 외부 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 신호 엔벨로프를 그래픽으로 표시하여 게이트 배치 및 트리거 레벨 설정을 지원합니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서에는 이러한 기능이 포함되어 있습니다.
키사이트 U2054XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 40GHz 대역의 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트 U2054XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 40GHz 대역의 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
U2054XA
키사이트 U2054XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 40GHz 대역의 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트테크놀로지스의 U/L2050/60 X-시리즈 광대역 동적 범위 전력 센서로 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 연결 모델은 -70 ~ +26 dBm을 포괄하는 광대역 동적 범위를 제공합니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며, 50,000 readings/sec의 초고속 측정 속도를 통해 더 높은 제조 처리량을 가능하게 합니다. 사용자는 또한 내부 제로 및 교정 기능으로 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄일 수 있습니다.
키사이트 LAN 및 USB 전력 센서에 대해 자세히 알아보십시오.
U2000B USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -30 dBm에서 +44 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000B USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -30 dBm에서 +44 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000B
U2000B USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -30 dBm에서 +44 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링을 가능하게 하여 외부 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 신호 엔벨로프를 그래픽으로 표시하여 게이트 배치 및 트리거 레벨 설정을 지원합니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서에는 이러한 기능이 포함되어 있습니다.
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
U2001A
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링을 가능하게 하여 외부 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 신호 엔벨로프를 그래픽으로 표시하여 게이트 배치 및 트리거 레벨 설정을 지원합니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서에는 이러한 기능이 포함되어 있습니다.