Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。0201および0402サイズに対応
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。0201および0402サイズに対応
16198A
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。0201および0402サイズに対応
16198Aは、底面電極SMDのインピーダンス評価用にデザインされています。 3 GHzまでの安定した周波数特性により、再現性の高い測定を実現できます。 Keysight 16198Aは、非常に小型のSMDサイズ(0201および0402)をサポートしています。
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
85521A
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
85521A 4-in-1メカニカル校正キットモジュールは、オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合しています。 また、小型で扱いやすく、軽量です。 スルーを使用すれば、メス-メスコネクタ付きのケーブルやフィルターなどのノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。 「スルー」の校正時には、85521Aスルーを使用できます。
For detailed information on calibration kits, please refer to Mechanical/Electronic Calibration Kits.
柔軟に構成可能で、優れた再現性、長寿命、高い信頼性を実現します。
柔軟に構成可能で、優れた再現性、長寿命、高い信頼性を実現します。
N1810UL
柔軟に構成可能で、優れた再現性、長寿命、高い信頼性を実現します。
Keysight N1810UL ラッチ式同軸スイッチは、柔軟に構成可能で、優れた再現性、長寿命、高い信頼性を実現します。
構成オプションおよび性能のトレードオフの詳細については、オンライン製品概要を参照してください。
50 Ωで終端された未使用ポートを備えており、ポートマッチングが必要なアプリケーションに最適です。
50 Ωで終端された未使用ポートを備えており、ポートマッチングが必要なアプリケーションに最適です。
N1810TL
50 Ωで終端された未使用ポートを備えており、ポートマッチングが必要なアプリケーションに最適です。
Keysight N1810TL ラッチ式同軸スイッチは、柔軟に構成可能で、優れた再現性、長寿命、高い信頼性を実現します。
構成オプションおよび性能のトレードオフの詳細については、オンライン製品概要を参照してください。
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。
N4691D
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。 N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オス、のいずれかのコネクタを選択してください。 N4691Dには、ECalモジュールやアクセサリを固定するためのプラスチック製収納ケースが含まれます。
4691D オプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワークアナライザで拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザーの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
U2001H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2001H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2001H
U2001H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
内部トリガおよびトレース表示機能
内部トリガ機能により、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能になり、外部信号は不要です。トレース表示は信号エンベロープをグラフィカルに表示し、ゲート配置やトリガレベル設定を支援します。U2004Aを除くすべてのU2000パワーセンサがこれらの機能を搭載しています。
U2001B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2001B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2001B
U2001B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
内部トリガおよびトレース表示機能
内部トリガ機能により、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能になり、外部信号は不要です。トレース表示は信号エンベロープをグラフィカルに表示し、ゲート配置やトリガレベル設定を支援します。U2004Aを除くすべてのU2000パワーセンサがこれらの機能を搭載しています。
U8480シリーズは、以前の熱電対センサのクラス最高のリニアリティを維持した世界最速のUSB熱電対センサです。
U8480シリーズは、以前の熱電対センサのクラス最高のリニアリティを維持した世界最速のUSB熱電対センサです。
U8485A
U8480シリーズは、以前の熱電対センサのクラス最高のリニアリティを維持した世界最速のUSB熱電対センサです。
U8480シリーズ(オプション200搭載)は、DCまで測定が行えるKeysightで最初のパワーセンサです。特に、信号源やネットワーク・アナライザの校正、パワー基準、EMCアプリケーション向けに有用です。
外部トリガにより、信号ノイズ・フロア付近の小信号の正確なトリガをオンにできます。U8480シリーズ パワー・センサに搭載されたトリガ入力接続により、信号源または被試験デバイスから標準BNC-SMBケーブル経由で外部トリガ信号を入力できます。
Keysight BenchVueソフトウェアでは、U8480シリーズがサポートされています。BenchVueを使用すれば、パワーメータを簡単に制御して、データを記録し、さまざまな表示オプションで測定を表示できます。プログラミングは不要です。BV0007B BenchVueパワーメータ/パワーセンサ制御/解析アプリケーションがインストールされたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定や解析を実行できます。
U2000H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2000H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2000H
U2000H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
内部トリガおよびトレース表示機能
内部トリガ機能により、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能になり、外部信号は不要です。トレース表示は信号エンベロープをグラフィカルに表示し、ゲート配置やトリガレベル設定を支援します。U2004Aを除くすべてのU2000パワーセンサがこれらの機能を搭載しています。
U2000B USBパワー・センサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワー・レンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2000B USBパワー・センサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワー・レンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2000B
U2000B USBパワー・センサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワー・レンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
内部トリガおよびトレース表示機能
内部トリガ機能により、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能になり、外部信号は不要です。トレース表示は信号エンベロープをグラフィカルに表示し、ゲート配置やトリガレベル設定を支援します。U2004Aを除くすべてのU2000パワーセンサがこれらの機能を搭載しています。
U2000シリーズUSBアベレージ・パワー・センサは、プラグアンドプレイUSBインタフェースを備え、パワーメータが不要なので、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
U2000シリーズUSBアベレージ・パワー・センサは、プラグアンドプレイUSBインタフェースを備え、パワーメータが不要なので、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
U2000A
U2000シリーズUSBアベレージ・パワー・センサは、プラグアンドプレイUSBインタフェースを備え、パワーメータが不要なので、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
N4692D
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
Keysight N4692Dマイクロ波電子校正(Ecal)モジュールを使用すると、確度の高いキーサイト・ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を高速かつ容易に行えます。 N4692Dは、40 GHzまでの2.92 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オス、のいずれかのコネクタを選択できます。 N4692Dには、ECalモジュールやアクセサリを固定するためのプラスチック製収納ケースが含まれます。
N4692Dオプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワークアナライザのエンハンスド・タイム・ドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このEcalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。