Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.
O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.
U2055XA
O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.
Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica U/L2050/60 X-Series da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com uma ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com uma velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite um maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração.
Saiba mais sobre os sensores de energia LAN e USB da Keysight
O Keysight U2053XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 33 GHz.
O Keysight U2053XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 33 GHz.
U2053XA
O Keysight U2053XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 33 GHz.
Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica U/L2050/60 X-Series da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com uma ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com uma velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite um maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração.
Saiba mais sobre os sensores de energia LAN e USB da Keysight
O sensor de potência USB U2000B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
O sensor de potência USB U2000B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
U2000B
O sensor de potência USB U2000B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
Capacidade de acionamento interno e exibição de rastreamento
O acionamento interno permite o acionamento com base no envelope do sinal de burst, eliminando a necessidade de um sinal externo. A exibição do traço fornece uma visão gráfica do envelope do sinal para auxiliar na colocação do gate e na configuração do nível de acionamento. Todos os sensores de potência U2000, exceto o U2004A, possuem esses recursos.
O sensor de potência USB U2001B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
O sensor de potência USB U2001B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
U2001B
O sensor de potência USB U2001B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
Capacidade de acionamento interno e exibição de rastreamento
O acionamento interno permite o acionamento com base no envelope do sinal de burst, eliminando a necessidade de um sinal externo. A exibição do traço fornece uma visão gráfica do envelope do sinal para auxiliar na colocação do gate e na configuração do nível de acionamento. Todos os sensores de potência U2000, exceto o U2004A, possuem esses recursos.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480. O U8489A cobre a mais ampla faixa de frequência, de CC a 120 GHz.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480. O U8489A cobre a mais ampla faixa de frequência, de CC a 120 GHz.
U8489A
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480. O U8489A cobre a mais ampla faixa de frequência, de CC a 120 GHz.
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
U8488A
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.
A série U8480 é o sensor de potência termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopares da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
A série U8480 é o sensor de potência termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopares da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
U8487A
A série U8480 é o sensor de potência termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopares da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
U8481A
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.
A E/S digital M9341A com conector de E/S digital de 24 bits e portas de disparo fornece sinais de comunicação entre o analisador de rede vetorial (VNA) PXI instalado no mesmo chassi PXI e um manipulador externo.
A E/S digital M9341A com conector de E/S digital de 24 bits e portas de disparo fornece sinais de comunicação entre o analisador de rede vetorial (VNA) PXI instalado no mesmo chassi PXI e um manipulador externo.
M9341A
A E/S digital M9341A com conector de E/S digital de 24 bits e portas de disparo fornece sinais de comunicação entre o analisador de rede vetorial (VNA) PXI instalado no mesmo chassi PXI e um manipulador externo.
A E/S digital M9341A com conector E/S digital de 24 bits e portas de disparo fornece sinais de comunicação entre o analisador de rede vetorial (VNA) PXI instalado no mesmo chassi PXI e um manipulador externo. Isso permite que o VNA PXI, como o Keysight M937xA e o M9485A, opere em um ambiente de teste automatizado.
A E/S digital M9341A é compatível com o conector de E/S digital de 24 bits no painel traseiro do VNA da Keysight, como as séries PNA e ENA.
O kit de calibração Keysight 85033E contém padrões de precisão de 3,5 mm usados para calibrar analisadores de rede Keysight. Este kit é especificado de CC a 9 GHz.
O kit de calibração Keysight 85033E contém padrões de precisão de 3,5 mm usados para calibrar analisadores de rede Keysight. Este kit é especificado de CC a 9 GHz.
85033E
O kit de calibração Keysight 85033E contém padrões de precisão de 3,5 mm usados para calibrar analisadores de rede Keysight. Este kit é especificado de CC a 9 GHz.
O kit de calibração Keysight 85033E contém padrões de precisão de 3,5 mm usados para calibrar analisadores de rede Keysight. Os padrões incluem terminações fixas, circuitos abertos e curtos-circuitos em ambos os gêneros. Uma chave de torque também está incluída para uma conexão adequada. Este kit é especificado de CC a 9 GHz.
Estão disponíveis opções para adicionar adaptadores fêmea para fêmea de 3,5 mm, macho para macho de 3,5 mm e fêmea para macho de 3,5 mm. Outras opções adicionam quatro adaptadores de 3,5 mm para tipo N ou quatro adaptadores de 3,5 mm para 7 mm.
Caracterize os erros sistemáticos dos analisadores de rede na interface de 3,5 mm; inclui linha aérea de 50 Ω para calibração TRL.
Caracterize os erros sistemáticos dos analisadores de rede na interface de 3,5 mm; inclui linha aérea de 50 Ω para calibração TRL.
85052C
Caracterize os erros sistemáticos dos analisadores de rede na interface de 3,5 mm; inclui linha aérea de 50 Ω para calibração TRL.
O kit de calibração mecânica de precisão Keysight 85052C contém dispositivos padrão de precisão para caracterizar os erros sistemáticos dos analisadores de rede Keysight na interface de 3,5 mm. Este kit também contém adaptadores para alterar o tipo de conector da porta de teste e uma chave de torque para uma conexão adequada.
Calibre os erros sistemáticos dos analisadores de rede; inclui linha aérea de precisão para realizar a calibração TRL.
Calibre os erros sistemáticos dos analisadores de rede; inclui linha aérea de precisão para realizar a calibração TRL.
Q11644A
Calibre os erros sistemáticos dos analisadores de rede; inclui linha aérea de precisão para realizar a calibração TRL.
O kit de calibração Keysight Q11644A contém os padrões mecânicos de precisão necessários para calibrar os erros sistemáticos dos analisadores de rede Keysight. Este kit de calibração possui uma linha aérea de precisão para realizar a calibração thru-reflect-line (TRL), a técnica de correção de erros mais precisa para medições coaxiais. Este kit também contém um certificado de calibração comercial, curto-circuito nivelado, um calço de precisão e terminações fixas.