HIGHLIGHTS

유형

  • 비종단 SPDT(Single Pole Double Throw) EM 스위치
  • 작동 주파수 DC~4, 20, 26.5, 40, 50 또는 67GHz
  • 암 SMA/2.92mm/2.4mm 및 1.85mm 커넥터
  • 내장 전류 중단

뛰어난 RF 성능

  • 우수한 절연: 4GHz일 때 > 120dB 및 67GHz일 때 70dB
  • 낮은 SWR: 4GHz일 때 < 1.10 및 67GHz일 때 1.90
  • 낮은 삽입 손실: 4GHz일 때 < 0.27dB 및 67GHz일 때 1.12dB

탁월한 RF 반복성 및 긴 수명

  • 탁월한 삽입 손실 반복성: 40GHz일 때 0.03dB, 50GHz일 때 0.05dB, 67GHz일 때 0.08dB
  • 5백만 주기의 긴 작동 수명, 천만 주기 typical

특징

  • 코일 전압 수준 5V, 15V 또는 24V
  • D-초소형 9핀 커넥터 또는 솔더 러그 단자
  • 표준 또는 TTL/5V CMOS 호환 드라이브
  • 옵션 위치 표시기

키사이트 N1810UL 래칭 동축 스위치는 최고의 구성 유연성을 탁월한 반복성, 긴 수명 및 신뢰성과 결합합니다.

구성 옵션 및 성능 트레이드오프와 관련된 추가 정보는 온라인 제품 개요를 확인하십시오.

New:
N1810UL 옵션 040 주파수 범위 DC~40GHz.
N1810UL 옵션 050 주파수 범위 DC~50GHz.
N1810UL 옵션 067 주파수 범위 DC~67GHz.

N1810UL Coaxial Switch

Interested in a N1810UL?

Featured Resources for N1810UL Coaxial Switch, DC up to 26.5 GHz, SPDT

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

Want help or have questions?