Choose a country or area to see content specific to your location
使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
全自動晶圓和晶片級測試解決方案,支援整合式光學技術,可輕鬆將晶圓探測器控制功能整合到 TAP 測試序列中。
全自動晶圓和晶片級測試解決方案,支援整合式光學技術,可輕鬆將晶圓探測器控制功能整合到 TAP 測試序列中。
Keysight PathWave 測試自動化平台(TAP)是基於 Microsoft .NET 的現代化應用軟體,可透過儀器外掛軟體來增加工作流程序列,無需使用儀器級編程指令。 N7700210C 晶圓探測器外掛軟體可與 Formfactor 半自動探針台硬體和 Formfactor Velox & Silicon Photonics 工具軟體連接,以進一步簡化自動化流程。 您可透過測試步驟,了解測試計畫內的晶圓基座位移和探棒定位與校準作業,並可與儀器測試執行步驟完美結合。 此外,您可輕鬆進行晶圓探測器定位設定配置,以及射頻和光學探棒的配置。 可單獨使用,也可與更高等級的測試執行軟體環境結合使用。

是德科技晶圓探測器樣本測試計畫和探測步驟

裝置元件清單和元件光學 IO 埠特性範例
在您的 PC 上,使用經驗證的是德科技光學調變分析儀產品組合中的分析軟體,深入分析所記錄的資料。
在您的 PC 上,使用經驗證的是德科技光學調變分析儀產品組合中的分析軟體,深入分析所記錄的資料。
此軟體可單獨安裝,也可與是德科技示波器結合使用,以便分析複雜的調變光學信號。
您可直接在 PC 上,使用是德科技光學調變分析儀(OMA)產品組合中的分析軟體,無需另外添購任何儀器。 它提供多元的分析功能,例如針對複雜調變光學訊號執行先進的訊號處理演算法。
藉由使用 Keysight OMA 軟體,您可處理並分析以 .sdf、.mat 或 .csv 檔案格式儲存的原始資料。您可使用 Keysight OMA 功能來處理這些資料,就像直接面對儀器進行操作一樣。 您可結合使用 MATLAB 編譯器,開發您自己的訊號處理演算法並進行離線測試。 此外,這套軟體可幫助您以儲存的檔案,學習複雜光學調變的基本和進階概念。
獨立安裝軟體的優點包括:
示波器硬體連接的優點包括:
使用 TAP,簡化 LCA 射頻/光學自動化量測
使用 TAP,簡化 LCA 射頻/光學自動化量測
Keysight PathWave 測試自動化平台(TAP)是基於 Microsoft .NET 的現代化應用軟體,可單獨使用,也可與高階測試執行軟體環境搭配使用。 您可將儀器外掛程式提供的測試步驟新增至工作流程序列,無需使用儀器級編程指令。 LCA 外掛程式可連接 PNA 儀器和 LCA 光學硬體與軟體,以進一步簡化自動化流程,並提供易於配置的測試步驟。
透過 N7788C 和 PAS LS 引擎,對差動式群組延遲(DGD)和偏振模色散(PMD),以及 IL(也適用於 TE/TM 偏振)和 PDL 進行掃描波長量測。
透過 N7788C 和 PAS LS 引擎,對差動式群組延遲(DGD)和偏振模色散(PMD),以及 IL(也適用於 TE/TM 偏振)和 PDL 進行掃描波長量測。
透過 PAS LS 引擎和 PAS FSIL 引擎,支援快速掃描波長多通道量測。
透過 PAS LS 引擎和 PAS FSIL 引擎,支援快速掃描波長多通道量測。
可使用 PAS LS 引擎和 PAS IL/PDL 引擎進行偏振相關掃描波長多通道量測,而 PAS LS 引擎和 PAS FSIL 引擎則可在不改變偏振的情況下進行量測。
可使用 PAS LS 引擎和 PAS IL/PDL 引擎進行偏振相關掃描波長多通道量測,而 PAS LS 引擎和 PAS FSIL 引擎則可在不改變偏振的情況下進行量測。
利用 BPSK 到 4096 QAM 等調變技術,加上許多行動通訊、無線網路和數位視訊標準的預設,來解調各種信號。
利用 BPSK 到 4096 QAM 等調變技術,加上許多行動通訊、無線網路和數位視訊標準的預設,來解調各種信號。
S97010B 時域分析功能可讓您量測裝置的時域響應。分析儀可將頻域資料轉換為時域,或將時域資料轉換為頻域。
S97010B 時域分析功能可讓您量測裝置的時域響應。分析儀可將頻域資料轉換為時域,或將時域資料轉換為頻域。
時域功能可讓您量測裝置的時域響應。分析儀可將頻域資料轉換為時域,或將時域資料轉換為頻域。
分析儀所使用的轉換類似於時域反射儀 (TDR) 量測。然而,TDR 量測是透過將脈衝或步進訊號發射到測試裝置中,並使用類似示波器的接收器觀察時間響應來進行的。相較之下,分析儀會進行掃頻響應量測,並將資料數學轉換為類似時域反射儀的顯示。
S97010B 軟體與 Keysight Streamline 系列向量網路分析儀相容。
進一步了解 Keysight 網路分析儀軟體
89600 VSA 軟體內含各種訊號分析工具,包括時域和頻域量測、硬體連接等。
89600 VSA 軟體內含各種訊號分析工具,包括時域和頻域量測、硬體連接等。
為採用 100G 和 200G / λ 光學介面的 800G 和 1.6T 模組,提供全自動壓力眼圖校準和接收器測試。
為採用 100G 和 200G / λ 光學介面的 800G 和 1.6T 模組,提供全自動壓力眼圖校準和接收器測試。
Keysight N4917DJCA 解決方案包含軟體應用程式、M8050A 120 Gbaud 高效能位元錯誤率測試儀、干擾源、光學參考發射器、光學取樣示波器、可調雷射源和光學衰減器。自動校準可確保高水準的準確度和可重複性,相較於手動操作,可大幅縮短校準和測試時間。
功能
功能性