Use the filters below to find the software for your specific instrument

Pathwave test software

Showing 10 of 10

Image of  晶圓探棒 TAP 外掛軟體
晶圓探棒 TAP 外掛軟體
Model
N7700210C

全自動晶圓和晶片級測試解決方案,支援整合式光學技術,可輕鬆將晶圓探測器控制功能整合到 TAP 測試序列中。

Image of  光學調變分析儀軟體
光學調變分析儀軟體
Model
N4391SALC

在您的 PC 上,使用經驗證的是德科技光學調變分析儀產品組合中的分析軟體,深入分析所記錄的資料。

Image of  LCA TAP 外掛軟體
LCA TAP 外掛軟體
Model
N4370P01A

使用 TAP,簡化 LCA 射頻/光學自動化量測

Image of  PMD Lambda 掃描軟體授權
PMD Lambda 掃描軟體授權
Model
N7700103C

透過 N7788C 和 PAS LS 引擎,對差動式群組延遲(DGD)和偏振模色散(PMD),以及 IL(也適用於 TE/TM 偏振)和 PDL 進行掃描波長量測。

Image of  快速 Lambda 掃描軟體授權
快速 Lambda 掃描軟體授權
Model
N7700102C

透過 PAS LS 引擎和 PAS FSIL 引擎,支援快速掃描波長多通道量測。

Image of  偏振 Lambda 掃描軟體授權
偏振 Lambda 掃描軟體授權
Model
N7700100C

可使用 PAS LS 引擎和 PAS IL/PDL 引擎進行偏振相關掃描波長多通道量測,而 PAS LS 引擎和 PAS FSIL 引擎則可在不改變偏振的情況下進行量測。

Image of  89600 VSA 數位解調分析軟體
89600 VSA 數位解調分析軟體
Model
89601AYAC

利用 BPSK 到 4096 QAM 等調變技術,加上許多行動通訊、無線網路和數位視訊標準的預設,來解調變各種信號。

Image of  Time Domain Analysis
Time Domain Analysis
Model
S97010B

The S97010B time domain analysis capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.

Image of  89600 向量信號分析基礎平台
89600 向量信號分析基礎平台
Model
89601200C

89600 VSA 軟體內含各種信號分析工具,包括時域和頻域量測、硬體連接等。

Image of  1.6T Optical Receiver Test Application
1.6T Optical Receiver Test Application
Model
N4917DJCA

Offers fully automated stress eye calibration and receiver testing for 800G and 1.6T modules with 100G and 200G / λ optical interfaces.

Clear All