可使用 PAS LS 引擎和 PAS IL/PDL 引擎進行偏振相關掃描波長多通道量測,而 PAS LS 引擎和 PAS FSIL 引擎則可在不改變偏振的情況下進行量測。

產品特性

  • 對與極化相關的插入損耗和光學/電子響應度參數進行單次掃描多通道量測
  • 產生 IL、PDL、主軸(TE/TM 或 s/p)IL、O/E 響應度(平均、最小/最大 vs. 極化)、回返損耗和其他衍生參數
  • FLS 量測,不需要額外的 N7700102C 授權
  • 靜態極化設定,可用於進行探棒對準、裝置最佳化或固定極化掃描
  • 單次掃描 PDL 期間快速進行極化切換,可將對振動和漂移的敏感度降到最低
  • 60 dB 動態範圍,可透過功率範圍拼接擴展至 > 80 dB

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助