PAS LS 엔진과 PAS IL/PDL 엔진으로 편극 종속적 스웹트 파장 멀티채널 측정이 가능하며 PAS LS 엔진과 PAS FSIL 엔진으로 편극 변경 없이 측정이 가능합니다.

주요 특징

  • 편극 종속적 삽입 손실과 광학\전기 반응성 매개변수의 단일 스위핑 다중 채널 측정
  • 주축(TE/TM 또는 s/p) 기준 IL, PDL, IL, O/E 반응성(평균, 최소/최대 대 편극), 반사 손실, 그 외 파생 파라미터 생성
  • FLS 측정(추가 N7700102C 라이선스 불필요)
  • 프로브 정렬, 디바이스 최적화 또는 고정 편극 스캔을 위한 정적 편극 설정
  • 단일 스위핑 PDL 도중 빠른 편극 스위칭을 통해 진동 및 드리프트에 대한 감도 최소화
  • 60 dB의 동적 범위, 전력 범위 스티칭을 통해 > 80 dB까지 확장 가능

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?