Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.

Software de teste Pathwave

Exibindo 10 de 10

Imagem de  89600 Análise de Demodulação Digital VSA
89600 Análise de Demodulação Digital VSA
Modelo
89601AYAC

Demodule uma ampla gama de sinais com modulações de BPSK a 4096 QAM, além de predefinições para muitos padrões de celular, rede sem fio e vídeo digital.

Imagem da  Plataforma Básica de Análise de Sinais Vetoriais 89600 - Nível Avançado
Plataforma básica de análise de sinais vetoriais 89600 - Nível avançado
Modelo
89601200C

O Keysight 89601200C fornece análise avançada de sinal vetorial com conectividade de hardware ou gravação sem limites na frequência central e na largura de banda IF/BBIQ, até 64 canais de medição e 512 instâncias VSA paralelas

Imagem do plug-in LCA TAP
Plug-in LCA TAP
Modelo
N4370P01A

Simplifica a automação de medições ópticas/RF de LCA com TAP

Imagem do software do analisador de modulação óptica
Software analisador de modulação óptica
Modelo
N4391SALC

Use o software de análise comprovado do portfólio de analisadores de modulação óptica da Keysight em seu PC para uma análise mais profunda dos dados gravados.

Imagem do plug-in Wafer Prober TAP
Plug-in TAP para Wafer Prober
Modelo
N7700210C

Integre facilmente o controle do wafer prober nas sequências de teste TAP para obter uma solução totalmente automatizada de teste de wafer e chip para fotônica integrada.

Imagem da aplicação de teste do receptor óptico de 1,6 T
1.6T Aplicativo de teste do receptor óptico
Modelo
N4917DJCA

Oferece calibração de olho de estresse e teste de receptor totalmente automatizados para módulos 800G e 1.6T com interfaces ópticas 100G e 200G / λ.

Imagem da Licença do Software Polarization Lambda Scan
Licença do software Polarization Lambda Scan
Modelo
N7700100C

Permite medições multicanais de comprimento de onda varrido dependentes da polarização com o mecanismo PAS LS e o mecanismo PAS IL/PDL, bem como medições sem variação da polarização com o mecanismo PAS LS e o mecanismo PAS FSIL.

Imagem da Licença do Software Fast Lambda Scan
Licença do software Fast Lambda Scan
Modelo
N7700102C

Permite medições multicanais rápidas com varredura de comprimento de onda com o mecanismo PAS LS e o mecanismo PAS FSIL.

Imagem da Licença do Software PMD Lambda Scan
Licença do software PMD Lambda Scan
Modelo
N7700103C

Permite a medição de comprimento de onda varrido do atraso de grupo diferencial (DGD) e da dispersão do modo de polarização (PMD), bem como do IL (também para polarização TE/TM) e do PDL com o N7788C e o mecanismo PAS LS.

Imagem da análise no domínio do tempo
Análise no domínio do tempo
Modelo
S97010B

A capacidade de análise no domínio do tempo do S97010B permite medir a resposta no domínio do tempo de um dispositivo. O analisador pode transformar dados do domínio da frequência para o domínio do tempo ou dados do domínio do tempo para o domínio da frequência.

Limpar tudo