下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
ウェハプローバーの制御をTAPテストシーケンスに簡単に統合し、集積フォトニクスのウェハおよびチップスケールのテストを完全に自動化することができます。
ウェハプローバーの制御をTAPテストシーケンスに簡単に統合し、集積フォトニクスのウェハおよびチップスケールのテストを完全に自動化することができます。
N7700210C
ウェハプローバーの制御をTAPテストシーケンスに簡単に統合し、集積フォトニクスのウェハおよびチップスケールのテストを完全に自動化することができます。
Keysight Test Automation on PathWave(TAP)は最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションで、スタンドアロンでも、上位のテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせても使用できます。測定器プラグインは、測定器レベルのプログラミングコマンドを使用しなくてもワークフローシーケンスに追加できるテストステップを提供します。N7700210C ウエハー・プローバー・プラグインを使用すれば、FormFactor社の半自動プローブ・ステーション・ハードウェア、FormFactor Veloxソフトウェア、シリコン・フォトニクス・ツールに対するインタフェースを制御して、さらに自動化を簡素化できます。テストステップは、ウエハーチャックの移動や、プローブのポジショニング/アライメントといった作業をテストプラン内で実行でき、測定器のテスト実行手順と組み合わせることができます。ポジショニングやRF/光プローブの設定に必要なウエハープローバーの設定はテストステップ内で提供されるので、容易な設定が可能です。

ウェハプローバーサンプルテスト計画とプローバーステップ

デバイス要素のリストと要素の光IOポート特性の例
Pathwaveテストオートメーションと集積フォトニックステストの詳細をご覧ください。
TAPによりLCA RF/光測定の自動化を簡素化します。
TAPによりLCA RF/光測定の自動化を簡素化します。
N4370P01A
TAPによりLCA RF/光測定の自動化を簡素化します。
キーサイトのPathWaveでのテストオートメーション(TAP)は、Microsoft .NETベースの最新アプリケーションで、スタンドアロンでの使用や上位のテスト実行ソフトウェア環境と組み合わせて使用することができます。 測定器プラグインは、測定器レベルのプログラミングコマンドを使用せずにワークフローシーケンスに追加できるテストステップを提供します。 LCAプラグインステップは、PNA測定器とLCA光ハードウェアおよびソフトウェアの両方へのインターフェースを処理し、簡単な設定を可能にするテストステップを提供することにより、自動化をさらに簡素化します。
キーサイトの光変調アナライザ・ポートフォリオで実証済みの解析ソフトウェアをPCで使用して、記録データをより深く解析。
キーサイトの光変調アナライザ・ポートフォリオで実証済みの解析ソフトウェアをPCで使用して、記録データをより深く解析。
N4391SALC
キーサイトの光変調アナライザ・ポートフォリオで実証済みの解析ソフトウェアをPCで使用して、記録データをより深く解析。
このソフトウェアは、スタンドアロンでインストールするか、またはキーサイトのオシロスコープと組み合わせることで、I/Q光変調信号を解析することができます。
キーサイトの光変調アナライザ(OMA)ポートフォリオの解析ソフトウェアはご使用のPCで使用でき、測定システムは不要です。 I/Q光変調信号用の高度な信号処理アルゴリズムなど、解析機能を備えています。
このソフトウェアを使用すれば、キーサイトのOMAでの測定で.sdf、.mat、または.csvファイルとして保存された生データを処理/解析することができます。この機能を用いることにより、測定器の前で直接作業しているかのようにデータを処理することができます。 MATLABコンパイラとともにも使用することにより、独自の信号処理アルゴリズムを開発し、オフラインでテストすることができます。 さらに、このソフトウェアは、I/Q光変調の基本的な概念と高度な概念を保存ファイルに基づいて学習するのに効果的なツールです。
スタンドアロンソフトウェアをインストールするメリットは以下の通りです。
オシロスコープハードウェア接続のメリットは以下の通りです。
その他の関連製品については、フォトニクスの基本ポートフォリオとUXRシリーズ オシロスコープをご覧ください。
S97010B タイムドメイン解析機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
S97010B タイムドメイン解析機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
S97010B
S97010B タイムドメイン解析機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
タイムドメイン機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
アナライザに採用されている変換方式は、タイム・ドメイン・リフレクトメトリー(TDR)測定と似ています。 ただし、TDR測定はインパルスまたはステップ信号をテスト機器に印加し、その応答をオシロスコープのようにレシーバーでモニターすることによって行われます。 これに対して、このアナライザでは、周波数掃引応答測定が実行され、データがタイム・ドメイン・リフレクトメータのような表示に数学的に変換されます。
S97010B ソフトウェアは、Keysight Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザと互換性があります。
N7788CおよびPAS LSエンジンを使用して、差動グループ遅延(DGD)および偏波モード分散(PMD)および、IL(TE/TM偏波用としても)およびPDLの掃引波長測定を可能にします。
N7788CおよびPAS LSエンジンを使用して、差動グループ遅延(DGD)および偏波モード分散(PMD)および、IL(TE/TM偏波用としても)およびPDLの掃引波長測定を可能にします。
N7700103C
N7788CおよびPAS LSエンジンを使用して、差動グループ遅延(DGD)および偏波モード分散(PMD)および、IL(TE/TM偏波用としても)およびPDLの掃引波長測定を可能にします。
PAS LSエンジンとPAS FSILエンジンを使用して、高速掃引波長マルチチャネル測定を可能にします。
PAS LSエンジンとPAS FSILエンジンを使用して、高速掃引波長マルチチャネル測定を可能にします。
N7700102C
PAS LSエンジンとPAS FSILエンジンを使用して、高速掃引波長マルチチャネル測定を可能にします。
PAS LSエンジンとPASIL / PDLエンジンを使用した偏光依存の掃引波長マルチチャネル測定、およびPAS LSエンジンとPAS FSILエンジンを使用した偏波の変化のない測定を可能にします。
PAS LSエンジンとPASIL / PDLエンジンを使用した偏光依存の掃引波長マルチチャネル測定、およびPAS LSエンジンとPAS FSILエンジンを使用した偏波の変化のない測定を可能にします。
N7700100C
PAS LSエンジンとPASIL / PDLエンジンを使用した偏光依存の掃引波長マルチチャネル測定、およびPAS LSエンジンとPAS FSILエンジンを使用した偏波の変化のない測定を可能にします。
BPSKから4096 QAMまでのさまざまな変調方式の信号を復調でき、多くの携帯電話、ワイヤレスネットワーク、およびデジタルビデオ規格用のプリセットを備えています。
BPSKから4096 QAMまでのさまざまな変調方式の信号を復調でき、多くの携帯電話、ワイヤレスネットワーク、およびデジタルビデオ規格用のプリセットを備えています。
89601AYAC
BPSKから4096 QAMまでのさまざまな変調方式の信号を復調でき、多くの携帯電話、ワイヤレスネットワーク、およびデジタルビデオ規格用のプリセットを備えています。
89600 VSAソフトウェアを構成する信号解析ツールには、タイムドメインと周波数ドメインの測定、ハードウェアインターフェース などがあります。
89600 VSAソフトウェアを構成する信号解析ツールには、タイムドメインと周波数ドメインの測定、ハードウェアインターフェース などがあります。
89601200C
89600 VSAソフトウェアを構成する信号解析ツールには、タイムドメインと周波数ドメインの測定、ハードウェアインターフェース などがあります。
100Gおよび200G / λ光インターフェースを備えた800Gおよび1.6Tモジュール向けに、完全自動化されたストレスアイキャリブレーションとレシーバーテストを提供します。
100Gおよび200G / λ光インターフェースを備えた800Gおよび1.6Tモジュール向けに、完全自動化されたストレスアイキャリブレーションとレシーバーテストを提供します。
N4917DJCA
100Gおよび200G / λ光インターフェースを備えた800Gおよび1.6Tモジュール向けに、完全自動化されたストレスアイキャリブレーションとレシーバーテストを提供します。
キーサイトN4917DJCAソリューションは、ソフトウェアアプリケーション、M8050A 120 Gbaud高性能ビットエラーレートテスター、干渉源、光リファレンス送信機、光サンプリングオシロスコープ、波長可変レーザー光源、および光減衰器で構成されています。自動校正により、高い精度と再現性が保証され、手動操作と比較して校正および試験時間が大幅に短縮されます。
機能
機能