這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
此軟體可單獨安裝,也可與是德科技示波器結合使用,以便分析複雜的調變光學信號。
- 量測雙極化 IQ 信號的誤差向量振幅(EVM),包括詳細的缺損分析。 遵循 ITU G.698.2 和最新的 OIF 400ZR 標準草案進行 EVM 量測。
- 支援標準和使用者定義的星座圖。
- 分析軟體可顯著縮短設定時間。
- 調變格式透明預處理演算法,包括我們獨家的 Stokes 空間極化解多工技術。
- 易用的介面,方便您將自己的 MATLAB 演算法,添加到預處理鏈中。
- 隨附的量測工具包括雷射線寬、光學統計表和 3D Poincaré 偏振分析等。
- 可與硬體緊密整合,讓您能更靈活地進行各種儀器配置。
- 隨附具概率星座塑形功能的信號分析工具。
獨立的複雜調變光學信號分析軟體
您可直接在 PC 上,使用是德科技光學調變分析儀(OMA)產品組合中的分析軟體,無需另外添購任何儀器。 它提供多元的分析功能,例如針對複雜調變光學信號執行先進的信號處理演算法。
藉由使用 Keysight OMA 軟體,您可處理並分析以 .sdf、.mat 或 .csv 檔案格式儲存的原始資料。您可使用 Keysight OMA 功能來處理這些資料,就像直接面對儀器進行操作一樣。 您可結合使用 MATLAB 編譯器,開發您自己的信號處理演算法並進行離線測試。 此外,這套軟體可幫助您以儲存的檔案,學習複雜光學調變的基本和進階概念。
獨立安裝軟體的優點包括:
- 各種分析參數的後處理記錄,可讓您輕鬆進行展示,而不會阻塞硬體
- 實機學習複雜的光信號傳輸
- 可離線使用是德科技信號處理演算法
示波器硬體連接的優點包括:
- 結合使用 Keysight UXR 系列、Z 系列或 90000 系列即時示波器,以及 OMA 向量分析軟體,分析您的接收器硬體。
- 可存取接收器校驗值(偏移、增益不平衡等),以便評估接收器對這些參數的敏感度。
- 在真實應用條件下測試您自己的 IQ 混合系統。
先試再買
- 使用 Photonic Applications Package Manager 下載最新版本的軟體。
- 請點擊此處,以取得 N4391SALC 30 天試用授權。
- 如果您還沒有 89601200C 和 89601AYAC 的有效授權,請點擊此處申請 30 天試用授權。
免費試用
Photonic Applications Package Manager
工具程式可自動偵測您的軟體版本,並提供最新的獨立軟體。
您對 N4391SALC 感興趣嗎?
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助