주요 특징

이 소프트웨어를 독립형 소프트웨어로 또는 키사이트 오실로스코프와 함께 사용해서 복잡한 변조 광 신호를 분석할 수 있습니다.

  • 세부적인 장애 분석을 포함하여 이중 편광 IQ 신호에 대한 오류 벡터 크기(EVM)를 측정해 보십시오. 표준을 준수하는 EVM 측정은 ITU G.698.2와 최근의 OIF 400ZR 초안을 따릅니다.
  • 표준 및 사용자 정의 성상도에 대한 지원을 받으십시오.
  • 분석 소프트웨어로 설정 시간을 줄일 수 있습니다.
  • 변조 형식 투명 전처리 알고리즘에는 Stokes 공간의 편극 역다중화가 포함됩니다.
  • 인터페이스를 통해 전처리 체인에 자체 MATLAB 알고리즘을 추가할 수 있습니다.
  • 레이저 라인폭, 광 통계 테이블, 3D Poincaré 편극 분석과 같은 측정 도구가 포함됩니다.
  • 하드웨어의 완벽한 통합으로 다양한 장비 구성에서 유연성을 높일 수 있습니다.
  • 개연적인 성상도 성형을 갖는 신호를 위한 분석 도구가 포함됩니다.

복잡한 변조 광 신호의 분석을 위한 표준 소프트웨어

키사이트의 광 변조 분석기(OMA) 포트폴리오에 속하는 분석 소프트웨어를 계측 없이 PC에서 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 복잡한 변조 광 신호에 대한 고급 신호 처리 알고리즘과 같은 분석 기능도 제공합니다.

키사이트 OMA와 함께 이 소프트웨어를 사용해서 측정 후 .sdf, .mat 또는 .csv 파일 형태로 저장된 원시 데이터를 처리하고 분석해 보십시오. 이 기능을 사용하면 바로 장비 앞에서 작업 중인 것처럼 데이터 작업이 가능합니다. MATLAB 컴파일러를 사용하여 자체 신호 처리 알고리즘을 개발하고 오프라인으로 테스트해 보십시오. 이 소프트웨어는 또한 저장된 파일을 기반으로 복잡한 광 변조의 기본 개념과 고급 개념을 배울 수 있는 효과적인 도구입니다.

독립형 소프트웨어 설치의 이점으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

  • 하드웨어 중단 없이 프레젠테이션을 위해 다양한 분석 파라미터를 사용한 후처리 기록
  • 복잡한 광 전송에 대한 실습형 학습
  • 키사이트의 신호 처리 알고리즘의 오프라인 사용

스코프 하드웨어 연결의 이점으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

  • 키사이트 UXR-시리즈, Z-시리즈 또는 90000 시리즈 실시간 오실로스코프와 OMA 벡터 분석 소프트웨어와 함께 사용해서 자체 수신기 하드웨어를 분석할 수 있습니다.
  • 수신기 교정 값(스큐, 이득 불균형 등)을 활용해서 이러한 파라미터의 감도를 평가해 보십시오.
  • 실제 응용 조건에서 자체 IQ 하이브리드를 테스트할 수 있습니다.

구매 전 체험

  1. 포토닉 어플리케이션 패키지 관리자를 사용하여 최신 소프트웨어 버전을 다운로드하십시오.
  2. 여기서 N4391SALC 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오.
  3. 아직 89601200C 및 89601AYAC에 대한 유효한 라이센스가 없다면 여기서 30일 체험판 라이센스를 신청할 수 있습니다.

다른 관련 제품의 경우 기본 포토닉스 포트폴리오와 UXR-시리즈 오실로스코프를 확인해 보십시오.

무료 체험판

포토닉 어플리케이션 패키지 관리자

유틸리티 프로그램이 소프트웨어 버전을 감지하고 최신 독립형 소프트웨어를 제공합니다.

N4391SALC에 관심이 있으신가요?

추천 리소스

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?