Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 專業型平行測試系統透過支援數千個同時測試通道的模組化架構,為複雜的印刷電路板組件提供高產能與可擴充性。這實現了對大型或多個電路板的快速平行測試,以加速生產週期。該系統內建電路內測(in-circuit)、邊界掃描與功能測試功能,可在單一平台上提供全面的診斷。其靈活性配置與現成設計簡化了製造整合,提升了效率、降低了成本,並確保了高混合、高產量生產中的產品品質。立即索取專業型平行測試系統的報價。想進一步了解此解決方案?請探索以下資源。
同時執行數千個測試通道,可大幅縮短複雜且高產量 PCB 組件的測試時間並提高吞吐量。
輕鬆擴展或重新配置系統以符合不斷變化的生產需求,支援高混合和高產量製造環境。
將電路內、邊界掃描和功能測試整合到單一平台中,以偵測各種故障並提升整體產品品質。
支援廣泛的自動化介面和協定,簡化系統整合至現有生產線,並提高製造效率。
System width
1510 mm
Maximum node count
2560
Fixture actuation
Press down
Maximum parallel testing
20
Keysight i7090 大規模並聯電路板測試系統,可協助 PCBA 測試工程師提高製造測試效率並且降低成本。 與傳統電路測試儀不同,i7090 最多可並聯 20 個 In-Circuit 電路測試核心,讓工程師無需使用多個系統,即可同時測試多個待測裝置(UUT)。 如此可降低擴充成本、添購基礎設施的成本,還可節省寶貴的測試空間。
i7090 具有可變的核心配置、支援 Keysight OpenTAP,是一套靈活且可擴充的系統,可輕易地與現有的硬體整合在一起。 如此一來,使用者可擴充系統功能、輕鬆添加資源,以滿足製造測試需求。 i7090 的輕巧尺寸和高效率設計,可節省寶貴的樓板空間;它的強大功能,則可協助您更快、更有效率地測試 PCBA 產品。
i7090 整合了最先進的工業 4.0 自動化與分析功能,可針對各種不同的量產 PCB 組裝製造應用,提供經最佳化的性能。
Keysight i7090 (Q3001B) 將電路測試(ICT)、功能測試(FCT)、系統內編程(ISP)和邊界掃描整合至一個線內系統中。它以 i7090 測試引擎為基礎,為 FCT 設備提供更多空間與專用連接。主要功能包括:
Keysight i7090 (Q3002B) 在具備電動夾具致動功能的線內系統中,結合了電路測試(ICT)、功能測試(FCT)、系統內編程(ISP)和邊界掃描。其擴充式儀器機架為製造商提供更多空間,可將更多功能測試納入同一平台。主要功能包括:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
平行測試系統適用於各種印刷電路板 (PCB),尤其是那些需要高效率和高產量的批量生產產品。這些系統非常適合具有一致佈局和標準化測試點的電路板,因為一致性可簡化夾具設計,並確保多個單元之間的可靠接觸。消費性電子產品板、通訊模組、汽車控制單元和工業控制器板通常受益於平行測試,因為它們的製造運行具有重複性。無論是簡單的單層板還是複雜的多層組件,都可以進行平行測試,前提是測試系統支援所需的量測範圍和功能檢查。需要結合電路內測試 (ICT) 和功能測試的電路板特別適合這些設置,因為每個測試核心可以同時處理不同的測試序列。總體而言,任何具有穩定設計、可預測測試要求和一致生產量的 PCB,都可以透過平行測試系統顯著節省成本和時間。
平行測試系統旨在透過同時測試大量印刷電路板 (PCB) 來處理高產量生產環境。根據系統配置、夾具設計和電路板的複雜性,平行測試系統可同時測試多達數十個電路板。其可擴充架構允許製造商隨著生產需求的增長而增加測試核心,確保最大的靈活性。每個測試核心獨立運作,這表示不同的電路板可以進行電路內測試 (ICT)、功能測試或兩者兼而有之,而不會相互干擾。此功能顯著縮短了每個單元的總測試時間並最大化了產能,使其成為消費性電子產品、汽車和工業 PCB 生產的理想選擇。將此與平行測試系統結合,可提供速度和不妥協的準確性,確保每個電路板在離開生產線之前都符合嚴格的品質標準。
是的,平行測試系統具有高度可客製化性,可滿足各種生產需求。其模組化和可擴展的設計允許製造商根據特定的產品要求和生產量,配置測試核心數量、夾具介面和量測功能。無論是測試少量複雜電路板,還是大量標準化 PCB,該系統都可以量身定制,以符合產能目標和預算考量。靈活的夾具設計選項可適應不同的電路板尺寸、佈局和測試點配置。平行測試系統還支援各種測試方法,包括電路內測試 (ICT)、功能測試或混合方法,具體取決於應用。此外,軟體整合和自動化選項使系統易於適應不斷演進的產品設計或新的製造工作流程。
平行測試系統可同時測試多個電路板,而非依序測試,有助於降低整體測試成本。這種方法顯著提高了產能,可快速處理更多單元,並降低每個測試單元的成本。透過將多個測試作業整合到單一設定中,製造商可將對額外設備的需求降至最低,從而減少資本投資。由於管理相同甚至更高測試量所需的作業員人數減少,勞動成本也隨之降低。此外,平行測試系統可最佳化現有資源的使用,確保更高的設備利用率和更少的閒置時間。所獲得的效率可縮短生產週期、加速產品上市時間,並讓製造商在不產生大量額外費用的情況下處理尖峰需求。總體而言,平行測試透過提高生產力、降低營運費用,以及最大化高產量製造環境中設備和勞動投資的回報,實現了可觀的成本節約。