Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os sistemas de teste paralelo Expert da Keysight oferecem alta produtividade e escalabilidade para conjuntos complexos de placas de circuito impresso (PCB), por meio de uma arquitetura modular que suporta milhares de canais de teste simultâneos. Isso permite a realização de testes rápidos e paralelos em placas grandes ou múltiplas, acelerando os ciclos de produção. Com recursos integrados de teste em circuito, boundary scan e teste funcional, o sistema oferece diagnósticos abrangentes em uma única plataforma. Sua configuração flexível e projeto pronto para uso simplificam a integração na fabricação, aumentando a eficiência, reduzindo custos e garantindo a qualidade do produto em produções de alta variedade e alto volume. Solicite hoje mesmo um orçamento para um sistema de teste paralelo Expert. Quer saber mais sobre essa solução? Explore os recursos abaixo.
Execute milhares de canais de teste simultaneamente para reduzir drasticamente o tempo de teste e aumentar a produtividade para montagens complexas e de alto volume de PCB.
Expanda ou reconfigure facilmente o sistema para atender às demandas de produção em constante evolução, oferecendo suporte a ambientes de fabricação de alta variedade e alto volume.
Integre testes em circuito, boundary scan e funcionais em uma única plataforma para detectar uma ampla gama de falhas e melhorar a qualidade geral do produto.
Suporte a uma ampla gama de interfaces e protocolos de automação, simplificando a integração do sistema nas linhas de produção existentes e aumentando a eficiência da fabricação.
System width
1510 mm
Maximum node count
2560
Maximum parallel testing
20
Fixture actuation
Press down
Q3000A
O Keysight i7090 é um sistema de teste escalável e massivamente paralelo com até 20 núcleos, projetado para produção de alto volume e alta variedade, oferecendo cobertura de teste otimizada e tempo de execução.
O Keysight i7090 é um sistema de teste de placas massivamente paralelo projetado para ajudar os engenheiros de teste de PCBA a melhorar a eficiência da fabricação e, ao mesmo tempo, reduzir custos. Ao contrário dos testadores em circuito tradicionais, o i7090 suporta até 20 núcleos de teste em circuito em paralelo, o que significa que os engenheiros podem testar várias unidades sob teste (UUTs) simultaneamente, sem a necessidade de vários sistemas. Isso reduz os custos de dimensionamento e infraestrutura e libera espaço valioso para testes.
Com sua configuração de núcleo variável e suporte ao Keysight OpenTAP, o i7090 é um sistema flexível e escalável que pode ser facilmente integrado ao hardware existente. Isso permite que os usuários expandam a funcionalidade do sistema e dimensionem facilmente os recursos para atender às demandas de fabricação. O tamanho compacto e o design eficiente do i7090 economizam espaço valioso, enquanto seus recursos poderosos permitem testes mais rápidos e eficientes de produtos PCBA.
O i7090 é equipado com automação e análise de última geração da Indústria 4.0 para oferecer recursos incomparáveis que podem ser otimizados para uma ampla variedade de desafios de fabricação de montagem de PCB de alto volume.
Q3001B
O Keysight i7090 é um sistema de teste escalável e massivamente paralelo com até 20 núcleos, projetado para produção de alto volume e alta variedade, oferecendo cobertura de teste otimizada e tempo de execução.
O Keysight i7090 (Q3001B) reúne testes em circuito (ICT), testes funcionais (FCT), programação no sistema (ISP) e varredura de limites em um único sistema em linha. Ele se baseia no mecanismo de teste i7090, oferecendo mais espaço e conexões dedicadas para equipamentos de FCT. As principais características incluem:
Q3002B
O Keysight i7090 é um sistema de teste escalável e massivamente paralelo com até 20 núcleos, projetado para produção de alto volume e alta variedade, oferecendo cobertura de teste otimizada e tempo de execução.
O Keysight i7090 (Q3002B) combina testes em circuito (ICT), testes funcionais (FCT), programação no sistema (ISP) e varredura de limites em um sistema em linha com acionamento motorizado do dispositivo de fixação. Seu rack de instrumentos ampliado oferece aos fabricantes espaço para integrar mais testes funcionais à mesma plataforma. Os principais recursos incluem:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os sistemas de teste paralelo são adequados para uma ampla gama de placas de circuito impresso (PCBs), particularmente aquelas produzidas em grandes volumes, onde a eficiência e o rendimento são fundamentais. Esses sistemas são ideais para placas com layouts consistentes e pontos de teste padronizados, pois a uniformidade simplifica o projeto do dispositivo e garante um contato confiável entre várias unidades. Placas de eletrônicos de consumo, módulos de comunicação, unidades de controle automotivo e placas de controladores industriais geralmente se beneficiam dos testes paralelos devido às suas execuções de fabricação repetitivas. Tanto placas simples de camada única quanto conjuntos complexos de várias camadas podem ser testados em paralelo, desde que o sistema de teste suporte as faixas de medição e verificações funcionais necessárias. Placas que requerem uma combinação de testes em circuito (ICT) e testes funcionais são especialmente adequadas para essas configurações, pois cada núcleo de teste pode lidar com diferentes sequências de teste simultaneamente. Em geral, qualquer PCB com um design estável, requisitos de teste previsíveis e volumes de produção consistentes pode obter economias significativas de custo e tempo com sistemas de teste paralelo.
Um sistema de teste paralelo é projetado para lidar com ambientes de produção de alto volume, permitindo o teste simultâneo de um grande número de placas de circuito impresso (PCBs). Dependendo da configuração do sistema, do design do dispositivo e da complexidade das placas, um sistema de teste paralelo pode testar até várias dezenas de placas simultaneamente. Sua arquitetura escalável permite que os fabricantes adicionem núcleos de teste à medida que as demandas de produção aumentam, garantindo máxima flexibilidade. Cada núcleo de teste opera de forma independente, o que significa que placas diferentes podem ser submetidas a testes em circuito (ICT), testes funcionais ou ambos, sem interferir nos processos uns dos outros. Essa capacidade reduz significativamente o tempo total de teste por unidade e maximiza o rendimento, tornando-o ideal para a produção de PCBs para eletrônicos de consumo, automotivos e industriais. A combinação disso com um sistema de teste paralelo oferece velocidade e precisão sem compromissos, garantindo que todas as placas atendam a rigorosos padrões de qualidade antes de saírem da linha de produção.
Sim, um sistema de teste paralelo é altamente personalizável para atender a várias necessidades de produção. Seu design modular e escalável permite que os fabricantes configurem o número de núcleos de teste, interfaces de fixação e recursos de medição com base nos requisitos específicos do produto e nos volumes de produção. Seja para testar pequenos lotes de placas complexas ou grandes volumes de PCBs padronizadas, o sistema pode ser adaptado para atender às metas de rendimento e considerações orçamentárias. As opções flexíveis de design de fixação acomodam diferentes tamanhos de placas, layouts e configurações de pontos de teste. Um sistema de teste paralelo também oferece suporte a várias metodologias de teste, incluindo teste em circuito (ICT), teste funcional ou uma abordagem híbrida, dependendo da aplicação. Além disso, as opções de integração de software e automação facilitam a adaptação do sistema a projetos de produtos em evolução ou novos fluxos de trabalho de fabricação.
Um sistema de teste paralelo ajuda a reduzir os custos gerais de teste, permitindo que várias placas sejam testadas simultaneamente, em vez de sequencialmente. Essa abordagem aumenta drasticamente a produtividade, permitindo que mais unidades sejam processadas rapidamente e reduzindo o custo por unidade testada. Ao consolidar várias operações de teste em uma única configuração, os fabricantes podem minimizar a necessidade de equipamentos adicionais, reduzindo o investimento de capital. Os custos de mão de obra também são reduzidos, pois são necessários menos operadores para gerenciar volumes de teste iguais ou até maiores. Além disso, um sistema de teste paralelo otimiza o uso dos recursos existentes, garantindo maior utilização do equipamento e menos tempo ocioso. A eficiência obtida encurta os ciclos de produção, acelera o tempo de comercialização e permite que os fabricantes lidem com picos de demanda sem despesas adicionais significativas. No geral, os testes paralelos proporcionam economias substanciais de custos, melhorando a produtividade, reduzindo as despesas gerais e maximizando o retorno sobre os investimentos em equipamentos e mão de obra em ambientes de fabricação de alto volume.