Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Parallele Expert-Testsysteme von Keysight bieten hohen Durchsatz und Skalierbarkeit für komplexe PCB-Baugruppen durch eine modulare Architektur, die Tausende gleichzeitige Testkanäle unterstützt. Dies ermöglicht schnelle, parallele Tests großer oder mehrerer Platinen, um Produktionszyklen zu beschleunigen. Dank integrierter In-Circuit-, Boundary-Scan- und Funktionstestfunktionen bietet das System umfassende Diagnosen in einer einzigen Plattform. Seine flexible Konfiguration und das sofort einsatzbereite Design vereinfachen die Integration in die Fertigung, steigern die Effizienz, senken die Kosten und gewährleisten die Produktqualität in der Produktion mit hoher Variantenvielfalt und hohen Stückzahlen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für ein paralleles Expert-Testsystem an. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Entdecken Sie die Ressourcen unten.
Durch den gleichzeitigen Betrieb von Tausenden von Testkanälen lässt sich die Testzeit drastisch reduzieren und der Durchsatz für komplexe und in großen Stückzahlen gefertigte Leiterplattenbaugruppen erhöhen.
Das System lässt sich einfach erweitern oder neu konfigurieren, um den sich ändernden Produktionsanforderungen gerecht zu werden und unterstützt sowohl Produktionsumgebungen mit hoher Produktvielfalt als auch mit hohem Produktionsvolumen.
Durch die Integration von In-Circuit-, Boundary-Scan- und Funktionstests auf einer einzigen Plattform lassen sich vielfältige Fehler erkennen und die Gesamtproduktqualität verbessern.
Unterstützung einer breiten Palette von Automatisierungsschnittstellen und -protokollen, wodurch die Systemintegration in bestehende Produktionslinien vereinfacht und die Fertigungseffizienz gesteigert wird.
System width
1510 mm
Maximum node count
2560
Maximum parallel testing
20
Fixture actuation
Press down
Q3000A
Das Keysight i7090 ist ein skalierbares, massiv paralleles Testsystem mit bis zu 20 Kernen, das für die Produktion großer Stückzahlen und Produktvarianten entwickelt wurde und eine optimierte Testabdeckung sowie kurze Testzeiten bietet.
Der Keysight i7090 (Q3000A) vereint In-Circuit-Testing (ICT), Funktionstests (FCT), In-System-Programmierung (ISP) und Boundary-Scanning auf einer skalierbaren Plattform. Er wurde für die Serienfertigung mit hoher Variantenvielfalt und großen Stückzahlen entwickelt und ermöglicht Herstellern die Konfiguration von Testressourcen für Leiterplatten mit Panelisierung oder höherer Pin-Anzahl. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Q3001B
Das Keysight i7090 ist ein skalierbares, massiv paralleles Testsystem mit bis zu 20 Kernen, das für die Produktion großer Stückzahlen und Produktvarianten entwickelt wurde und eine optimierte Testabdeckung sowie kurze Testzeiten bietet.
Das Keysight i7090 (Q3001B) vereint In-Circuit-Testing (ICT), Funktionstests (FCT), In-System-Programmierung (ISP) und Boundary-Scan in einem Inline-System. Es basiert auf der i7090-Testplattform und bietet mehr Platz sowie dedizierte Anschlüsse für FCT-Geräte. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Q3002B
Das Keysight i7090 ist ein skalierbares, massiv paralleles Testsystem mit bis zu 20 Kernen, das für die Produktion großer Stückzahlen und Produktvarianten entwickelt wurde und eine optimierte Testabdeckung sowie kurze Testzeiten bietet.
Das Keysight i7090 (Q3002B) vereint In-Circuit-Testing (ICT), Funktionstests (FCT), In-System-Programmierung (ISP) und Boundary-Scanning in einem Inline-System mit motorisierter Vorrichtungsbetätigung. Der erweiterte Geräterahmen bietet Herstellern Platz für weitere Funktionstests auf derselben Plattform. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Parallele Testsysteme eignen sich für eine Vielzahl von Leiterplatten (PCBs), insbesondere für solche mit hohen Stückzahlen, bei denen Effizienz und Durchsatz von entscheidender Bedeutung sind. Diese Systeme sind ideal für Platinen mit einheitlichen Layouts und standardisierten Testpunkten, da die Gleichförmigkeit das Fixturdesign vereinfacht und einen zuverlässigen Kontakt über mehrere Prüflinge hinweg gewährleistet. Platinen für Unterhaltungselektronik, Kommunikationsmodule, Automobil-Steuergeräte und industrielle Steuerplatinen profitieren aufgrund ihrer repetitiven Fertigungsserien häufig von Paralleltests. Sowohl einfache einseitige Platinen als auch komplexe mehrschichtige Baugruppen können parallel getestet werden, vorausgesetzt, das Testsystem unterstützt die erforderlichen Messbereiche und Funktionsprüfungen. Platinen, die eine Kombination aus In-Circuit-Test (ICT) und Funktionstest erfordern, eignen sich besonders für diese Aufbauten, da jeder Testkern verschiedene Testsequenzen gleichzeitig abarbeiten kann. Im Allgemeinen kann jede Leiterplatte mit einem stabilen Design, vorhersehbaren Testanforderungen und konstanten Produktionsvolumina durch parallele Testsysteme erhebliche Kosten- und Zeiteinsparungen erzielen.
Ein Paralleltestsystem ist für die Serienfertigung konzipiert und ermöglicht die gleichzeitige Prüfung einer großen Anzahl von Leiterplatten. Je nach Systemkonfiguration, Testvorrichtung und Komplexität der Leiterplatten kann ein Paralleltestsystem bis zu mehrere Dutzend Leiterplatten gleichzeitig prüfen. Dank seiner skalierbaren Architektur können Hersteller bei steigendem Produktionsbedarf Testkerne hinzufügen und so maximale Flexibilität gewährleisten. Jeder Testkern arbeitet unabhängig, sodass verschiedene Leiterplatten In-Circuit-Tests (ICT), Funktionstests oder beides durchlaufen können, ohne sich gegenseitig zu beeinträchtigen. Diese Eigenschaft reduziert die Testzeit pro Einheit erheblich und maximiert den Durchsatz. Dadurch eignet sich das System ideal für die Leiterplattenfertigung in der Unterhaltungselektronik, der Automobilindustrie und der Industrie. In Kombination mit einem Paralleltestsystem bietet es Geschwindigkeit und kompromisslose Genauigkeit und stellt sicher, dass jede Leiterplatte die strengen Qualitätsstandards erfüllt, bevor sie die Produktionslinie verlässt.
Ja, ein paralleles Testsystem ist hochgradig anpassbar, um den unterschiedlichsten Produktionsanforderungen gerecht zu werden. Sein modulares und skalierbares Design ermöglicht es Herstellern, die Anzahl der Testkerne, Fixture-Schnittstellen und Messfunktionen basierend auf spezifischen Produktanforderungen und Produktionsvolumina zu konfigurieren. Ganz gleich, ob kleine Chargen komplexer Platinen oder große Stückzahlen standardisierter Leiterplatten getestet werden – das System lässt sich exakt auf Durchsatzziele und Budgetvorgaben abstimmen. Flexible Optionen für das Fixturdesign berücksichtigen unterschiedliche Platinengrößen, Layouts und Testpunktkonfigurationen. Ein paralleles Testsystem unterstützt zudem verschiedene Testmethoden, darunter In-Circuit-Tests (ICT), Funktionstests oder einen Hybridansatz, je nach Anwendung. Darüber hinaus erleichtern Softwareintegrations- und Automatisierungsoptionen die Anpassung des Systems an sich entwickelnde Produktdesigns oder neue Fertigungsabläufe.
Ein paralleles Testsystem senkt die Testkosten erheblich, da mehrere Leiterplatten gleichzeitig statt nacheinander getestet werden können. Dadurch erhöht sich der Durchsatz deutlich, mehr Einheiten können schneller bearbeitet und die Kosten pro getesteter Einheit gesenkt werden. Durch die Zusammenführung mehrerer Testvorgänge in einem einzigen System minimieren Hersteller den Bedarf an zusätzlicher Ausrüstung und reduzieren so die Investitionskosten. Auch die Personalkosten sinken, da weniger Bediener für das gleiche oder sogar höhere Testvolumen benötigt werden. Darüber hinaus optimiert ein paralleles Testsystem die Nutzung vorhandener Ressourcen, was eine höhere Anlagenauslastung und weniger Leerlaufzeiten gewährleistet. Die erzielte Effizienz verkürzt die Produktionszyklen, beschleunigt die Markteinführung und ermöglicht es Herstellern, Nachfragespitzen ohne signifikante Zusatzkosten zu bewältigen. Insgesamt führt das parallele Testen zu erheblichen Kosteneinsparungen durch höhere Produktivität, geringere Gemeinkosten und eine maximale Rentabilität der Investitionen in Ausrüstung und Personal in der Serienfertigung.