Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
專為解決貴產業獨有的設計與測試挑戰而打造的客製化解決方案。
這些用例已對應至產品生命週期的每個階段,從設計到營運。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
大功率 ATE 系統電源學習中心
測試電動車電池、衛星子系統和資料中心電源模組等複雜的高功率系統,需要準確度與效率。Keysight 的大功率 ATE 系統電源供應器,功率範圍從 1.5 到 12 kW,提供再生式雙向電源,具備無與倫比的密度和無縫的 PathWave 軟體整合。唯有 Keysight 能提供卓越的效能與可靠性,協助您加速驗證、獲得更深度的洞察,並加速新一代設計上市。
教育教學解決方案學習中心
建立工程教育實驗室需要知識與規劃。教學解決方案必須為您服務,而非反其道而行。深入了解 Keysight 教學解決方案、實驗室儀器和課程教材。
軟體定義廣域網路
驗證是確保新的 SD-WAN 服務符合節省成本、加快部署、高效負載平衡和提高性能等預期的關鍵。
邊緣運算
邊緣運算可見性解決方案可提升效能、增強安全性並簡化資料管理。轉換您的邊緣策略 — 立即探索 Keysight!
Xceed 合作夥伴計畫
Keysight 提供技術聯盟夥伴兩種寶貴的方式,来实现差異化並提供強大、經驗證且能「超越」預期的完整解決方案。
測試自動化主題 – REST
表徵狀態傳輸 (REST) 的簡潔性及其在各種應用中的廣泛採用,使其成為自動化與測試的明顯之選。
IxNetwork – 網路測試自動化
IxNetwork 可擴展以處理最強大的設備和大型網路,從路由和交換到資料中心乙太網路和軟體定義網路。
網路測試自動化
Keysight 網路測試自動化可提高實驗室和網路中的設備利用率,並加速功能驗證以實現一切自動化。
資料中心定義
對於資料中心基礎設施中使用的術語感到困惑嗎?透過這 10 個定義,學習資料中心基礎設施管理 (DCIM) 中使用的獨特用語。
資料中心基礎設施
Keysight 有助於最佳化效能並加速您的資料中心和網路創新在所有產品開發階段的上市時間。
新興技術
研究持續推動量子和 6G 等發展,激勵工程師克服基礎設施和開發障礙以支援這些發展。
BreakingPoint – 安全測試自動化
BreakingPoint 可驗證組織的資安基礎設施,將網路效能下降的風險降低約 80%,並將攻擊準備度提高約 70%。
Network Analysis
使用 Keysight 的全面解決方案精通網路分析。提升量測的準確性和效率。立即探索專家見解和工具!
224 Gbps 串列
本網頁展示 Keysight 適用於高達 224 Gbps 串列通道速度的資料傳輸測試解決方案。
乙太網路
測試您的乙太網路裝置,涵蓋其整個產品生命週期,以確保它們符合業界標準所制定的嚴格規範。深入瞭解!
WLAN 基礎設施測試
採用 Keysight 的測試解決方案,最佳化 WLAN 基礎設施。確保穩固的網路效能和可靠性。立即探索先進的測試工具!
MIPI(行動產業處理器介面)
Keysight 可協助您根據 MIPI 標準測試所有關鍵量測參數,並確保您的行動裝置效能。
高畫質多媒體介面 (HDMI)
HDMI 產品必須根據全球標準進行測試和驗證,Keysight 可協助您確保 HDMI 裝置的互通性與相符性。
800G
探索 Keysight 適用於每通道 112 Gbps、224 Gbps 和 448 Gbps 光學與電氣驗證和一致性測試的全方位多平台解決方案。
脈衝振幅調變 (PAM)
400 Gigabit 乙太網路 (GE) 標準定義 4 級脈衝振幅調變 (PAM4) 多級訊號,作為實作序列 400GE 資料中心介面的建議方式。
尋找感興趣的產品?