BreakingPoint - 安全測試自動化
Application performance and network security
test automation using BreakingPoint
跟上威脅的腳步
由於在野外偵測到驚人的 350,000 個惡意軟體樣本,且平均每天偵測並揭露超過 60 個新漏洞,因此要領先威脅是一項真正的挑戰。安全驗證和保證團隊實際上需要使用支援現代整合自動化的安全工具。
攻擊者利用自動化來提升其能力,因此如果安全工程師仍依賴過去的歷史手動流程,他們將處於劣勢。安全有效性和效能測試、安全策略調整、CyberRange 訓練等安全活動都需要自動化,安全工程師才有機會跟上不斷湧入的攻擊。
在當今唯一不變的就是變化的動態網路中,在網路效能和安全控制之間維持適當的平衡是一個不斷變化的目標,需要健全的變更管理政策。需要自動化連續測試和驗證實務,以確保使用者體驗品質不致下降,並使安全態勢保持穩固。
BreakingPoint 安全測試自動化
BreakingPoint 是應用程式效能和網路安全測試的業界領導者。透過模擬真實世界的合法流量、分散式阻斷服務 (DDoS)、漏洞攻擊、惡意軟體和模糊測試,BreakingPoint 能驗證組織的安全基礎設施,將網路降級的風險降低近 80%,並將攻擊準備度提高近 70%。
BreakingPoint 的獨特功能也可透過 REST API 直接存取,或透過 Python 封裝程式庫、ROBOT 程式庫或 TCL 程式庫存取。在現今 DevOps 和 DevSecOps 開發與交付日益普及的世界中,這些 API 為使用者提供了所需的靈活性。
BreakingPoint 的自動化功能可實現連續測試。在產品開發生命週期的每個階段,包括設計、部署、最佳化和培訓,BreakingPoint 安全測試自動化都能簡化測試並提供獨特的優勢。
BreakingPoint
Validate the security posture of your networks with real applications and complete range of threat vectors
BreakingPoint VE
Breaking Point 的虛擬版本。透過實際應用和完整的威脅向量範圍,驗證您網路的安全態勢。
並非所有測試自動化支援都相同
自動化支援在您的需求清單中是否僅是一個核取方塊?
驗證工具需要自動化是必然的,但不同工具的自動化功能不盡相同。對自動化有明確的期望將有助於選擇過程,而正確的工具將使自動化更輕鬆、更快速。
每個自動化框架都是獨特的,然而,大多數框架都需要一些共同的屬性。測試工具中適當的自動化支援將使其更容易整合到幾乎任何框架中。Keysight BreakingPoint 提供這些獨特功能:
- 精心設計的資料模型驅動 REST API,使用結構化 JSON 傳遞資訊
- 支援 TCL 等舊版語言和 Python 等現代語言
- 內建互動式 REST API 瀏覽器,可加速測試除錯
- 確保對 API 的安全存取,以確保僅授權使用測試工具
- 詳盡的文件,附有支援範例,易於瀏覽和搜尋
需要協助或有疑問嗎?