尋找感興趣的產品?
測試自動化主題 - REST API
打造現代資料模型驅動的測試自動化
REST API 與自動化測試
表現層狀態轉換(REST)架構風格使用 HTTP 及其簡單的動詞(例如 GET、PUT、POST 和 DELETE)在兩個實體之間進行互動。
由於 REST 簡單易用,早已被所有類型的應用程式廣泛採用,無疑是自動化和測試的理想選擇。 它具有簡單的結構、使用 HTTP 協定,而且已經雲端就緒,因此可無縫整合到測試自動化工具中。 REST 可單獨用來建立新的自動化測試,由於它只是 HTTP 請求和回應,因此幾乎所有程式語言(例如 Python 或 Perl)都可以包裝 REST API 來進行呼叫。

所有 REST API 都略有不同

您的需求清單中,是否包含自動化支援選項?
您的驗證工具必須具備自動化功能,但不同工具的自動化功能都各不相同。對自動化明確的期望有助於選擇過程,而使用正確的工具則讓自動化變得更輕鬆、更快速。
每一個自動化框架都有其獨特之處,但也有一些共同的特性。若測試工具提供適當的自動化支援,即可更輕鬆地整合到大部分框架中。是德科技網路測試產品提供這些獨特的功能:
- 精心設計的資料模型 REST API,使用結構化 JSON 來傳遞資訊
- 使用 REST API 實作的現代物件導向式 Python 程式庫
- 內建互動式 REST API 瀏覽器,可更快對測試進行除錯
- 可安全地存取 API 伺服器,確保只有經過授權的人員才能使用測試工具
- 完整的文件及支援範例,讓您能輕鬆瀏覽和搜尋
選擇合適的工具與流程
您需藉助精良的團隊來部署自動化解決方案。 此外,我們還提供可協助您部署這類解決方案的工具。 能否成功實現自動化,取決於您是否擁有合適的工具和流程,以達成企業的運作和業務目標。 許多測試工具也都具有不同的自動化功能。 挑選這些工具的標準包括:其自動化程度,以及是否能與其他類型的工具整合。 現代測試工具可呼應產業趨勢,例如使用開放原始碼工具,並善用腳本實現最佳實作。 它們具有精心設計、由資料模型驅動的 REST API 和直覺式 Python 程式庫,讓您能輕鬆編寫程式腳本。

為什麼 REST API 優於傳統 API
測試自動化的發展路徑正從舊的非結構化測試腳本語言,邁向現代由資料模型驅動的測試程式設計演進。 測試程式設計的許多創新,都受到網路自動化技術進步的影響,例如 REST API 和 Python 腳本。
有時,企業很難跟上演進腳步,為了改變既有的運作模式,他們需進行重大投資。是德科技網路測試工具在持續支援所有舊型測試腳本 API 的同時,也推出了新的 REST API 和 Python 程式庫。
請觀看影片,深入了解如何採用更現代的測試自動化技術,為您節省時間和金錢。
是德科技客服中心提供您需要的協助