Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight BreakingPoint VE 軟體將經驗證的安全性功能引入虛擬化和雲原生測試環境。它可為虛擬防火牆、雲端安全控制和軟體定義網路提供全面的安全驗證。整合到 CI/CD 管線中,BreakingPoint VE 提供自動化、真實的攻擊模擬,以確保程式碼和配置在部署前是安全的。立即索取我們熱門配置之一的報價。 需要協助選擇?請參閱以下資源。
以虛擬機器形式橫跨公有雲、私有雲和混合雲平台啟動,以實現彈性、隨選測試。
將安全性測試無縫整合到 DevOps 管線中,以便在開發過程中驗證虛擬防火牆、SD-WAN 和 VNF。
擴展跨多個測試節點的攻擊流量產生,以模擬真實世界的流量和行為。
威脅與應用程式資料庫,用於跨實體和虛擬環境的一致驗證。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
虛擬化安全測試平台相較於硬體設備,具有獨特的優勢,尤其是在日益以雲端為中心和軟體定義的環境中。雖然實體測試硬體對於專用的內部部署實驗室很有效,但它通常價格昂貴、靈活性較差,並受限於實體部署。另一方面,虛擬解決方案可以快速部署在虛擬機器或雲端實例中,使組織能夠在不需專用硬體的情況下,以相同的規模和複雜度進行測試。它們特別適合採用雲端優先策略、混合式基礎架構或持續整合與持續交付管線的組織,在這些環境中,測試需要按需啟動和終止。這種彈性有助於降低成本、與 DevOps 工作流程保持一致,並確保安全驗證無縫嵌入敏捷開發流程中。
虛擬攻擊模擬平台可對網路和應用程式安全控制的整個範圍進行測試。這包括傳統的邊界防禦,例如防火牆和入侵防禦系統,以及更新的雲端原生技術,例如安全存取服務邊緣 (SASE)、零信任網路存取 (ZTNA) 和虛擬化網路功能。除了安全設備之外,這些平台還可以測試端點保護工具、內容過濾器、應用程式層防禦,甚至主要供應商提供的新興雲端安全服務。由於該解決方案以軟體形式運作,因此可以輕鬆整合到分散式環境中,從而可以測試資料中心中的舊系統以及部署在公共或私有雲中的現代工作負載。本質上,它確保了從邊緣到核心再到雲端的每一層安全性都可以在實際條件下進行驗證。
透過大規模模擬良性和惡意流量模式來實現真實性。在應用程式方面,平台可以複製真實使用者如何與網路瀏覽、電子郵件、視訊串流和檔案共享等服務互動,通常是透過加密連線。在威脅方面,它們會產生模仿野外攻擊者所用策略的攻擊活動,包括惡意軟體酬載、阻斷服務洪水和協定漏洞利用。這種雙重關注建立了一個測試環境,挑戰安全控制措施,使其能夠區分合法流量和惡意嘗試,就像在實際生產環境中一樣。此外,虛擬化平台通常允許自訂流量設定檔、攻擊強度和加密參數,讓測試人員能夠模擬其獨特的作業環境。其結果是一個高度真實的驗證過程,可產生有關系統彈性、可擴展性和潛在盲點的實用見解。
虛擬化安全測試平台最顯著的優勢之一是其所實現的彈性授權和擴充模式。組織不再受限於實體設備的吞吐量,可以從適度的容量開始,例如測試單一防火牆、虛擬私人網路或安全網路閘道,然後無縫擴展以驗證大規模分散式系統。授權模式通常基於使用量或訂閱,讓企業能夠根據使用情況調整投資。例如,團隊可能僅在特定開發週期或合規性稽核期間執行密集測試,並在非高峰期縮減規模,從而優化成本效益。此外,由於該解決方案是虛擬的,擴充可以橫向跨雲端或虛擬化基礎設施進行,利用額外的運算資源,而無需購買新硬體。此模式支援小型實驗室以及具有複雜多站點部署的全球企業。
現代資安測試平台依賴持續更新的威脅情報饋送以保持其相關性。這些更新通常涵蓋新的應用行為、新興攻擊媒介、惡意軟體活動以及在現實世界中觀察到的進階規避技術。更新直接傳送到模擬資料庫,確保測試反映當前的威脅情勢,無需終端使用者手動編寫腳本或進行配置。鑑於網路威脅演變之迅速,此過程尤為關鍵;過時的測試資料庫會提供錯誤的安全感。透過與最新的漏洞和攻擊保持一致,組織可以驗證其防禦措施是否能抵禦當前和未來的攻擊方法。除了簡單的更新之外,某些平台還提供自訂和建立新攻擊設定檔的能力,讓進階使用者能夠靈活地模擬與其產業或環境相關的獨特威脅。這確保了測試不僅涵蓋已知風險,還能預測潛在的未來攻擊策略。