何をお探しですか?
BreakingPoint - セキュリティテスト自動化
BreakingPointを使用したアプリケーションパフォーマンスおよび
ネットワークセキュリティのテスト自動化
脅威のペースに追随する
驚くべき35万ものマルウェアサンプルが野外で検出され、毎日平均60以上の新しい脆弱性が検出・公開されている現状では、脅威の一歩先を行くことは真の課題です。セキュリティ検証および保証チームは、現代の統合された自動化をサポートするセキュリティツールの使用が実質的に求められています。
攻撃者は自動化を活用して能力を向上させているため、セキュリティエンジニアが過去の歴史的に手作業によるプロセスに依存していると不利になります。セキュリティ有効性および性能テスト、セキュリティポリシーのチューニング、サイバーレンジトレーニングといったセキュリティ活動は、セキュリティエンジニアが攻撃の猛攻に追いつく機会を得るためには、すべて自動化を必要とします。
変化だけが唯一の不変である今日のダイナミックなネットワークにおいて、ネットワーク性能とセキュリティ制御の適切なバランスを維持することは、堅固な変更管理ポリシーを必要とする動的な目標です。ユーザーのエクスペリエンス品質が低下せず、セキュリティ態勢が堅固に保たれることを確実にするために、自動化された継続的なテストおよび検証の実践が必要です。
BreakingPointセキュリティテスト自動化
BreakingPointは、アプリケーションパフォーマンスおよびネットワークセキュリティテストの業界リーダーです。実世界の正当なトラフィック、分散型サービス拒否(DDoS)、エクスプロイト、マルウェア、およびファジングをシミュレートすることにより、BreakingPointは組織のセキュリティインフラストラクチャを検証し、ネットワーク劣化のリスクを約80%削減し、攻撃への準備態勢を約70%向上させます。
BreakingPointの独自の機能は、直接REST APIを介して、またはPythonラッパーライブラリ、ROBOTライブラリ、TCLライブラリを介しても利用可能です。これらのAPIは、DevOpsおよびDevSecOpsの開発とデリバリーが標準となっている今日の環境において、ユーザーが必要とする柔軟性を提供します。
BreakingPointの自動化機能は、継続的なテストを可能にします。設計、展開、最適化、トレーニングを含む製品開発ライフサイクルのあらゆる段階で、BreakingPointセキュリティテスト自動化は、テストを効率化し、独自のメリットを提供できます。
BreakingPoint
実際のアプリケーションとあらゆる脅威ベクトルを使用して、ネットワークのセキュリティ態勢を検証します。
BreakingPoint VE
Breaking Pointの仮想版。実際のアプリケーションとあらゆる脅威ベクトルを用いて、ネットワークのセキュリティ態勢を検証します。
すべてのテスト自動化サポートが同じではありません
自動化サポートは、お客様の要件リスト上の単なるチェックボックスに過ぎませんか?
検証ツールにおける自動化の必要性は当然のことですが、異なるツールにおける自動化機能は同じではありません。自動化に対する明確な期待は、選択プロセスに役立ち、適切なツールは自動化をより簡単かつ迅速にします。
すべての自動化フレームワークは独自のものですが、ほとんどのフレームワークが必要とする共通の属性がいくつかあります。テストツールにおける適切な自動化サポートは、ほぼすべてのフレームワークへの統合を容易にします。キーサイト BreakingPointは、以下の独自の機能を提供します:
- 構造化されたJSONを使用して情報を渡す、適切に設計されたデータモデル駆動型REST API
- TCLのようなレガシー言語やPythonのようなモダン言語のサポート
- テストのデバッグを高速化する内蔵の対話型REST APIブラウザ
- 試験ツールの許可された使用のみを保証するために、APIへのセキュアなアクセスを提供
- ナビゲートおよび検索が容易な、サポートサンプル付きの包括的なドキュメント
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?