L2-3 網路基礎設施性能測試自動化

IxNetwork 是一款全面的網路基礎設施性能測試解決方案。它可擴展以處理最強大的設備和最大的網路,從路由和交換到資料中心乙太網路和軟體定義網路。

網路設備製造商、服務供應商和企業 IT 團隊都需要在最具挑戰性的條件下進行效能測試。IxNetwork 能夠產生數 TB 的資料,並同時分析多達 400 萬個流量流,可擴展以處理最強大的設備和最大的網路。

驗證超大規模資料中心的規模、效能和彈性

IxNetwork 虛擬版。驗證超大規模資料中心的規模、效能和彈性。
IxNetwork

並非所有測試自動化支援都相同

測試自動化挑戰

自動化支援在您的需求清單中是否僅是一個核取方塊?

在驗證網路測試工具中實現自動化是必然的,但不同工具的測試自動化功能並不相同。對自動化有清晰的期望將有助於選擇過程,而正確的工具將使網路測試自動化變得更輕鬆、更快速。

每個自動化框架都是獨特的,但大多數都具備一些共同的屬性。測試工具中適當的自動化支援,將使其更容易整合到幾乎任何框架中。Keysight IxNetwork 提供以下獨特功能:

  • 精心設計的資料模型驅動 REST API,使用結構化 JSON 傳遞資訊
  • 支援 TCL 等舊版語言和 Python 等現代語言
  • 內建互動式 REST API 瀏覽器,可加速測試除錯
  • 確保對 API 的安全存取,以確保僅授權使用測試工具
  • 詳盡的文件,附有支援範例,易於瀏覽和搜尋

IxNetwork 具備現代化的 REST API,可加速測試開發

IxNetwork 的獨特功能可透過 REST API 直接存取,或透過 Python 封裝程式庫、ROBOT 程式庫或 TCL 程式庫存取。這些 API 為使用者提供了當今世界所需的彈性,因為 DevOps 開發和交付已成為常態。

IxNetwork 測試自動化功能可實現持續測試。在產品開發生命週期的每個階段,包括設計、部署、最佳化和培訓,IxNetwork 測試自動化都能簡化測試並提供獨特的優勢。

業界標準與經驗證的測試方法

諸如 RFC 2544 等業界測試標準,是驗證和評測網路裝置與系統的有效方法。這些標準化的測試方法定義了各種使用案例的最佳測試實務,因此您會希望將其整合到您的自動化測試環境中。Keysight 的 QuickTests 透過提供這些標準化的測試,以易於使用、可重複的套件形式,加快測試速度,並可靈活地使用實體或虛擬測試埠來測試複雜的配置和網路拓撲。

新一代網路需要新一代測試工具

適用於雲端開放式網路的軟體

SONiC 是一種基於 Linux 的開源網路作業系統,可在多個供應商的交換器和 ASIC 上執行。SONiC 提供全套網路功能,例如 BGP 和 RDMA,這些功能已在一些最大型雲端服務供應商的資料中心中經過生產驗證。它讓團隊能夠靈活地建立所需的網路解決方案,同時利用龐大生態系統和社群的集體力量。

Keysight 很榮幸能引領定義和貢獻開源自動化框架和應用測試方法。IxNetwork 是測試 SONiC 的領先測試工具。IxNetwork 全面的網路測試功能套件使其成為測試這個下一代開源網路作業系統的完美工具。

聲波標誌

需要協助或有疑問嗎?