Können wir Ihnen behilflich sein?
IxNetwork –
Netzwerktestautomatisierung
Automatisierung von kontinuierlichen Tests der Netzinfrastruktur
L2-3 Automatisierung von Leistungstests für Netzinfrastrukturen
IxNetwork ist eine umfassende Lösung für Leistungstests der Netzwerkinfrastruktur. Sie lässt sich für die leistungsstärksten Geräte und größten Netzwerke skalieren, von Routing und Switching bis hin zu Ethernet im Rechenzentrum und Software Defined Networking.
Hersteller von Netzwerkausrüstung, Dienstanbieter und IT-Teams in Unternehmen müssen Leistungstests unter schwierigsten Bedingungen durchführen. IxNetwork ist in der Lage, mehrere Terabyte an Daten zu generieren und bis zu 4 Millionen Verkehrsflüsse gleichzeitig zu analysieren. IxNetwork ist skalierbar, um die leistungsstärksten Geräte und die größten Netzwerke zu verarbeiten.
Nicht jede Unterstützung für Testautomatisierung ist gleich
Ist die Automatisierungsunterstützung nur ein Kästchen auf Ihrer Liste der Anforderungen?
Der Bedarf an Automatisierung in Ihrem Validierungsnetzwerk-Testtool ist gegeben, aber die Testautomatisierungsfunktionen der verschiedenen Tools sind nicht gleich. Klare Erwartungen an die Automatisierung helfen bei der Auswahl, und das richtige Tool wird die Automatisierung von Netzwerktests einfacher und schneller machen.
Jedes Automatisierungssystem ist einzigartig, aber es gibt einige gemeinsame Eigenschaften, die die meisten benötigen. Eine angemessene Automatisierungsunterstützung in einem Testwerkzeug erleichtert die Integration in fast jedes Framework. Keysight IxNetwork bietet diese einzigartigen Funktionen:
- Gut konzipierte datenmodellgesteuerte REST-API, die strukturiertes JSON für die Übermittlung von Informationen verwendet
- Unterstützung von Legacy-Sprachen wie TCL und modernen Sprachen wie Python
- Integrierter, interaktiver REST-API-Browser, der ein schnelleres Debugging von Tests ermöglicht
- Sicherer Zugriff auf die API, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen das Testtool verwenden
- Umfassende Dokumentation mit unterstützenden Beispielen, die einfach zu navigieren und zu durchsuchen ist
IxNetwork verfügt über eine moderne REST-API zur schnelleren Entwicklung von Tests
Die einzigartigen Funktionen von IxNetwork sind über eine REST-API direkt oder über eine in Python verpackte Bibliothek, eine ROBOT-Bibliothek oder eine TCL-Bibliothek zugänglich. Diese APIs bieten Benutzern die Flexibilität, die sie in der heutigen Welt benötigen, in der DevOps-Entwicklung und -Lieferung zur Norm werden.
Die Testautomatisierungsfunktionen von IxNetwork ermöglichen kontinuierliche Tests. In jeder Phase des Lebenszyklus der Produktentwicklung, einschließlich Entwurf, Bereitstellung, Optimierung und Schulung, kann die Testautomatisierung von IxNetwork das Testen optimieren und einzigartige Vorteile bieten.
Industriestandard und bewährte Testmethoden
Industriestandards für Tests, wie RFC 2544, sind ein effektives Mittel zur Validierung und zum Benchmarking von Netzwerkgeräten und -systemen. Diese standardisierten Testmethoden definieren Best Practices für das Testen verschiedener Anwendungsfälle, weshalb Sie diese in Ihre automatisierte Testumgebung integrieren sollten. Die QuickTests von Keysight beschleunigen Tests, indem sie diese standardisierten Tests in benutzerfreundlichen, wiederholbaren Paketen bereitstellen – mit der Flexibilität, komplexe Konfigurationen und Netzwerktopologien über physische oder virtuelle Test-Ports zu testen.
Netze der nächsten Generation brauchen Testwerkzeuge der nächsten Generation
Software für offene Netze in der Cloud
SONiC ist ein auf Linux basierendes Open-Source-Netzwerkbetriebssystem, das auf Switches verschiedener Anbieter und ASICs läuft. SONiC bietet eine umfassende Palette an Netzwerkfunktionen, wie BGP und RDMA, die in den Rechenzentren einiger der größten Cloud-Service-Anbieter produktionserprobt sind. Es bietet Teams die Flexibilität, die Netzwerklösungen zu erstellen, die sie benötigen, während sie die kollektive Stärke eines großen Ökosystems und einer großen Community nutzen.
Keysight ist stolz darauf, eine führende Rolle bei der Definition und Bereitstellung eines Open-Source-Automatisierungsrahmens und von Anwendungstestmethoden zu spielen. IxNetwork ist das führende Testwerkzeug für das Testen von SONiC. Die umfassende Suite von Netzwerktestfunktionen von IxNetwork macht es zum perfekten Werkzeug für den Test dieses Open-Source-Netzbetriebssystems der nächsten Generation.
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?