何をお探しですか?
IxNetwork –
ネットワークテスト自動化
ネットワークインフラストラクチャの継続的なテスト自動化
L2-3ネットワークインフラ性能テスト自動化
IxNetworkは、包括的なネットワーク・インフラストラクチャ性能テスト・ソリューションです。ルーティングおよびスイッチングからデータセンター・イーサネット、ソフトウェア定義ネットワーキングまで、最も強力なデバイスと最大規模のネットワークに対応するスケーラビリティを備えています。
ネットワーク機器メーカー、サービスプロバイダー、およびエンタープライズITチームはすべて、最も困難な条件下で性能テストを実施する必要があります。IxNetworkは、複数テラバイトのデータを生成し、最大400万のトラフィックフローを同時に解析できるため、最も強力なデバイスと大規模なネットワークに対応できるよう拡張可能です。
すべてのテスト自動化サポートが同じとは限りません
自動化サポートは、お客様の要件リスト上の単なるチェックボックスに過ぎませんか?
検証ネットワークテストツールにおける自動化の必要性は当然のことですが、異なるツールにおけるテスト自動化機能は同じではありません。自動化に対する明確な期待は、選択プロセスに役立ち、適切なツールはネットワークテストの自動化をより簡単かつ迅速にします。
すべての自動化フレームワークは独自のものですが、ほとんどのフレームワークで必要とされる共通の属性がいくつかあります。テストツールにおける適切な自動化サポートは、ほとんどすべてのフレームワークへの統合を容易にします。キーサイトのIxNetworkは、以下の独自の機能を提供します。
- 構造化されたJSONを使用して情報を渡す、適切に設計されたデータモデル駆動型REST API
- TCLのようなレガシー言語やPythonのようなモダン言語のサポート
- テストのデバッグを高速化する内蔵の対話型REST APIブラウザ
- 試験ツールの許可された使用のみを保証するために、APIへのセキュアなアクセスを提供
- ナビゲートおよび検索が容易な、サポートサンプル付きの包括的なドキュメント
IxNetworkは、テストをより迅速に開発するための最新のREST APIを備えています。
IxNetworkの独自の機能は、REST APIを直接、またはPythonラッパーライブラリ、ROBOTライブラリ、TCLライブラリを介してアクセスできます。これらのAPIは、DevOpsの開発とデリバリーが標準となる今日の世の中で、ユーザーが必要とする柔軟性を提供します。
IxNetworkのテスト自動化機能は、継続的なテストを可能にします。設計、展開、最適化、トレーニングを含む製品開発ライフサイクルのあらゆる段階で、IxNetworkのテスト自動化はテストを効率化し、独自のメリットをもたらします。
業界標準かつ実績のあるテスト手法
RFC 2544などのテストに関する業界標準は、ネットワークデバイスやシステムの検証とベンチマークを行う効果的な方法です。これらの標準化されたテスト手法は、さまざまなユースケースをテストするためのベストプラクティスを定義しているため、自動テスト環境に統合することが推奨されます。キーサイトのQuickTestsは、物理または仮想テストポートを使用して複雑な構成やネットワークトポロジーをテストする柔軟性を備えた、使いやすく繰り返し可能なパッケージでこれらの標準化されたテストを提供することにより、テストを迅速化します。
次世代ネットワークには次世代テストツールが必要です
クラウドにおけるオープンネットワーキング用ソフトウェア
SONiCは、Linuxベースのオープンソース・ネットワーク・オペレーティング・システムであり、複数のベンダーのスイッチとASICで動作します。SONiCは、BGPやRDMAなどのネットワーク機能のフルスイートを提供し、最大規模のクラウドサービス・プロバイダーのデータセンターで本番環境での実績があります。これにより、チームは大規模なエコシステムとコミュニティの総合的な強みを活用しながら、必要なネットワーク・ソリューションを柔軟に作成できます。
キーサイトは、オープンソースの自動化フレームワークとアプリケーションテスト手法の定義と貢献を主導していることを誇りに思っています。IxNetworkはSONiCのテストにおける主要なテストツールです。IxNetworkの包括的なネットワークテスト機能スイートは、この次世代オープンソースネットワークオペレーティングシステムをテストするための完璧なツールとなっています。
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?