Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトIxNetworkソフトウェアは、物理、仮想、クラウド環境全体で包括的なレイヤー2およびレイヤー3ネットワーク検証を提供します。ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)、仮想プライベートネットワーク(VPN)、RoCEv2、ブロードバンドサービスを含むプロトコルに正確なエミュレーションにより、ハイパースケールトラフィックレベルに拡張し、フルラインレートの暗号化されたロスレスAIネットワークテストをサポートします。次世代データセンター向けに設計されたIxNetworkは、ロスレスRDMA検証を可能にし、動的キーローテーションによるMACsecをサポートし、AIトレーニングおよび推論ワークロードのテスト向けに輻輳制御をエミュレートします。ハードウェア版および仮想版全体でのPythonおよびREST APIは、CI/CDテスト自動化を効率化します。プロトコルサポートとサブスクリプションタイプに基づいて、必要なライセンスの見積もりをご依頼ください。 選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
物理シャーシ、仮想マシン、クラウドプラットフォーム全体で、数百万のフローとルートをフルラインレートでエミュレートし、大規模で高スループットのテストをサポートします。
暗号化されたVPN、SDN、RoCEv2、輻輳管理、AIワークロードパターンを含む、現実的なレイヤー2から3のネットワークトラフィックを生成します。
パケットロスゼロのRDMA、MACsec暗号化、動的キーローテーション、AIワークロード輻輳シナリオを使用して、ロスレスデータセンターネットワークを検証します。
一貫したAPIとユーザーインターフェースを活用し、ハードウェアおよび仮想環境全体での自動テスト実行を可能にし、CI/CDワークフローを加速します。
Protocol support
IxNetwork Base, BGP/BGP+, ISISv4/v6, OSPFv2/v3, RIP/RIPng, MPLS LDP/RSVP-TE, IGMP/MLD/PIM, RFC 2544/2889/3918 QuickTest, Encryption, IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, SDN, RDMA, RoCEv2, AVB, TSN, VPN
License types
Perpetual, Subscription - 1 year
Technology
Network Infrastructure, AI/ML
License options
Perpetual, Subscription - 1 year
930-3500
IxNetworkボリュームSWパッケージ Tier 1。IxNetwork IPv4/IPv6ユニキャスト/マルチキャストルーティングプロトコル、スイッチング(レイヤ2プロトコル)、MPLS VPNプロトコルをサポートします。
930-3502
IxNetworkボリュームソフトウェアパッケージ Tier 3。IxNetwork IPv4/IPv6ルーティングプロトコル、スイッチング(レイヤ2プロトコル)、MPLSプロトコル、マルチキャストVPNプロトコル、キャリアイーサネットプロトコル、データセンターイーサネットプロトコル、ブロードバンド/認証プロトコルをサポートします。
930-2220
IxNetwork、ノードロック永久ライセンス。Novus ONE PLUS向けオールインクルーシブパッケージ。一部の機能を除くすべてのIxNetworkソフトウェア機能をサポートします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
大規模ネットワークインフラストラクチャを検証するには、物理シャーシ、仮想マシン、クラウドプラットフォーム間で、数百万のネットワークフローとルーティングパスをシームレスにエミュレートすることが不可欠です。このアプローチは、レイヤー2およびレイヤー3プロトコルのフルラインレートスループットテストをサポートし、複雑なトポロジー、VPN、ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)のリアルなシミュレーションを保証します。多様な環境にわたるスケーラブルなエミュレーションを使用することで、パフォーマンスのボトルネック、プロトコルの相互運用性の問題、セキュリティの脆弱性を早期に特定するのに役立ち、堅牢で高性能なデータセンターおよびAIファブリックの開発と展開を加速します。
AIデータセンターのトラフィックの正確なエミュレーションには、レイヤ2~3プロトコル、VPN、ブロードバンドサービス、SDN制御トラフィック、およびRDMA over Converged Ethernet version 2 (RoCEv2) が含まれます。輻輳制御プロトコルやMACsecのような暗号化トラフィックを含めることは、実際のAIトレーニングおよび推論ワークロードを再現するために不可欠です。これらのプロトコルを現実的なネットワーク条件下でテストすることは、AIファブリックにおけるロスレスデータ配信、ネットワークセキュリティ、および最適化されたスループットを確保するのに役立ち、高性能コンピューティングおよびハイパースケールクラウドインフラストラクチャの堅牢な検証を可能にします。
特化したAIファブリックテストは、セキュアでロスレスなイーサネットインフラストラクチャ、動的なMACsecキーローテーション、ゼロパケットロスRDMAパフォーマンスといった重要な側面に焦点を当てています。AIトレーニングおよび推論ワークロードをエミュレートすることで、ネットワークエンジニアはGPU、アクセラレータ、スイッチ間の高スループットデータフローの信頼性とセキュリティを検証できます。この専門的なテストは、AIクラスターにおけるデータ損失やセキュリティ侵害のリスクを低減し、大規模なAIおよび機械学習の展開に必要な一貫した低遅延通信を保証します。
リアルなトラフィックエミュレーションは、暗号化されたVPNトラフィック、ブロードバンドアプリケーション、SDNシグナリングなど、多様なマルチサービスネットワーク条件を再現します。このアプローチにより、テストはさまざまな負荷および輻輳シナリオにおける実際の使用パターンとプロトコル相互作用を反映します。これらのトラフィックタイプを正確にモデル化することで、パフォーマンスのボトルネック、遅延の問題、パケット損失を特定でき、ネットワークの動作に関するより深い洞察を提供します。その結果、ネットワークエンジニアは構成を最適化し、サービスレベル契約(SLA)への準拠を検証して、一貫したユーザーエクスペリエンスと高いネットワーク可用性を確保できます。