키사이트 IxNetwork 소프트웨어는 물리적, 가상 및 클라우드 환경 전반에 걸쳐 포괄적인 계층 2 및 계층 3 네트워크 검증을 제공합니다. 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN), 가상 사설망(VPN), RoCEv2 및 광대역 서비스를 포함한 프로토콜 정확한 에뮬레이션으로 하이퍼스케일 트래픽 수준까지 확장되며, 전체 회선 속도 암호화 및 무손실 AI 네트워크 테스트를 지원합니다. 차세대 데이터 센터를 위해 설계된 IxNetwork는 무손실 RDMA 검증을 가능하게 하고, 동적 키 로테이션을 통한 MACsec을 지원하며, AI 학습 및 추론 워크로드 테스트를 위한 혼잡 제어를 에뮬레이션합니다. 하드웨어 및 가상 에디션 전반에 걸친 Python 및 REST API는 CI/CD 테스트 자동화를 간소화합니다. 프로토콜 지원 및 구독 유형에 따라 필요한 라이선스에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
물리적 섀시, 가상 머신 및 클라우드 플랫폼 전반에 걸쳐 수백만 개의 플로우 및 경로를 전체 라인 속도로 에뮬레이션하여 대규모 고처리량 테스트를 지원합니다.
암호화된 VPN, SDN, RoCEv2, 혼잡 관리 및 AI 워크로드 패턴을 포함하여 실제와 같은 레이어 2~3 네트워크 트래픽을 생성합니다.
제로 패킷 손실 RDMA, MACsec 암호화, 동적 키 순환 및 AI 워크로드 혼잡 시나리오를 통해 무손실 데이터 센터 네트워크를 검증합니다.
하드웨어 및 가상 환경 전반의 자동화된 테스트 실행을 위해 일관된 API 및 사용자 인터페이스를 활용하여 CI/CD 워크플로우를 가속화합니다.
Protocol support
IxNetwork Base, BGP/BGP+, ISISv4/v6, OSPFv2/v3, RIP/RIPng, MPLS LDP/RSVP-TE, IGMP/MLD/PIM, RFC 2544/2889/3918 QuickTest, Encryption, IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, SDN, RDMA, RoCEv2, AVB, TSN, VPN
License types
Perpetual, Subscription - 1 year
Technology
Network Infrastructure, AI/ML
License options
Perpetual, Subscription - 1 year
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
대규모 네트워크 인프라를 검증하려면 물리적 섀시, 가상 머신 및 클라우드 플랫폼 전반에서 수백만 개의 네트워크 플로우와 라우팅 경로를 원활하게 에뮬레이션하는 것이 필수적입니다. 이 접근 방식은 레이어 2 및 레이어 3 프로토콜의 전체 라인 속도 처리량 테스트를 지원하여 복잡한 토폴로지, VPN 및 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)의 현실적인 시뮬레이션을 보장합니다. 다양한 환경에서 확장 가능한 에뮬레이션을 사용하면 성능 병목 현상, 프로토콜 상호 운용성 문제 및 보안 취약성을 조기에 식별하여 강력하고 고성능의 데이터 센터 및 AI 패브릭 개발 및 배포를 가속화할 수 있습니다.
AI 데이터 센터 트래픽의 정확한 에뮬레이션에는 레이어 2-3 프로토콜, VPN, 광대역 서비스, SDN 제어 트래픽 및 Converged Ethernet 버전 2(RoCEv2)를 통한 RDMA가 포함됩니다. 혼잡 제어 프로토콜과 MACsec과 같은 암호화된 트래픽을 포함하는 것은 실제 AI 훈련 및 추론 워크로드를 재현하는 데 필수적입니다. 현실적인 네트워크 조건에서 이러한 프로토콜을 테스트하면 AI 패브릭에서 무손실 데이터 전송, 네트워크 보안 및 최적화된 처리량을 보장하여 고성능 컴퓨팅 및 하이퍼스케일 클라우드 인프라의 강력한 검증을 가능하게 합니다.
맞춤형 AI 패브릭 테스트는 안전하고 무손실 이더넷 인프라, 동적 MACsec 키 로테이션 및 제로 패킷 손실 RDMA 성능과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. AI 훈련 및 추론 워크로드를 에뮬레이션하면 네트워크 엔지니어가 GPU, 가속기 및 스위치 간의 고처리량 데이터 흐름의 신뢰성과 보안을 검증할 수 있습니다. 이 전문화된 테스트는 AI 클러스터에서 데이터 손실 또는 보안 침해 위험을 줄여 대규모 AI 및 머신 러닝 배포에 필요한 일관된 저지연 통신을 보장합니다.
현실적인 트래픽 에뮬레이션은 암호화된 VPN 트래픽, 광대역 애플리케이션 및 SDN 신호를 포함하여 다양하고 다중 서비스 네트워크 조건을 재현합니다. 이 접근 방식은 다양한 부하 및 혼잡 시나리오에서 실제 사용 패턴 및 프로토콜 상호 작용을 테스트에 반영하도록 보장합니다. 이러한 트래픽 유형을 정확하게 모델링하면 성능 병목 현상, 지연 문제 및 패킷 손실을 식별하여 네트워크 동작에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있습니다. 결과적으로 네트워크 엔지니어는 구성을 최적화하고 서비스 수준 계약(SLA) 준수 여부를 검증하여 일관된 사용자 경험과 높은 네트워크 가용성을 보장할 수 있습니다.