O que você está procurando?
IxNetwork –
Automação de testes de rede
Automação de testes contínuos de infraestrutura de rede
Automação de testes de desempenho de infraestrutura de rede L2-3
O IxNetwork é uma solução abrangente de teste de desempenho de infraestrutura de rede. Ele é dimensionado para lidar com os dispositivos mais potentes e as maiores redes, desde roteamento e switching até ethernet de data center e redes definidas por software.
Os fabricantes de equipamentos de rede, os provedores de serviços e as equipes de TI das empresas precisam realizar testes de desempenho nas condições mais desafiadoras. A IxNetwork é capaz de gerar vários terabytes de dados e analisar até 4 milhões de fluxos de tráfego simultaneamente. A IxNetwork é dimensionada para lidar com os dispositivos mais potentes e as maiores redes.
Nem todo suporte de automação de testes é igual
O suporte à automação é apenas uma caixa de seleção em sua lista de requisitos?
A necessidade de automação em sua ferramenta de teste de rede de validação é um dado adquirido, mas os recursos de automação de teste em diferentes ferramentas não são os mesmos. Expectativas claras de automação ajudarão no processo de seleção e a ferramenta certa tornará a automação dos testes de rede mais fácil e rápida.
Cada estrutura de automação é única, no entanto, há alguns atributos comuns que a maioria exige. O suporte adequado à automação em uma ferramenta de teste facilitará a integração em praticamente qualquer estrutura. O IxNetwork da Keysight oferece esses recursos exclusivos:
- API REST orientada por modelo de dados bem projetada que usa JSON estruturado para transmitir informações
- Suporte para linguagens legadas, como TCL, e linguagens modernas, como Python
- Navegador de API REST interativo e integrado que permite que os testes sejam depurados com mais rapidez
- Acesso seguro à API para garantir que somente o uso autorizado da ferramenta de teste
- Documentação abrangente com amostras de apoio que são fáceis de navegar e pesquisar
A IxNetwork tem uma API REST moderna para desenvolver testes com mais rapidez
Os recursos exclusivos da IxNetwork podem ser acessados por meio de uma API REST diretamente ou por meio de uma biblioteca em Python, uma biblioteca ROBOT ou uma biblioteca TCL. Essas APIs oferecem aos usuários a flexibilidade de que precisam no mundo atual, em que o desenvolvimento e a entrega de DevOps estão se tornando a norma.
Os recursos de automação de testes da IxNetwork permitem testes contínuos. Em todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento do produto, incluindo projeto, implantação, otimização e treinamento, a automação de testes da IxNetwork pode simplificar os testes e oferecer benefícios exclusivos.
Padrão do setor e metodologias de teste comprovadas
Os padrões do setor para testes, como o RFC 2544, são uma forma eficaz de validar e avaliar dispositivos e sistemas de rede. Essas metodologias de teste padronizadas definem as práticas recomendadas para testar vários casos de uso, de modo que você deseja integrá-las ao seu ambiente de teste automatizado. Os QuickTests da Keysight aceleram os testes, fornecendo esses testes padronizados em pacotes fáceis de usar e repetíveis, com a flexibilidade de testar configurações complexas e topologias de rede usando portas de teste físicas ou virtuais.
As redes de próxima geração precisam de ferramentas de teste de próxima geração
Software para redes abertas na nuvem
O SONiC é um sistema operacional de rede de código aberto baseado no Linux que é executado em switches de vários fornecedores e ASICs. O SONiC oferece um conjunto completo de funcionalidades de rede, como BGP e RDMA, que foi reforçado na produção nos data centers de alguns dos maiores provedores de serviços em nuvem. Ele oferece às equipes a flexibilidade para criar as soluções de rede de que precisam e, ao mesmo tempo, aproveitar a força coletiva de um grande ecossistema e comunidade.
A Keysight se orgulha de estar liderando a tarefa de definir e contribuir com uma estrutura de automação de código aberto e metodologias de teste de aplicativos. O IxNetwork é a principal ferramenta de teste para testar o SONiC. O conjunto abrangente de recursos de teste de rede do IxNetwork o torna a ferramenta perfeita para testar esse sistema operacional de rede de código aberto de última geração.
Deseja ajuda ou tem dúvidas?