¿Qué busca?
IxNetwork –
Automatización de Pruebas de Red
Automatización continua de pruebas de infraestructura de red
Automatización de pruebas de rendimiento de infraestructura de red L2-3
IxNetwork es una solución integral para pruebas de rendimiento de infraestructura de red. Escalable para gestionar los dispositivos más potentes y las redes más grandes, desde enrutamiento y conmutación hasta Ethernet de centros de datos y redes definidas por software.
Fabricantes de equipos de red, proveedores de servicios y equipos de TI empresariales necesitan realizar pruebas de rendimiento en las condiciones más exigentes. IxNetwork es capaz de generar múltiples terabytes de datos y analizar hasta 4 millones de flujos de tráfico simultáneamente. IxNetwork escala para gestionar los dispositivos más potentes y las redes más grandes.
No todo el soporte de automatización de pruebas es igual
¿La automatización es sólo una casilla en su lista de requisitos?
La necesidad de automatización en su herramienta de pruebas de red de validación es evidente, pero las capacidades de automatización de pruebas varían según la herramienta. Unas expectativas claras de automatización facilitarán el proceso de selección, y la herramienta adecuada facilitará y agilizará la automatización de las pruebas de red.
Cada marco de automatización es único; sin embargo, existen atributos comunes que la mayoría requiere. Un soporte de automatización adecuado en una herramienta de prueba facilitará su integración en prácticamente cualquier marco. Keysight IxNetwork ofrece estas capacidades únicas:
- API REST impulsada por un modelo de datos bien diseñado que utiliza JSON estructurado para pasar información
- Compatibilidad con lenguajes heredados como TCL y lenguajes modernos como Python
- Navegador de API REST interactivo integrado que permite depurar las pruebas con mayor rapidez.
- Acceso seguro a la API para garantizar que solo se utilice la herramienta de prueba de forma autorizada
- Documentación exhaustiva con muestras de apoyo de fácil navegación y búsqueda
IxNetwork tiene una API REST moderna para desarrollar pruebas más rápido
Las capacidades únicas de IxNetwork son accesibles directamente a través de una API REST o mediante una biblioteca Python, una biblioteca ROBOT o una biblioteca TCL. Estas API ofrecen a los usuarios la flexibilidad que necesitan en el mundo actual, donde el desarrollo y la entrega de DevOps se están convirtiendo en la norma.
Las capacidades de automatización de pruebas de IxNetwork permiten realizar pruebas continuas. En cada etapa del ciclo de vida del desarrollo del producto, incluyendo el diseño, la implementación, la optimización y el entrenamiento, la automatización de pruebas de IxNetwork puede optimizar las pruebas y ofrecer beneficios únicos.
Metodologías de prueba probadas y estándar de la industria
Los estándares de la industria para pruebas, como el RFC 2544, son una forma eficaz de validar y evaluar dispositivos y sistemas de red. Estas metodologías de prueba estandarizadas definen las mejores prácticas para probar diversos casos de uso, por lo que conviene integrarlas en su entorno de pruebas automatizadas. QuickTests de Keysight agiliza las pruebas al ofrecer estas pruebas estandarizadas en paquetes fáciles de usar y repetibles, con la flexibilidad de probar configuraciones y topologías de red complejas mediante puertos de prueba físicos o virtuales.
Las redes de próxima generación necesitan herramientas de prueba de próxima generación
Software para redes abiertas en la nube
SONiC es un sistema operativo de red de código abierto basado en Linux que se ejecuta en conmutadores de múltiples proveedores y ASIC. SONiC ofrece un conjunto completo de funciones de red, como BGP y RDMA, optimizadas para producción en los centros de datos de algunos de los principales proveedores de servicios en la nube. Ofrece a los equipos la flexibilidad necesaria para crear las soluciones de red que necesitan, aprovechando al máximo la fuerza colectiva de un gran ecosistema y una gran comunidad.
Keysight se enorgullece de liderar la definición y la contribución de un marco de automatización de código abierto y metodologías de prueba de aplicaciones. IxNetwork es la herramienta líder para probar SONiC. Su completo conjunto de funciones de prueba de red lo convierte en la herramienta perfecta para probar este sistema operativo de red de código abierto de última generación.
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?