這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
資料中心基礎設施管理 (DCIM)
DCIM 解決方案透過整合和分析 IT 與建築設施系統,提供資料中心效能的整體視圖。
資料中心基礎設施管理解決資料中心營運商和管理人員最關心的三大問題:成本、佔用空間和功耗。
投影片 3 / 12
Gigabit 乙太網路 (GE)
電機電子工程師學會 (IEEE) 802.3 標準將 千兆乙太網路 定義為以每秒 10 億位元 (Gb/s) 的速率傳輸乙太網路訊框。
資料中心營運商需要將網路速度從 100GE 演進到 400GE,以支援新興技術(例如 5G 和物聯網)的反應時間和高頻寬需求。
投影片 4 / 12
前向錯誤更正 (FEC)
一種先進的編碼技術,用於控制和緩解在不可靠或嘈雜通訊通道中進行資料傳輸時的錯誤。PAM4 訊號將採用 FEC 編碼,以彌補其較低的訊號雜訊比。糾正錯誤所需的資訊會隨同負載資料一同通過鏈路。
投影片 6 / 12
周邊元件互連高速 (PCIe®)
PCIe 是一種電腦擴充匯流排標準,可實現電腦處理器和週邊裝置之間更快的資料交換。400GE 等技術將 I/O 互連技術(包括 PCI Express)的傳輸速率推升至每秒 32 gigatransfers (GT/s)。
投影片 7 / 12
軟體定義網路 (SDN)
SDN 是一種網路架構,可透過可程式化、集中控制的應用程式來實現網路管理和控制。許多企業和服務供應商將轉向虛擬化和 SDN 啟用網路基礎設施,以實現更靈活且更具成本效益的部署。
投影片 9 / 12
正交振幅調變 (QAM)
QAM 是一種二維調變格式,可同時調變光的相位和振幅,以透過光纖纜線傳輸信號。更高階的 QAM 信號傳輸可顯著提升資料傳輸速率並提高頻譜效率。
都會網路和資料中心互連將使用 QAM 訊號,以提供顯著更快的資料傳輸速率。
投影片 11 / 12
橫跨資料中心生態系統的深入洞察
需要協助或有疑問嗎?