O que você está procurando?
As 10 principais definições de data center que você precisa conhecer
Aprenda o vocabulário exclusivo usado em redes de data center, metrô e telecomunicações.
Slide 1 / 12
Gerenciamento da infraestrutura do data center (DCIM)
As soluções DCIM oferecem uma visão geral do desempenho de um data center por meio da integração e da análise dos sistemas de TI e das instalações do edifício.
O gerenciamento da infraestrutura do data center aborda as três principais preocupações dos operadores e gerentes de data center: custo, área ocupada e energia.
Slide 3 / 12
Gigabit Ethernet (GE)
O padrão 802.3 do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) define gigabit Ethernet como a transmissão de quadros Ethernet a uma taxa de 1 bilhão de bits por segundo (Gb/s).
As operadoras de data center precisam evoluir a velocidade de suas redes de 100GE para 400GE para suportar os tempos de resposta e os altos requisitos de largura de banda das tecnologias emergentes, como 5G e IoT.
Slide 4 / 12
Correção de erros de encaminhamento (FEC)
Uma técnica de codificação avançada usada para controlar e atenuar erros na transmissão de dados em canais de comunicação não confiáveis ou com ruído. A sinalização PAM4 usará a codificação FEC para levar em conta sua menor relação sinal-ruído. As informações necessárias para corrigir erros passam pelo link junto com os dados da carga útil.
Slide 6 / 12
PCIe® (Peripheral Component Interconnect Express)
O PCIe é um padrão de barramento de expansão de computador que permite a troca de dados mais rápida entre um processador de computador e dispositivos periféricos. Tecnologias como a 400GE impulsionam as tecnologias de interconexão de E/S, incluindo o PCI Express, para 32 gigatransferências por segundo (GT/s).
Slide 7 / 12
Rede definida por software (SDN)
SDN é uma arquitetura de rede que permite o gerenciamento e o controle da rede por meio de aplicativos programáveis e controlados centralmente. Muitas empresas e provedores de serviços mudarão para infraestruturas de rede virtualizadas e habilitadas para SDN para obter implementações mais ágeis e econômicas.
Slide 9 / 12
Modulação de amplitude em quadratura (QAM)
O QAM é um formato de modulação bidimensional que modula a fase e a amplitude da luz para transmitir um sinal por meio de um cabo de fibra óptica. A sinalização QAM de ordem superior permite taxas de transmissão de dados significativamente mais rápidas e níveis mais altos de eficiência espectral.
As redes metropolitanas e as interconexões de data center usarão a sinalização QAM para fornecer taxas de transmissão de dados significativamente mais rápidas.
Slide 11 / 12
Para pesquisas adicionais
Acompanhar o ritmo das inovações do data center significa conhecer a tecnologia e também o jargão. Faça o download do Glossário de Definições de Data Center completo de 14 páginas da Keysight e fique por dentro do jargão.
Slide 12 / 12
Insights sobre o ecossistema do data center
Deseja ajuda ou tem dúvidas?