무엇을 찾고 있습니까?
데이터 센터 인프라 관리(DCIM)
DCIM 솔루션은 IT 및 건물 시설 시스템의 통합 및 분석을 통해 데이터 센터 성능에 대한 전반적인 보기를 제공합니다.
데이터 센터 인프라 관리는 데이터 센터 운영자 및 관리자의 세 가지 주요 우려 사항인 비용, 공간 및 전력을 해결합니다.
슬라이드 3 / 12
기가비트 이더넷(GE)
IEEE(전기전자학회) 802.3 표준은 기가비트 이더넷을 초당 10억 비트(Gb/s)의 속도로 이더넷 프레임을 전송하는 것으로 정의합니다.
데이터 센터 운영자는 5G 및 IoT와 같은 신흥 기술의 응답 시간과 높은 대역폭 요구 사항을 지원하기 위해 네트워크 속도를 100GE에서 400GE로 발전시켜야 합니다.
슬라이드 4 / 12
순방향 오류 정정(FEC)
신뢰할 수 없거나 노이즈가 많은 통신 채널을 통한 데이터 전송에서 오류를 제어하고 완화하는 데 사용되는 고급 코딩 기술입니다. PAM4 신호는 더 낮은 신호 대 잡음비(SNR)를 보완하기 위해 FEC 인코딩을 사용합니다. 오류를 수정하는 데 필요한 정보는 페이로드 데이터와 함께 링크를 통해 전달됩니다.
슬라이드 6 / 12
주변 장치 상호 연결 익스프레스(PCIe®)
PCIe는 컴퓨터 프로세서와 주변 장치 간에 더 빠른 데이터 교환을 가능하게 하는 컴퓨터 확장 버스 표준입니다. 400GE와 같은 기술은 PCI Express를 포함한 I/O 인터커넥트 기술을 초당 32기가전송(GT/s)으로 구동합니다.
슬라이드 7 / 12
소프트웨어 정의 네트워크(SDN)
SDN은 프로그래밍 가능하고 중앙에서 제어되는 애플리케이션을 통해 네트워크 관리 및 제어를 가능하게 하는 네트워크 아키텍처입니다. 많은 기업과 서비스 제공업체는 더 민첩하고 비용 효율적인 배포를 위해 가상화되고 SDN 지원 네트워크 인프라로 전환할 것입니다.
슬라이드 9 / 12
직교 진폭 변조 (QAM)
QAM은 광섬유 케이블을 통해 신호를 전송하기 위해 빛의 위상과 진폭을 모두 변조하는 2차원 변조 형식입니다. 고차 QAM 신호는 훨씬 더 빠른 데이터 전송 속도와 더 높은 스펙트럼 효율성을 가능하게 합니다.
메트로 네트워크 및 데이터 센터 인터커넥트는 QAM 신호를 사용하여 훨씬 더 빠른 데이터 전송 속도를 제공할 것입니다.
슬라이드 11 / 12
추가 연구
데이터 센터 혁신에 발맞추려면 기술과 용어를 모두 알아야 합니다. 키사이트의 14페이지 분량의 데이터 센터 정의 용어집 전체를 다운로드하여 전문 용어를 숙지하십시오.
슬라이드 12 / 12
데이터 센터 에코시스템 전반의 인사이트
어떤 도움을 드릴까요?