¿Qué busca?
Las 10 definiciones de centro de datos que debe conocer
Aprenda el vocabulario exclusivo que se utiliza en las redes de centros de datos, metropolitanas y de telecomunicaciones.
Diapositiva 1 / 12
Gestión de infraestructuras de centros de datos (DCIM)
Las soluciones DCIM ofrecen una visión global del rendimiento de un centro de datos mediante la integración y el análisis de los sistemas informáticos y de las instalaciones del edificio.
La gestión de infraestructuras de centros de datos aborda las tres principales preocupaciones de operadores y gestores de centros de datos: coste, huella y energía.
Diapositiva 3 / 12
Gigabit Ethernet (GE)
La norma 802.3 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define gigabit Ethernet como la transmisión de tramas Ethernet a una velocidad de 1.000 millones de bits por segundo (Gb/s).
Los operadores de centros de datos necesitan evolucionar la velocidad de sus redes de 100GE a 400GE para soportar los tiempos de respuesta y los elevados requisitos de ancho de banda de tecnologías emergentes como 5G e IoT.
Diapositiva 4 / 12
Corrección de errores hacia delante (FEC)
Técnica de codificación avanzada utilizada para controlar y mitigar los errores en la transmisión de datos a través de canales de comunicación poco fiables o ruidosos. La señalización PAM4 utilizará la codificación FEC para tener en cuenta su menor relación señal/ruido. La información necesaria para corregir los errores pasa por el enlace junto con los datos de la carga útil.
Diapositiva 6 / 12
Interconexión de componentes periféricos Express (PCIe®)
PCIe es un estándar de bus de expansión informática que permite un intercambio de datos más rápido entre el procesador de un ordenador y los dispositivos periféricos. Tecnologías como 400GE impulsan las tecnologías de interconexión de E/S, incluida PCI Express, hasta 32 gigatransferencias por segundo (GT/s).
Diapositiva 7 / 12
Red definida por software (SDN)
SDN es una arquitectura de red que permite la gestión y el control de la red a través de aplicaciones programables y controladas de forma centralizada. Muchas empresas y proveedores de servicios se pasarán a infraestructuras de red virtualizadas y habilitadas para SDN para lograr despliegues más ágiles y rentables.
Diapositiva 9 / 12
Modulación de amplitud en cuadratura (QAM)
QAM es un formato de modulación bidimensional que modula tanto la fase como la amplitud de la luz para transmitir una señal a través de un cable de fibra óptica. La señalización QAM de orden superior permite velocidades de transmisión de datos significativamente más rápidas y mayores niveles de eficiencia espectral.
Las redes metropolitanas y las interconexiones de centros de datos utilizarán la señalización QAM para proporcionar velocidades de transmisión de datos mucho más rápidas.
Diapositiva 11 / 12
Para más información
Mantenerse al día con las innovaciones del centro de datos significa conocer la tecnología así como la jerga. Descargue el glosario completo de 14 páginas de Keysight sobre definiciones de centros de datos y manténgase al tanto de la jerga.
Diapositiva 12 / 12
Información sobre el ecosistema del centro de datos
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?