Las soluciones SDN y NFV ayudan a mantener la visibilidad en el nuevo centro de datos definido por software

SDN, NFV y virtualización para empresas

La virtualización y las SDN aumentan la utilización y la agilidad de la red. Sin embargo, obtener visibilidad de esta infraestructura definida por software para validar el rendimiento de las aplicaciones es un desafío.

Nuestras soluciones de red definida por software ofrecen visibilidad completa a nivel de red, lo que le permite probar sus implementaciones virtuales y SDN. Tanto si implementa su red más amplia mediante SDN como si implementa una SD-WAN, asegúrese de probar su red con tráfico realista.

Solución empresarial SDN y NFV
Servicios SDN y NFV para proveedores de servicios gráficos

SDN, NFV y virtualización para proveedores de servicios

Las arquitecturas de virtualización de redes definidas por software y funciones de red permiten a los proveedores de servicios responder con una escala y velocidad inigualables. Sin embargo, el acceso a la visibilidad para medir el rendimiento de las aplicaciones supone un reto en entornos virtuales.

Nuestras soluciones ayudan a garantizar que sus aplicaciones SDN-NFV cumplan con las expectativas de rendimiento. También le ayudamos a eliminar puntos ciegos en la dirección este-oeste y a supervisar el tráfico cifrado en sus redes virtuales y definidas por software.

Migre, pruebe y monitoree sus implementaciones virtualizadas de SDN y NFV

Migrar a entornos virtuales

Evalúe el rendimiento, la seguridad, la elasticidad y la escala de su infraestructura virtual y migre con confianza.

Acelerar la adopción de SDN

Validar casos de uso de SDN y escenarios de implementación en redes de operadores, centros de datos y empresas.

Mejorar la visibilidad desagregada

Las soluciones de redes desagregadas permiten ejecutar los mejores sistemas operativos de red en conmutadores abiertos. Este enfoque puede resultar muy rentable en centros de datos definidos por software.

Si la desagregación funciona para la red en sí, también podría ser adecuada para sus necesidades de visibilidad. Ya sea implementado en el borde o en las capas de agregación de la red, Vision Edge OS de Ixia ofrece una forma eficaz y económica de incorporar visibilidad, replicación, balanceo de carga y filtrado dinámico a su centro de datos.

Logotipo del software Vision Edge OS
Codificación de personas

Comienza en el laboratorio. Prueba en producción. Tiempo de generación de ingresos: 20 % más rápido.

Todos quieren implementar con mayor rapidez, y el desarrollo ágil es clave para lograrlo. Se trata de crear un entorno donde los desarrolladores puedan integrar su nuevo código en un entorno realista para evaluar su estabilidad y seguridad. Conseguir esto correctamente puede resultar en un avance a producción un 20 % más rápido.

Le ofrecemos herramientas para la validación integral de las migraciones de virtualización, lo que acelera drásticamente el tiempo de laboratorio a producción. Al garantizar la alineación con el modelo de desarrollo de servicios ágiles de Integración Continua/Implementación Continua (CI/CD), podrá identificar y resolver problemas rápidamente.

Aprovechar sus datos virtuales

Su seguridad depende de los datos que ve. Confía en sus herramientas de seguridad de red para analizar y proteger sus datos. Nuestras soluciones de visibilidad proporcionan acceso a datos de extremo a extremo y los distribuyen a las herramientas de seguridad y monitorización adecuadas en el momento oportuno. Proporcionamos más que simples copias de datos sin procesar a sus herramientas de seguridad, análisis y rendimiento en cualquier entorno virtual: filtramos lo relevante para el usuario o la herramienta en la fuente.

La combinación de taps virtuales de Ixia y agentes virtuales de paquetes le ofrece la visibilidad total que necesita. Las herramientas de visibilidad virtual admiten el filtrado de flujo de paquetes y aplicaciones, la generación de NetFlow con identificación avanzada de aplicaciones y ubicación geográfica, el descifrado de capa de sockets seguros (SSL), el balanceo de carga y numerosas funciones avanzadas de procesamiento de paquetes, como la deduplicación, la eliminación de encabezados y la fragmentación.

Acceso a datos en su entorno virtual

Lecturas complementarias

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?