Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Desde la validación previa al silicio hasta la implementación de redes y centros de datos de IA.
Emular el tráfico del protocolo de red para probar el rendimiento de la infraestructura.
Emule el tráfico de aplicaciones para probar el rendimiento de la red y la seguridad.
Emulación de hardware para pruebas completas de infraestructuras de red e inteligencia artificial
Descubra nuestra gama de productos para la automatización de pruebas de laboratorio, entre los que se incluyen Velocity Core, Velocity iTest, conmutadores modulares de automatización, conmutadores ópticos de automatización y mucho más.
Las soluciones de pruebas de carga y protocolos de capa 2 a 3 de Keysight permiten una validación rigurosa de las tecnologías de red durante el desarrollo de ASIC y en el diseño y la implementación de centros de datos a escala de IA. Diseñadas para ofrecer rendimiento, escalabilidad y flexibilidad, nuestras herramientas de emulación de L2 a 3 admiten la validación temprana del diseño, la conformidad con los protocolos y la emulación del tráfico real en entornos físicos, virtuales y en la nube. Nuestros paquetes de software de emulación de Ethernet y protocolos, incluidos IxNetwork, IxANVL e IxVerify, ayudan a garantizar que su infraestructura de red funcione según lo esperado. Explore nuestra cartera de pruebas de protocolo y carga para encontrar la solución adecuada para su aplicación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Las soluciones de pruebas de aplicaciones y redes L4/L7 de Keysight le ayudan a validar el rendimiento, la resiliencia y la experiencia del usuario de los servicios que se ejecutan en la infraestructura de red. Utilice Keysight IxLoad para tráfico de estado a gran escala con el fin de someter a estrés los cortafuegos, las VPN y los controladores de entrega de aplicaciones (ADC). Keysight AI Data Center Builder ofrece una emulación mejorada de la carga de trabajo de IA que revela el rendimiento real de los entornos de centros de datos de IA cuando se prueban con modelos y parámetros de entrenamiento de IA específicos. Keysight Elastic Network Generator proporciona un motor de software con una API abierta y estándar del sector para crear escenarios de tráfico emulado complejos que se pueden implementar en hardware de Keysight o en agentes de software en contenedores. Keysight IxChariot proporciona una emulación de aplicaciones ligera y basada en puntos finales con mediciones de KPI para la pérdida de paquetes, la fluctuación, el retraso, el MOS y el rendimiento de vídeo, muy utilizada en las pruebas de SD-WAN y redes inalámbricas. Para una validación topológica completa, Keysight Fabric Emulator simula redes Ethernet completas con un control de gran precisión. Seleccione la herramienta que se adapte a su entorno de prueba, perfil de tráfico y objetivos de validación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Los aceleradores de hardware de Keysight para pruebas de protocolo y carga permiten validar las redes Ethernet de alta velocidad utilizadas en los centros de datos. Desde generadores de tráfico de sobremesa con análisis profundo de la tasa de errores de bits Ethernet y corrección de errores hacia adelante (FEC) hasta generadores de tráfico a hiperescala, estos sistemas admiten pruebas completas de capa 1 a 7 con velocidades de red de 1 GE a 1,6 T. Emule cargas de trabajo de IA, valide interconexiones de 800GE y 1,6T, emule la congestión de la red y realice pruebas de conformidad con los estándares, todo ello con hardware escalable y optimizado para laboratorio. Elija una plataforma en función del número de puertos, la velocidad de la interfaz, el factor de forma y la compatibilidad con los protocolos que necesite. Explore nuestra amplia cartera, desde dispositivos de función fija hasta sistemas de chasis modulares, para encontrar la solución adecuada para la validación de Ethernet, las redes de inteligencia artificial/aprendizaje automático (IA/ML) y las pruebas de sincronización a escala. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
La gama de productos de automatización de laboratorios y pruebas de Keysight incluye Velocity Core, Velocity iTest, conmutadores de automatización modulares, conmutadores ópticos de automatización y conmutadores de automatización de configuración fija. Velocity Core automatiza e integra los recursos de laboratorio y de pruebas en el proceso de CI/CD (integración continua y entrega continua). Velocity iTest automatiza conjuntos de pruebas de red mediante un IDE (entorno de desarrollo interactivo) basado en Python. Con los conmutadores de automatización modulares, se puede automatizar la conectividad de laboratorio en diferentes velocidades y tipos de medios. Los conmutadores ópticos de automatización proporcionan conectividad de fibra automatizada y de baja pérdida. Gestiona la conectividad de laboratorio Ethernet de múltiples velocidades en un único chasis con conmutadores de automatización de configuración fija.
Las soluciones de pruebas de carga y protocolos de capa 2 a 3 de Keysight permiten una validación rigurosa de las tecnologías de red durante el desarrollo de ASIC y en el diseño y la implementación de centros de datos a escala de IA. Diseñadas para ofrecer rendimiento, escalabilidad y flexibilidad, nuestras herramientas de emulación de L2 a 3 admiten la validación temprana del diseño, la conformidad con los protocolos y la emulación del tráfico real en entornos físicos, virtuales y en la nube. Nuestros paquetes de software de emulación de Ethernet y protocolos, incluidos IxNetwork, IxANVL e IxVerify, ayudan a garantizar que su infraestructura de red funcione según lo esperado. Explore nuestra cartera de pruebas de protocolo y carga para encontrar la solución adecuada para su aplicación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Las soluciones de pruebas de aplicaciones y redes L4/L7 de Keysight le ayudan a validar el rendimiento, la resiliencia y la experiencia del usuario de los servicios que se ejecutan en la infraestructura de red. Utilice Keysight IxLoad para tráfico de estado a gran escala con el fin de someter a estrés los cortafuegos, las VPN y los controladores de entrega de aplicaciones (ADC). Keysight AI Data Center Builder ofrece una emulación mejorada de la carga de trabajo de IA que revela el rendimiento real de los entornos de centros de datos de IA cuando se prueban con modelos y parámetros de entrenamiento de IA específicos. Keysight Elastic Network Generator proporciona un motor de software con una API abierta y estándar del sector para crear escenarios de tráfico emulado complejos que se pueden implementar en hardware de Keysight o en agentes de software en contenedores. Keysight IxChariot proporciona una emulación de aplicaciones ligera y basada en puntos finales con mediciones de KPI para la pérdida de paquetes, la fluctuación, el retraso, el MOS y el rendimiento de vídeo, muy utilizada en las pruebas de SD-WAN y redes inalámbricas. Para una validación topológica completa, Keysight Fabric Emulator simula redes Ethernet completas con un control de gran precisión. Seleccione la herramienta que se adapte a su entorno de prueba, perfil de tráfico y objetivos de validación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Los aceleradores de hardware de Keysight para pruebas de protocolo y carga permiten validar las redes Ethernet de alta velocidad utilizadas en los centros de datos. Desde generadores de tráfico de sobremesa con análisis profundo de la tasa de errores de bits Ethernet y corrección de errores hacia adelante (FEC) hasta generadores de tráfico a hiperescala, estos sistemas admiten pruebas completas de capa 1 a 7 con velocidades de red de 1 GE a 1,6 T. Emule cargas de trabajo de IA, valide interconexiones de 800GE y 1,6T, emule la congestión de la red y realice pruebas de conformidad con los estándares, todo ello con hardware escalable y optimizado para laboratorio. Elija una plataforma en función del número de puertos, la velocidad de la interfaz, el factor de forma y la compatibilidad con los protocolos que necesite. Explore nuestra amplia cartera, desde dispositivos de función fija hasta sistemas de chasis modulares, para encontrar la solución adecuada para la validación de Ethernet, las redes de inteligencia artificial/aprendizaje automático (IA/ML) y las pruebas de sincronización a escala. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
La gama de productos de automatización de laboratorios y pruebas de Keysight incluye Velocity Core, Velocity iTest, conmutadores de automatización modulares, conmutadores ópticos de automatización y conmutadores de automatización de configuración fija. Velocity Core automatiza e integra los recursos de laboratorio y de pruebas en el proceso de CI/CD (integración continua y entrega continua). Velocity iTest automatiza conjuntos de pruebas de red mediante un IDE (entorno de desarrollo interactivo) basado en Python. Con los conmutadores de automatización modulares, se puede automatizar la conectividad de laboratorio en diferentes velocidades y tipos de medios. Los conmutadores ópticos de automatización proporcionan conectividad de fibra automatizada y de baja pérdida. Gestiona la conectividad de laboratorio Ethernet de múltiples velocidades en un único chasis con conmutadores de automatización de configuración fija.
KAI Data Center Builder emula cargas de trabajo de IA del mundo real para probar todas las rutas de datos de su sistema a escala. Visualice los flujos de datos de IA a través de cada procesador, cada interconexión y cada elemento de red, y detecte con precisión los cuellos de botella que afectan al rendimiento.
Vea el vídeo para saber cómo KAI Data Center Builder emula cada procesador, interconexión y red para maximizar el rendimiento del centro de datos de IA.
Centros de datos de IA
Reproduce el comportamiento realista de la red de las cargas de trabajo de IA.
Centros de datos de IA
Maximice el rendimiento para interconexiones de alta velocidad 800GE / 1,6T.
Centros de datos de IA
Optimice el tiempo de finalización de los trabajos y reduzca el tiempo de entrenamiento de la IA
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
La emulación del tráfico Ethernet consiste en la generación y el análisis de tráfico Ethernet realista para comprobar el rendimiento de las redes y los dispositivos en condiciones similares a las de producción.
Esto resulta fundamental para la validación de redes, ya que los ingenieros necesitan resultados cuantificables sobre la latencia, el rendimiento, la pérdida de paquetes y el comportamiento ante la congestión antes de la implementación. Esto ayuda a validar conmutadores, enrutadores, tarjetas de interfaz de red y circuitos integrados en entornos de nube, de proveedores de servicios y de centros de datos de IA. Keysight aporta su experiencia en emulación de tráfico Ethernet a estos flujos de trabajo de validación de redes de alta velocidad.
La emulación del tráfico Ethernet utiliza tráfico generado para poner a prueba los dispositivos y enlaces de red en condiciones de funcionamiento realistas, mientras que la simulación de red modela el comportamiento y los analizadores de protocolos observan el tráfico de forma pasiva.
Esta diferencia es importante porque la emulación de tráfico Ethernet mide parámetros reales, como la latencia, el rendimiento y la pérdida de paquetes, bajo una carga controlada. Esto la hace útil para validar el comportamiento, la escalabilidad y la resiliencia de la red antes de su implementación. Keysight ofrece emulación de tráfico Ethernet para una validación realista en entornos de red modernos.
La solución de emulación de tráfico Ethernet se selecciona adaptando la plataforma de pruebas a la arquitectura de la red de destino, al perfil de tráfico y al objetivo de validación.
Entre los factores clave se incluyen la velocidad de los puertos, la compatibilidad con los protocolos, el modelo de implementación y la escala necesaria. En la práctica, la solución debe generar y analizar tráfico realista para validar la latencia, el rendimiento y la pérdida de paquetes en condiciones de red representativas. Keysight ofrece soluciones de emulación de tráfico Ethernet para estas necesidades de validación en entornos de pruebas de redes y centros de datos de IA.
Un emulador de tráfico Ethernet se define mediante especificaciones que determinan con qué precisión y eficiencia puede reproducir el comportamiento real de una red.
Entre las especificaciones clave se incluyen la velocidad de los puertos, la escala, la compatibilidad con protocolos, la automatización y la flexibilidad de implementación en entornos físicos, virtuales y en la nube. Estas especificaciones son importantes porque la validación de la red depende de resultados cuantificables, como la latencia, el rendimiento, la pérdida de paquetes y la repetibilidad con la carga de tráfico requerida. Como referente en el sector de la emulación de tráfico Ethernet, Keysight da respuesta a estos requisitos de validación de alta velocidad.
La emulación de tráfico sin estado genera flujos de paquetes sin mantener el contexto de la sesión, mientras que la emulación de tráfico con estado mantiene el estado del protocolo y de la aplicación durante la prueba.
La emulación sin estado admite el reenvío a velocidad de línea y pruebas de rendimiento, latencia y pérdida de paquetes. La emulación con estado valida el comportamiento de las aplicaciones, la gestión de sesiones, las interacciones entre protocolos y la resiliencia en condiciones de tráfico realistas. Keysight ofrece estos modos de emulación de tráfico Ethernet para la validación de centros de datos de IA.
La emulación del tráfico Ethernet permite validar el rendimiento, la escalabilidad y la resiliencia de la red mediante la generación de patrones de tráfico controlados que reflejan condiciones de funcionamiento realistas. El proceso suele medir el rendimiento, la latencia, la pérdida de paquetes, la respuesta ante la congestión y el comportamiento ante cargas crecientes o en condiciones de ráfagas. Esto permite a los ingenieros validar conmutadores, enrutadores, tarjetas de interfaz de red y circuitos integrados antes de su implementación en entornos de nube, de proveedores de servicios y de centros de datos de IA.
Los emuladores de tráfico Ethernet se integran con marcos de pruebas automatizadas, procesos de CI/CD y entornos en la nube, ya que permiten generar y analizar tráfico de forma repetible y programable.
Esta integración permite a los equipos realizar pruebas de validación en fases más tempranas del desarrollo, automatizar las pruebas de regresión y comparar los resultados de latencia, rendimiento y pérdida de paquetes entre diferentes versiones y entornos. Keysight ofrece emulación de tráfico Ethernet en entornos físicos, virtuales y en la nube para centros de datos de IA y flujos de trabajo de validación de redes automatizados.
Entre los retos que plantea la emulación del tráfico Ethernet se encuentran, por lo general, el realismo del tráfico, la escala, la sincronización y la repetibilidad.
Estos retos influyen en que la latencia, el rendimiento y la pérdida de paquetes medidos reflejen con precisión las condiciones de producción, especialmente en entornos de centros de datos de IA y redes de alta velocidad. Por lo general, se abordan mediante la generación de tráfico a velocidad de línea, patrones realistas de protocolos y carga, la coordinación sincronizada de las pruebas y entornos de prueba escalables. Keysight da soporte a estos flujos de trabajo de validación para redes Ethernet a gran escala en las que el realismo, la sincronización y la repetibilidad son fundamentales.