Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El Interconnect and Network Performance Tester 1600GE (INPT-1600GE) es una nueva plataforma de pruebas de hardware de 1,6 terabits Ethernet (1,6 T) y velocidades de bajada, diseñada para la generación y el análisis de tráfico con PAM4 a través de carriles eléctricos de 212 Gb/s.
El INPT-800GE, perteneciente a la familia de productos INPT, ofrece opciones de mesa de 2 y 4 puertos para una plataforma de pruebas de hardware con velocidades de 800GE y inferiores, destinada a la generación y el análisis de tráfico con PAM4 en carriles eléctricos de más de 56 Gb/s.
El INPT ofrece pruebas comparativas de funcionalidad, rendimiento e interoperabilidad en una amplia gama de chips de comunicación, interconexiones y equipos de red.
Las plataformas INPT, con el nuevo software Interconnect Test System (ITS), ofrecen una solución integral que organiza, almacena y utiliza los datos de forma inteligente para automatizar la validación de las interconexiones en redes Ethernet de alta velocidad y centros de datos.
El software del sistema de pruebas de interconexión (ITS) de Keysight da respuesta a todos estos retos, facilitando la calificación y la validación del rendimiento de las interconexiones. ITS, una solución de software avanzada e integrada, está diseñada para validar la infraestructura de IA, los componentes de red y las interconexiones de centros de datos, desde 100GE hasta 1600GE. El software ITS se ejecuta tanto en las plataformas de hardware INPT de 800GE como en las de 1600GE.
Pruebe componentes de red, interconexiones y cables de IA de última generación a velocidades de línea de 800GE y 1600GE, incluyendo análisis de FEC y tasa de error de bits (BER).
Ofrece el BERT de capa 1 de Keysight con pruebas avanzadas de la capa física para PCS, FEC y pérdida de tramas, con el fin de garantizar interconexiones listas para la producción. Admite pruebas comparativas RFC de capas 2 y 3 y emulación de protocolos para garantizar la escalabilidad y el rendimiento. Utiliza CMIS para la configuración automatizada, la detección de aplicaciones y la supervisión de señales ópticas.
Mide el comportamiento del conmutador en un escenario de congestión realista con ROCEv2. Comprueba el funcionamiento de Ultraethernet.
El chasis ligero y silencioso, y las opciones de montaje en rack permiten realizar pruebas de silicio, óptica y cables de 1,6 T en cualquier lugar.
Interface speed modes
800GE, 400GE, 200GE, 100GE, 1600GE
Interface
OSFP800, OSFP1600, OSFP1600-C
941-0094
Probador de rendimiento de interconexiones y redes, chasis de sobremesa de 4 puertos con puertos OSFP800 nativos en el panel frontal, compatibilidad con L1-3, incluye todas las velocidades Ethernet 1x800GE, 2x400GE, 4x200GE y 8x100GE (941-0094).
941-0095
El comprobador de rendimiento de redes e interconexiones de Keysight, con número de modelo INPT-1600-2P-OSFP-BT, incluye un chasis de sobremesa de dos puertos con puertos OSFP1600 nativos en el panel frontal con compatibilidad con L1-3.
Optimizar redes Ethernet de alta velocidad
Ofrece opciones de implementación flexibles.
Impulsa una innovación más rápida
Validar el rendimiento de la interconexión
Mejora la productividad en entornos de IA
941-0096
El comprobador de rendimiento de redes e interconexiones de Keysight, con número de modelo INPT-1600-2P-OSFP-RM, incluye un chasis de medio rack de dos puertos con puertos OSFP1600 nativos en el panel frontal con compatibilidad con L1-3.
Optimizar redes Ethernet de alta velocidad
Ofrece opciones de implementación flexibles.
Impulsa una innovación más rápida
Validar el rendimiento de la interconexión
Mejora la productividad en entornos de IA
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Los centros de datos de IA dependen de conexiones altamente sincronizadas y de gran ancho de banda entre GPU, conmutadores y aceleradores. Cualquier debilidad en las interconexiones de cobre u ópticas, como la degradación de la señal, la inestabilidad de la alimentación o los problemas térmicos, puede introducir latencia, provocar interrupciones en el entrenamiento o reducir la eficiencia general en la finalización de los trabajos. La validación de las interconexiones garantiza que los enlaces de alta velocidad funcionen de forma fiable bajo las intensas y sostenidas cargas de trabajo generadas por el entrenamiento y la inferencia de la IA. Los productos de pruebas de rendimiento de redes e interconexiones de Keysight simulan un tráfico a velocidad máxima de hasta 1,6 Tbps en carriles eléctricos de 212 Gb/s, lo que permite a los ingenieros validar la interoperabilidad, el margen de rendimiento y la respuesta al estrés en transceptores, AOC, DAC y ópticas de placa intermedia antes de su implementación en clústeres de GPU a gran escala o redes de estructura de IA.
Las cargas de trabajo de IA producen patrones de tráfico altamente sincronizados y no uniformes que difieren significativamente de las cargas de trabajo empresariales o en la nube convencionales. Estos incluyen flujos intermitentes y de alta dispersión, operaciones colectivas y sensibilidad a la latencia a nivel de microsegundos en el tráfico este-oeste en la estructura del centro de datos. Los generadores de tráfico tradicionales suelen utilizar flujos de paquetes sintéticos en estado estable que no permiten detectar los cuellos de botella del rendimiento en el mundo real. Los sistemas INPT utilizan modelos de tráfico específicos para la IA con el fin de emular con precisión los comportamientos de comunicación entre los aceleradores de IA y las GPU, replicando la sincronización a nivel de trabajo, el tamaño de las ráfagas y la dinámica de sincronización. Este enfoque permite una evaluación significativa del rendimiento de las interconexiones en condiciones que reflejan los escenarios reales de entrenamiento de IA, lo que ayuda a descubrir los puntos de congestión y a optimizar el enrutamiento y el diseño a nivel de estructura.
Las pruebas a velocidades de 800GE y 1,6T requieren generadores de tráfico capaces de transmitir a velocidad de línea completa utilizando señalización PAM4 en carriles eléctricos de 112 Gb/s y 224 Gb/s. Las soluciones INPT de Keysight ofrecen una generación de tráfico Ethernet de alta densidad de hasta 1,6 Tbps por puerto, con soporte configurable para configuraciones 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE u 8x200GE. Estas plataformas emulan los peores escenarios utilizando protocolos de capa de aplicación reales, lo que permite a los ingenieros medir el rendimiento, la latencia y la tolerancia FEC bajo carga. El sistema puede someter a pruebas de estrés a transceptores con un consumo de hasta 40 W por puerto, lo que garantiza el rendimiento adecuado de las interconexiones ópticas de próxima generación en condiciones térmicas y eléctricas de funcionamiento realistas.
El rendimiento de las interconexiones debe medirse en múltiples capas para garantizar un funcionamiento robusto en la infraestructura de IA. Las métricas críticas incluyen la latencia a nivel de enlace, las tasas de corrección FEC, la pérdida de paquetes, la fluctuación, la respuesta a la congestión y la profundidad de la cola. Las plataformas INPT de Keysight proporcionan telemetría detallada y análisis en tiempo real que revelan los cuellos de botella durante las transferencias de datos de alta intensidad. Los ingenieros pueden supervisar el comportamiento de los dispositivos en condiciones tales como presión del búfer, eventos de retransmisión o cargas de tráfico asimétricas. Esta visibilidad ayuda a optimizar el diseño a nivel de silicio, el firmware de los conmutadores y las decisiones de topología, lo que en última instancia mejora la eficiencia y la estabilidad de la red durante el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA a escala.