Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
La solución permite una validación exhaustiva de las funciones de red virtuales (VNF) mediante pruebas funcionales y evaluaciones comparativas de rendimiento, lo que ayuda a las organizaciones a verificar la fiabilidad y la escalabilidad de los servicios antes de su implementación. Ofrece una amplia cobertura de protocolos del plano de control en una amplia gama de tecnologías de red de capa 2 y capa 3, lo que garantiza una emulación precisa de entornos de red reales. Aprovechando la aceleración del rendimiento basada en DPDK, puede generar más de 100 Gbps de tráfico del plano de datos de capa 2 y capa 3 por puerto virtual, lo que la convierte en la solución ideal para validar infraestructuras de red virtualizadas de alto rendimiento. Además, un conjunto común de configuraciones y scripts permite una migración fluida entre entornos de prueba físicos y virtuales, lo que simplifica la implementación y garantiza la coherencia operativa.
Diseñada para entornos modernos en la nube, la plataforma es compatible con las principales infraestructuras de nube privada, incluidos los hipervisores ESXi y KVM, así como las plataformas de orquestación vCenter y OpenStack. También se puede implementar en entornos de nube pública y está disponible a través del Marketplace de Amazon Web Services (AWS), lo que proporciona una mayor flexibilidad y escalabilidad. La solución incluye opciones de máquinas virtuales que pueden funcionar como chasis virtuales, módulos de carga virtuales o dispositivos de prueba virtuales para adaptarse a una gran variedad de escenarios de prueba. Se ofrecen amplias capacidades de automatización a través de API REST y compatibilidad con TCL, Perl, Python y Ruby, lo que permite una integración perfecta con los flujos de trabajo existentes de DevOps, CI/CD y automatización de pruebas de red.
Valida los aspectos más críticos de los dispositivos de red virtuales y físicos, entre los que se incluyen la conformidad, la funcionalidad, el rendimiento, la escalabilidad y la interoperabilidad. La amplia compatibilidad con protocolos —que abarca el enrutamiento, la conmutación, MPLS, el acceso de banda ancha, las redes de centros de datos y SDN— garantiza la realización de pruebas realistas en diversos entornos de red.
Simula condiciones de red realistas con la generación de tráfico de capa 2 y 3 a alta velocidad, gracias a la aceleración DPDK y a cientos de flujos de aplicaciones con estado de las capas 4 a 7. Los análisis de « Advanced » proporcionan tanto información general sobre el rendimiento como una visibilidad detallada que permite profundizar en los datos, lo que agiliza la resolución de problemas y el análisis de las causas raíz.
Prueba redes NFV de última generación, 5G y redes nativas de la nube en entornos de nube privada y pública, como VMware, OpenStack, AWS, Azure, Google Cloud y Oracle Cloud. Las opciones de implementación flexibles y la compatibilidad con chasis virtuales, módulos de carga y dispositivos de prueba permiten una validación de extremo a extremo en infraestructuras tanto virtuales como físicas desde una única interfaz.
Acelera el tiempo de lanzamiento al mercado reutilizando configuraciones y scripts de prueba en plataformas virtuales y de hardware, al tiempo que te integras a la perfección en flujos de trabajo automatizados de CI/CD a través de las API REST, TCL, Perl, Python y Ruby. Un modelo de licencia flexible basado en suscripción, una infraestructura de licencias compartida y niveles de rendimiento escalables permiten a las organizaciones crecer de forma eficiente, minimizando al mismo tiempo los costes iniciales.
Protocol support
IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, VPN
License types
Subscription - 1 year, Perpetual
Technology
Network Infrastructure, Virtualization, Cloud
License options
1G - Tier 3, 1G - Tier 1, 1G - Tier 0, 1G - Tier 2, 10G - Tier 3, 100G - Tier 0, 100G - Tier 1, 100G - Tier 3, 100G - Tier 2
939-9501
Keysight IxNetwork Virtual Edition (VE) Tier 1 1G proporciona una licencia flotante mundial de 12 meses, que incluye una suscripción al servicio de asistencia técnica de software de Keysight.
939-9502
Keysight IxNetwork Virtual Edition (VE) Tier 2 1G ofrece una licencia flotante válida en todo el mundo durante 12 meses, que incluye una suscripción al servicio de asistencia técnica de software de Keysight.
939-9503
Keysight IxNetwork Virtual Edition (VE) Tier 3 1G ofrece una licencia flotante mundial de 12 meses, que incluye una suscripción al servicio de asistencia técnica de software de Keysight.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.