IxNetwork VE

雲端原生網路驗證、效能測試與自動化

此解決方案透過功能測試和效能效能評測(Benchmarking),實現對虛擬網路功能(VNF)的全面驗證,幫助組織在部署前驗證服務的可靠性與可擴充性。它在廣泛的第 2 層和第 3 層網路技術中提供廣泛的控制平面協定覆蓋範圍,確保真實世界網路環境的精確模擬。利用基於 DPDK 的效能加速,每個虛擬連接埠可產生超過 100 Gbps 的第 2 層 / 第 3 層資料平面流量,使其成為驗證高效能虛擬化網路基礎設施的理想選擇。此外,共用的組態與指令碼集允許在硬體和虛擬測試環境之間進行無縫移轉,從而簡化部署和營運的一致性。

此平台專為現代雲端環境而設計,支援領先的私有雲基礎設施(包括 ESXi 和 KVM Hypervisor,以及 vCenter 和 OpenStack 協調平台)。它也可以部署在公有雲環境中,並可透過 Amazon Web Services (AWS) Marketplace 取得,提供更高的靈活性與可擴充性。該解決方案包含虛擬機器選項,可作為虛擬機箱、虛擬負載模組或虛擬測試設備運行,以適應各種測試情境。透過 REST API 以及對 TCL、Perl、Python 和 Ruby 的支援,提供了廣泛的自動化功能,實現與現有 DevOps、CI / CD 和網路測試自動化工作流程的無縫整合。

全面網路驗證

驗證虛擬和實體網路設備最關鍵的方面,包括符合性、功能性、效能、可擴充性與互通性。涵蓋路由、交換、MPLS、寬頻存取、資料中心網路和 SDN 的全面協定支援,確保在各種網路環境中進行逼真的測試。

高效能流量與分析

透過由 DPDK 加速支援的高速第 2/3 層流量產生以及數百個具有狀態的第 4–7 層應用程式流量,來模擬逼真的網路條件。先進的分析功能提供高階效能見解和詳細的下鑽(drill-down)可視性,以加快故障排除和根本原因分析。

雲端原生部署與端對端測試

在私有雲和公有雲環境(包括 VMware、OpenStack、AWS、Azure、Google Cloud 和 Oracle Cloud)中測試新一代 NFV、5G 和雲端原生網路。靈活的部署選項以及對虛擬機箱、負載模組和測試設備的支援,可透過單一介面實現跨虛擬和實體基礎設施的端對端驗證。

自動化、可重複使用性與靈活的授權

透過在虛擬和硬體平台上重複使用測試組態與指令碼,同時透過 REST、TCL、Perl、Python 和 Ruby API 無縫整合至自動化的 CI / CD 工作流程中,來加速產品上市時間。靈活的基於訂閱的授權模式、共用授權基礎設施以及可擴充的效能等級,讓組織能夠有效率地成長,同時將前期成本降至最低。

產品影像
  • Protocol support

    IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, VPN

  • License types

    Subscription - 1 year, Perpetual

  • Technology

    Network Infrastructure, Virtualization, Cloud

  • License options

    1G - Tier 3, 1G - Tier 1, 1G - Tier 0, 1G - Tier 2, 10G - Tier 3, 100G - Tier 0, 100G - Tier 1, 100G - Tier 3, 100G - Tier 2