IxNetwork VE

Cloud-native Netzwerkvalidierung, Leistungstests und Automatisierung

Die Lösung ermöglicht die umfassende Validierung virtueller Netzwerkfunktionen (VNFs) durch Funktionstests und Leistungsbenchmarking und unterstützt Unternehmen so bei der Überprüfung von Servicezuverlässigkeit und Skalierbarkeit vor der Implementierung. Sie bietet eine umfassende Abdeckung von Steuerungsebenenprotokollen für eine Vielzahl von Layer-2- und Layer-3-Netzwerktechnologien und gewährleistet die präzise Emulation realer Netzwerkumgebungen. Dank DPDK-basierter Leistungsbeschleunigung generiert sie mehr als 100 Gbit/s Layer-2-/Layer-3-Datenverkehr pro virtuellem Port und eignet sich daher ideal zur Validierung hochperformanter virtualisierter Netzwerkinfrastrukturen. Darüber hinaus ermöglicht ein gemeinsamer Satz an Konfigurationen und Skripten die nahtlose Migration zwischen Hardware- und virtuellen Testumgebungen und vereinfacht so die Implementierung und gewährleistet eine konsistente Betriebsführung.

Die Plattform wurde für moderne Cloud-Umgebungen entwickelt und unterstützt führende Private-Cloud-Infrastrukturen, darunter die Hypervisoren ESXi und KVM sowie die Orchestrierungsplattformen vCenter und OpenStack. Sie lässt sich auch in Public-Cloud-Umgebungen einsetzen und ist über den Amazon Web Services (AWS) Marketplace verfügbar, was für mehr Flexibilität und Skalierbarkeit sorgt. Die Lösung umfasst virtuelle Maschinen, die als virtuelle Chassis, virtuelle Lastmodule oder virtuelle Testgeräte fungieren und so eine Vielzahl von Testszenarien abdecken. Umfangreiche Automatisierungsfunktionen werden durch REST-APIs und die Unterstützung von TCL, Perl, Python und Ruby bereitgestellt und ermöglichen die nahtlose Integration in bestehende DevOps-, CI/CD- und Netzwerktestautomatisierungs-Workflows.

Umfassende Netzwerkvalidierung

Validieren Sie die wichtigsten Aspekte virtueller und physischer Netzwerkgeräte, darunter Konformität, Funktionalität, Leistung, Skalierbarkeit und Interoperabilität. Umfassende Protokollunterstützung für Routing, Switching, MPLS, Breitbandzugang, Rechenzentrumsnetzwerke und SDN gewährleistet realistische Tests in unterschiedlichsten Netzwerkumgebungen.

Hochleistungsfähiger Datenverkehr und Analysen

Realistische Netzwerkbedingungen simulieren mit Hochgeschwindigkeits-Layer-2/3-Traffic-Generierung durch DPDK-Beschleunigung und Hunderten von zustandsbehafteten Layer-4–7-Anwendungsflüssen. Advanced Die Analysen liefern sowohl übergeordnete Leistungseinblicke als auch detaillierte Einblicke in die Funktionsweise, um eine schnellere Fehlerbehebung und Ursachenanalyse zu ermöglichen.

Cloud-native Bereitstellung und End-to-End-Tests

Testen Sie NFV-, 5G- und Cloud-native Netzwerke der nächsten Generation in privaten und öffentlichen Cloud-Umgebungen, darunter VMware, OpenStack, AWS, Azure, Google Cloud und Oracle Cloud. Flexible Bereitstellungsoptionen und die Unterstützung von virtuellen Chassis, Lastmodulen und Testgeräten ermöglichen die durchgängige Validierung virtueller und physischer Infrastrukturen über eine einzige Schnittstelle.

Automatisierung, Wiederverwendbarkeit und flexible Lizenzierung

Beschleunigen Sie die Markteinführung durch die Wiederverwendung von Testkonfigurationen und -skripten auf virtuellen und Hardware-Plattformen und integrieren Sie diese nahtlos in automatisierte CI/CD-Workflows über REST-, TCL-, Perl-, Python- und Ruby-APIs. Ein flexibles, abonnementbasiertes Lizenzmodell, eine gemeinsam genutzte Lizenzinfrastruktur und skalierbare Leistungsstufen ermöglichen es Unternehmen, effizient zu wachsen und gleichzeitig die Vorlaufkosten zu minimieren.