IxNetwork VE

Validação, testes de desempenho e automação de redes nativas da nuvem

A solução permite a validação abrangente de Funções de Rede Virtual (VNFs) por meio de testes funcionais e análises comparativas de desempenho, ajudando as organizações a verificar a confiabilidade e a escalabilidade dos serviços antes da implantação. Ela oferece ampla cobertura de protocolos do plano de controle em uma vasta gama de tecnologias de rede das Camadas 2 e 3, garantindo a emulação precisa de ambientes de rede reais. Aproveitando a aceleração de desempenho baseada em DPDK, ela pode gerar mais de 100 Gbps de tráfego do plano de dados das Camadas 2 e 3 por porta virtual, tornando-a ideal para validar infraestruturas de rede virtualizadas de alto desempenho. Além disso, um conjunto comum de configurações e scripts permite a migração contínua entre ambientes de teste físicos e virtuais, simplificando a implantação e garantindo a consistência operacional.

Projetada para ambientes modernos de nuvem, a plataforma é compatível com as principais infraestruturas de nuvem privada, incluindo os hipervisores ESXi e KVM, bem como as plataformas de orquestração vCenter e OpenStack. Ela também pode ser implantada em ambientes de nuvem pública e está disponível no Amazon Web Services (AWS) Marketplace, proporcionando maior flexibilidade e escalabilidade. A solução inclui opções de máquinas virtuais que podem operar como chassis virtuais, módulos de carga virtuais ou dispositivos de teste virtuais para atender a uma variedade de cenários de teste. Amplos recursos de automação são fornecidos por meio de APIs REST e suporte a TCL, Perl, Python e Ruby, permitindo uma integração perfeita com fluxos de trabalho existentes de DevOps, CI/CD e automação de testes de rede.

Validação abrangente da rede

Valide os aspectos mais críticos dos dispositivos de rede virtuais e físicos, incluindo conformidade, funcionalidade, desempenho, escalabilidade e interoperabilidade. O suporte abrangente a protocolos — que inclui roteamento, comutação, MPLS, acesso de banda larga, redes de data center e SDN — garante testes realistas em diversos ambientes de rede.

Tráfego e análise de alto desempenho

Simule condições realistas de rede com geração de tráfego de alta velocidade nas Camadas 2 e 3, impulsionada pela aceleração DPDK, e centenas de fluxos de aplicativos com estado nas Camadas 4 a 7. Análises avançadas fornecem tanto insights de alto nível sobre o desempenho quanto visibilidade detalhada para uma resolução mais rápida de problemas e análise da causa raiz.

Implantação nativa na nuvem e testes de ponta a ponta

Teste redes NFV de última geração, 5G e nativas da nuvem em ambientes de nuvem privada e pública, incluindo VMware, OpenStack, AWS, Azure, Google Cloud e Oracle Cloud. Opções flexíveis de implantação e suporte a chassis virtuais, módulos de carga e dispositivos de teste permitem a validação de ponta a ponta em infraestruturas virtuais e físicas a partir de uma única interface.

Automação, reutilização e licenciamento flexível

Acelere o tempo de lançamento no mercado reutilizando configurações e scripts de teste em plataformas virtuais e de hardware, ao mesmo tempo em que se integra perfeitamente a fluxos de trabalho automatizados de CI/CD por meio de APIs REST, TCL, Perl, Python e Ruby. Um modelo flexível de licenciamento baseado em assinatura, uma infraestrutura de licenciamento compartilhada e níveis de desempenho escaláveis permitem que as organizações cresçam com eficiência, minimizando os custos iniciais.

prod_image
  • Protocol support

    IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, VPN

  • License types

    Subscription - 1 year, Perpetual

  • Technology

    Network Infrastructure, Virtualization, Cloud

  • License options

    1G - Tier 3, 1G - Tier 1, 1G - Tier 0, 1G - Tier 2, 10G - Tier 3, 100G - Tier 0, 100G - Tier 1, 100G - Tier 3, 100G - Tier 2