IxNetwork VE

클라우드 네이티브 네트워크 검증, 성능 테스트 및 자동화

이 솔루션은 기능 테스트 및 성능 벤치마킹을 통해 가상 네트워크 기능(VNF)을 포괄적으로 검증할 수 있도록 지원하며, 조직이 배포 전에 서비스 신뢰성과 확장성을 확인할 수 있도록 돕습니다. 광범위한 레이어 2 및 레이어 3 네트워킹 기술에 걸쳐 광범위한 제어 평면 프로토콜 커버리지를 제공하여 실제 네트워크 환경을 정확하게 에뮬레이션할 수 있습니다. DPDK 기반 성능 가속화를 활용하여 가상 포트당 100 Gbps 이상의 레이어 2/3 데이터 평면 트래픽을 생성할 수 있으므로 고성능 가상화 네트워크 인프라 검증에 이상적입니다. 또한 공통 구성 및 스크립트 세트를 통해 하드웨어와 가상 테스트 환경 간의 원활한 마이그레이션이 가능하므로 배포 및 운영 일관성이 단순화됩니다.

현대적인 클라우드 환경을 위해 설계된 이 플랫폼은 ESXi 및 KVM 하이퍼바이저와 vCenter 및 OpenStack 오케스트레이션 플랫폼을 포함한 주요 프라이빗 클라우드 인프라를 지원합니다. 또한 퍼블릭 클라우드 환경에서도 배포할 수 있으며 Amazon Web Services(AWS) 마켓플레이스를 통해 제공되므로 유연성과 확장성이 향상됩니다. 이 솔루션은 다양한 테스트 시나리오를 수용하기 위해 가상 섀시, 가상 로드 모듈 또는 가상 테스트 어플라이언스로 작동할 수 있는 가상 머신 옵션을 포함합니다. REST API와 TCL, Perl, Python 및 Ruby 지원을 통해 광범위한 자동화 기능을 제공하므로 기존 DevOps, CI/CD 및 네트워크 테스트 자동화 워크플로와 원활하게 통합할 수 있습니다.

포괄적인 네트워크 검증

적합성, 기능, 성능, 확장성, 상호 운용성을 포함하여 가상 및 물리적 네트워크 디바이스의 가장 중요한 측면을 검증합니다. 라우팅, 스위칭, MPLS, 광대역 액세스, 데이터 센터 네트워킹, SDN에 걸친 포괄적인 프로토콜 지원을 통해 다양한 네트워크 환경에서 현실적인 테스트를 보장합니다.

고성능 트래픽 및 분석

DPDK 가속 및 수백 개의 스테이트풀 레이어 4~7 애플리케이션 플로우를 기반으로 하는 고속 레이어 2/3 트래픽 생성을 통해 실제 네트워크 조건을 에뮬레이션합니다. 고급 분석은 고수준 성능 인사이트와 세부적인 드릴다운 가시성을 모두 제공하여 더 빠른 문제 해결과 근본 원인 분석을 지원합니다.

클라우드 네이티브 배포 및 엔드투엔드 테스트

VMware, OpenStack, AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud를 포함한 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 환경에서 차세대 NFV, 5G 및 클라우드 네이티브 네트워크를 테스트합니다. 유연한 배포 옵션과 가상 섀시, 로드 모듈, 테스트 어플라이언스에 대한 지원을 통해 단일 인터페이스에서 가상 및 물리적 인프라 전반의 엔드투엔드 검증이 가능합니다.

자동화, 재사용성 및 유연한 라이선싱

REST, TCL, Perl, Python, Ruby API를 통해 자동화된 CI/CD 워크플로에 원활하게 통합하면서 가상 및 하드웨어 플랫폼 간에 테스트 구성과 스크립트를 재사용하여 출시 기간을 단축합니다. 유연한 구독 기반 라이선싱 모델, 공유 라이선싱 인프라, 확장 가능한 성능 계층을 통해 조직은 초기 비용을 최소화하면서 효율적으로 성장할 수 있습니다.

제품 이미지
  • Protocol support

    IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, VPN

  • License types

    Subscription - 1 year, Perpetual

  • Technology

    Network Infrastructure, Virtualization, Cloud

  • License options

    1G - Tier 3, 1G - Tier 1, 1G - Tier 0, 1G - Tier 2, 10G - Tier 3, 100G - Tier 0, 100G - Tier 1, 100G - Tier 3, 100G - Tier 2