IxNetwork VE

クラウドネイティブなネットワークの検証、パフォーマンス測定、自動化

このソリューションにより、機能テストとパフォーマンスベンチマークの両方を通じて仮想ネットワーク機能(VNF)の包括的な検証が可能になり、導入前にサービスの信頼性とスケーラビリティを確認できるようになります。幅広いレイヤ 2およびレイヤ 3ネットワークテクノロジーにわたる広範なコントロールプレーンプロトコルカバレッジを提供し、現実世界のネットワーク環境を高精度にエミュレートします。DPDKベースのパフォーマンスアクセラレーションを活用することで、仮想ポートあたり100 Gbpsを超えるレイヤ 2 / レイヤ 3データプレーン・トラフィックを生成でき、高性能な仮想化ネットワークインフラストラクチャの検証に最適です。さらに、共通の構成セットとスクリプトにより、ハードウェアと仮想テスト環境の間でシームレスな移行が可能になり、導入と運用の整合性が簡素化されます。

現代のクラウド環境向けに設計されたこのプラットフォームは、ESXiおよびKVMハイパーバイザー、ならびにvCenterやOpenStackオーケストレーションプラットフォームなどの主要なプライベートクラウドインフラストラクチャをサポートしています。また、パブリッククラウド環境にも展開可能であり、Amazon Web Services(AWS)マーケットプレイスを通じて提供されるため、優れた柔軟性と拡張性を実現します。このソリューションには、仮想シャーシ、仮想ロードモジュール、または仮想テストアプライアンスとして動作し、さまざまなテストシナリオに対応できる仮想マシンオプションが含まれています。REST APIやTcl、Perl、Python、Rubyのサポートにより、広範な自動化機能が提供され、既存のDevOps、CI / CD、およびネットワークテスト自動化ワークフローとのシームレスな統合が可能になります。

包括的なネットワーク検証

適合性、機能性、パフォーマンス、スケーラビリティ、相互運用性など、仮想および物理ネットワークデバイスの最も重要な側面を検証します。ルーティング、スイッチング、MPLS、ブロードバンドアクセス、データセンターネットワーキング、SDNにわたる包括的なプロトコルサポートにより、多様なネットワーク環境にわたる現実的なテストが保証されます。

高性能トラフィックとアナリティクス

DPDKアクセラレーションと数百のステートフルなレイヤ 4〜7アプリケーションフローによって駆動される高速レイヤ 2 / 3トラフィック生成により、現実的なネットワーク条件をエミュレートします。高度なアナリティクスにより、高レベルのパフォーマンスインサイトと詳細なドリルダウン視覚化の両方が提供され、迅速なトラブルシューティングと根本原因分析が可能になります。

クラウドネイティブの展開とエンドツーエンドのテスト

VMware、OpenStack、AWS、Azure、Google Cloud、Oracle Cloudなどのプライベートおよびパブリッククラウド環境にわたり、次世代のNFV、5G、およびクラウドネイティブネットワークをテストします。柔軟な展開オプションと、仮想シャーシ、ロードモジュール、テストアプライアンスのサポートにより、単一のインターフェースから仮想インフラストラクチャと物理インフラストラクチャの両方にわたるエンドツーエンドの検証が可能になります。

自動化、再利用性、および柔軟なライセンス

仮想プラットフォームとハードウェアプラットフォームの間でテスト構成とスクリプトを再利用して市場投入までの時間を短縮すると同時に、REST、Tcl、Perl、Python、Ruby APIを介して自動化されたCI / CDワークフローにシームレスに統合します。柔軟なサブスクリプションベースのライセンスモデル、共有ライセンスインフラストラクチャ、およびスケーラブルなパフォーマンスティアにより、組織は初期費用を最小限に抑えながら効率的に成長できます。

製品画像
  • Protocol support

    IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, VPN

  • License types

    Subscription - 1 year, Perpetual

  • Technology

    Network Infrastructure, Virtualization, Cloud

  • License options

    1G - Tier 3, 1G - Tier 1, 1G - Tier 0, 1G - Tier 2, 10G - Tier 3, 100G - Tier 0, 100G - Tier 1, 100G - Tier 3, 100G - Tier 2