Visibilidad de la red virtual

Supervisión de un entorno virtualizado

Visibilidad de la red virtual

El reto de la visibilidad de la red virtual

Aunque prestes soporte a aplicaciones alojadas en entornos virtualizados multitenant geográficamente separados (por ejemplo, sucursales, centros de datos corporativos o nubes privadas o públicas), no puedes comprometer la seguridad, el rendimiento y la calidad de la experiencia del servicio de extremo a extremo. Las ventajas de los centros de datos virtuales y las redes SD-WAN son numerosas, pero puede resultarte complicado acceder al tráfico virtual y supervisarlo.

En caso de que se produzca un problema en la red, usted (o sus proveedores de SD-WAN o de nube) necesita saber dónde se encuentra el problema a lo largo de toda la ruta de prestación del servicio. Necesita una visibilidad total de los datos críticos de las aplicaciones en estas redes virtualizadas y entornos externos.

Pero la realidad es que la mayoría de los centros de datos virtualizados modernos tienen un acceso limitado o nulo al tráfico este-oeste. ¿Cómo puede garantizar la disponibilidad, la fiabilidad y el rendimiento de sus aplicaciones de misión crítica? ¿Cómo puede hacer llegar los datos críticos relevantes a las herramientas de análisis y supervisión, independientemente de dónde se encuentren?

El reto de la visibilidad de la red virtual
Plataforma de visión CloudLens

CloudLens - La plataforma de visibilidad sin compromisos

Keysight CloudLens™ es nuestra plataforma de visibilidad de nube pública, privada e híbrida. Para la nube privada, CloudLens de Keysight ofrece productos de visibilidad virtualizados integrados para ofrecer una potente plataforma de visibilidad, garantizando el acceso completo a los datos, el filtrado y la distribución inteligente en entornos de nube privada.

ELEMENTOS DE CLOUDLENS

Las derivaciones virtuales(vTaps) permiten acceder al tráfico este-oeste en máquinas virtuales y tunelizarlo a un corredor de paquetes de red físico o virtual. El corredor de paquetes de red proporciona filtrado de flujos de paquetes y aplicaciones, o Netflow, con identificación avanzada de aplicaciones, localización geográfica, descifrado de capa de sockets seguros (SSL) y deduplicación para ofrecer una visión sin precedentes del tráfico de red en los entornos virtualizados.

Además, Hawkeye™ de Keysight permite la supervisión proactiva continua de su infraestructura de red virtualizada. Valida de forma rápida y eficaz el rendimiento de la red, aísla los problemas y los detecta de forma proactiva mediante la ejecución de pruebas de verificación programadas. Mediante una combinación de agentes de hardware y software, denominados puntos finales de rendimiento, Hawkeye simula el tráfico de las aplicaciones y envía métricas de rendimiento clave a una consola central para actuar con rapidez.

Elementos de CloudLens Private
Supervisión de alta disponibilidad en entornos multiusuario Imagen

Supervisión de alta disponibilidad en entornos multiusuario

CloudLens de Keysight tiene autorreparación y tolerancia a fallos. El vTap Manager supervisa continuamente la memoria de su instancia de máquina virtual (VM), la carga de la unidad central de procesamiento (CPU) y las alertas críticas para tomar medidas correctivas de autorreparación, escalar en función de la carga de la aplicación y, si es necesario, crear otra instancia de VM de supervisión con la misma configuración persistente.

La configuración de monitorización y flujo de la instancia de servicio vTap persiste en el controlador, por lo que en caso de fallo crítico del host, como un apagado o reinicio, el agente de servicio vTap se reinicia automáticamente con la misma configuración.

La compatibilidad más completa con hipervisores

Además de ser compatible con múltiples entornos de hipervisor, la plataforma de visibilidad de Keysight proporciona acceso al tráfico y lo distribuye a la estructura de seguridad a través de una serie de opciones de tunelización (Encapsulación de enrutamiento genérico (GRE), red de área local virtual (VLAN) y analizador de puertos conmutados remotos encapsulados (ERSPAN)).

Una integración más estrecha con entornos de nube privada e híbrida permite coordinar la activación de «taps» virtuales y funciones de red virtuales (VNF) dentro de OpenStack.

Keysight ofrece una infraestructura fiable y de confianza con una calidad de experiencia (QoE) sin concesiones, así como una configuración y visibilidad más sencillas gracias a la automatización y a potentes herramientas de monitorización. Esto se traduce en la capacidad de acelerar la generación de ingresos y mejorar la fiabilidad de la red.

Compatibilidad con hipervisores

Protección de su entorno multiusuario

Proteja su entorno multiusuario

Los proveedores de servicios en la nube, tanto privados como públicos, que poseen la infraestructura virtualizada alojan cargas de trabajo de múltiples clientes (inquilinos) sobre la misma estructura virtual compartida. Dependiendo de cómo aborde el proveedor de servicios en la nube (CSP) la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de las cargas de trabajo de los inquilinos, esto podría aumentar la superficie de ataque, suponer un riesgo de compromiso de los datos sensibles de los clientes y dar lugar a problemas de cumplimiento normativo y de acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Dado que tanto el propietario de la infraestructura como el inquilino implementan sus propias soluciones de análisis de seguridad y supervisión de aplicaciones, el diseño de una visibilidad inteligente para el acceso y la distribución de datos debe dar servicio tanto al inquilino como a la infraestructura por separado. CloudLens proporciona acceso a los datos de interés, lo que le permite acceder al tráfico dentro de zonas de disponibilidad definidas, segmentos de red, tipos de aplicaciones, grupos de seguridad y servicios, ya sea dentro de un inquilino o entre varios inquilinos.

Obtenga una visión mejorada a medida que opera con visibilidad de extremo a extremo de las funciones virtuales y físicas.

Más información.