Sichtbarkeit des virtuellen Netzwerks

Überwachung einer virtualisierten Umgebung

Sichtbarkeit des virtuellen Netzwerks

Die Herausforderung der Sichtbarkeit virtueller Netzwerke

Auch wenn Sie Anwendungen unterstützen, die in geografisch getrennten, mandantenfähigen virtualisierten Umgebungen (z. B. Zweigstellen, Rechenzentren, private oder öffentliche Clouds) gehostet werden, dürfen Sie keine Kompromisse bei Sicherheit, Leistung und der durchgängigen Servicequalität eingehen. Virtuelle Rechenzentren und SD-WANs bieten viele Vorteile, doch der Zugriff auf und die Überwachung des virtuellen Datenverkehrs können sich als Herausforderung erweisen.

Im Falle eines Netzwerkproblems müssen Sie (oder Ihre SD-WAN- oder Cloud-Anbieter) wissen, wo genau das Problem entlang des Servicebereitstellungspfads auftritt. Sie benötigen vollständige Transparenz über kritische Anwendungsdaten in diesen virtualisierten Netzwerken und externen Umgebungen.

Die Realität sieht jedoch so aus, dass die meisten modernen virtualisierten Rechenzentren nur eingeschränkten oder gar keinen Zugriff auf Ost-West-Datenverkehr haben. Wie können Sie die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistung Ihrer geschäftskritischen Anwendungen sicherstellen? Wie gelangen relevante, kritische Daten zu Analyse- und Überwachungstools, unabhängig von deren Standort?

Die Herausforderung der Sichtbarkeit virtueller Netzwerke
CloudLens Vision Plattform

CloudLens - Die kompromisslose Sichtbarkeitsplattform

Keysight CloudLens™ ist unsere Sichtbarkeitsplattform für öffentliche, private und hybride Clouds. Für die private Cloud bietet Keysight CloudLens integrierte virtualisierte Sichtbarkeitsprodukte, um eine leistungsstarke Sichtbarkeitsplattform bereitzustellen, die den vollständigen Datenzugriff, die Filterung und die intelligente Verteilung in privaten Cloud-Umgebungen gewährleistet.

ELEMENTE VON CLOUDLENS

Mit virtuellen Taps(vTaps) können Sie auf den Ost-West-Verkehr in virtuellen Maschinen zugreifen und ihn entweder zu einem physischen oder virtuellen Network Packet Broker tunneln. Der Network Packet Broker bietet Paket- und Anwendungsflussfilterung (Netflow) mit erweiterter Anwendungsidentifizierung, geografischer Lokalisierung, SSL-Entschlüsselung (Secure Socket Layer) und Deduplizierung, um einen noch nie dagewesenen Einblick in den Netzwerkverkehr in virtualisierten Umgebungen zu ermöglichen.

Darüber hinaus ermöglicht Hawkeye™ von Keysight eine kontinuierliche proaktive Überwachung Ihrer virtualisierten Netzwerkinfrastruktur. Es validiert schnell und effektiv die Netzwerkleistung, isoliert Probleme und erkennt proaktiv Probleme, indem es geplante Überprüfungstests durchführt. Mithilfe einer Kombination aus Hardware- und Software-Agenten, den sogenannten Performance-Endpunkten, simuliert Hawkeye den Anwendungsverkehr und sendet wichtige Leistungskennzahlen an eine zentrale Konsole, um schnell eingreifen zu können.

Elemente von CloudLens Private
Hochverfügbarkeitsüberwachung in mandantenfähigen Umgebungen Image

Hochverfügbarkeitsüberwachung in mandantenfähigen Umgebungen

CloudLens von Keysight verfügt über Selbstheilung und Fehlertoleranz. Es prüft kontinuierlich die Verfügbarkeit einzelner virtueller Taps (vTaps), und wenn einer nicht verfügbar ist, wird ein neuer vTap mit derselben Konfiguration instanziiert. Der vTap Manager überwacht kontinuierlich den Speicher seiner virtuellen Maschineninstanz (VM), die CPU-Last und kritische Alarme, um selbstheilende Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, je nach Anwendungslast zu skalieren und bei Bedarf eine weitere Überwachungs-VM-Instanz mit derselben dauerhaften Konfiguration zu erstellen.

Die Überwachungs- und Flusskonfiguration der vTap-Service-Instanz wird im Controller beibehalten, so dass der vTap-Service-Agent im Falle eines kritischen Hostausfalls, z. B. bei einem Herunterfahren oder Neustart, automatisch mit derselben Konfiguration neu startet.

Umfassendste Hypervisor-Unterstützung

Zusätzlich zur Unterstützung mehrerer Hypervisor-Umgebungen bietet die Visibility-Plattform von Keysight Zugriff auf den Datenverkehr und verteilt diesen über eine Reihe von Tunneling-Optionen (Generic Routing Encapsulation (GRE), Virtual Local Area Network (VLAN), Encapsulated Remote Switched Port Analyzer (ERSPAN)) an die Sicherheitsinfrastruktur.

Eine engere Integration mit privaten und hybriden Cloud-Umgebungen ermöglicht die Orchestrierung des virtuellen Taps und der virtuellen Netzwerkfunktion (VNF) innerhalb von OpenStack.

Keysight bietet eine vertrauenswürdige und zuverlässige Infrastruktur mit kompromissloser Benutzerfreundlichkeit (QoE) sowie einfacherer Konfiguration und Transparenz durch Automatisierung und leistungsstarke Überwachungstools. Dies ermöglicht eine schnellere Umsatzgenerierung und eine verbesserte Netzwerkzuverlässigkeit.

Hypervisor-Unterstützung

Sicherung Ihrer Multi-Tenant-Umgebung

Absicherung Ihrer mandantenfähigen Umgebung

Private und öffentliche Cloud-Service-Provider, denen die virtualisierte Infrastruktur gehört, hosten Workloads mehrerer Kunden (Mandanten) auf derselben gemeinsam genutzten virtuellen Infrastruktur. Je nachdem, wie der Cloud-Service-Provider (CSP) die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Mandanten-Workloads gewährleistet, kann dies die Angriffsfläche vergrößern, das Risiko der Gefährdung sensibler Kundendaten erhöhen und zu Problemen mit Compliance-Vorgaben und Service-Level-Agreements (SLAs) führen.

Da sowohl Infrastrukturbetreiber als auch Mandanten eigene Sicherheitsanalyse- und Anwendungsüberwachungslösungen einsetzen, muss die intelligente Transparenz von Datenzugriff und -verteilung sowohl den Mandanten als auch die Infrastruktur separat bedienen. CloudLens ermöglicht den Zugriff auf relevante Daten und damit die Analyse des Datenverkehrs innerhalb definierter Verfügbarkeitszonen, Netzwerksegmente, Anwendungstypen, Sicherheitsgruppen und Dienste innerhalb eines Mandanten oder mandantenübergreifend.

Verbessern Sie den Einblick in Ihren Betrieb mit einer durchgängigen Transparenz der virtuellen und physischen Funktionen.

Erfahren Sie mehr.