O que você está procurando?
Visibilidade da rede virtual
Monitoramento de um ambiente virtualizado
O desafio da visibilidade da rede virtual
Ao dar suporte a aplicativos hospedados em ambientes virtualizados multilocatários geograficamente separados (por exemplo, filiais, data center corporativo, nuvem privada ou pública), você não pode comprometer a segurança, o desempenho e a qualidade da experiência do serviço de ponta a ponta. Os benefícios são muitos para data centers virtuais e SD-WANs, mas você pode ter dificuldade para acessar e monitorar o tráfego virtual.
No caso de um problema de rede, você (ou seus provedores de SD-WAN ou de nuvem) precisa saber onde está o problema ao longo de todo o caminho de prestação do serviço. Você precisa de visibilidade total dos dados críticos das aplicações nessas redes virtualizadas e ambientes externos.
Mas a realidade é que a maioria dos data centers virtualizados modernos tem acesso limitado ou nenhum acesso ao tráfego leste-oeste. Como você pode garantir a disponibilidade, a confiabilidade e o desempenho de suas aplicações de missão crítica? Como você faz para que os dados críticos relevantes cheguem às ferramentas de análise e monitoramento, independentemente de onde estejam localizados?
CloudLens - A plataforma de visibilidade sem compromisso
O Keysight CloudLens™ é nossa plataforma de visibilidade de nuvem pública, privada e híbrida. Para a nuvem privada, o CloudLens da Keysight oferece produtos de visibilidade virtualizados integrados para fornecer uma poderosa plataforma de visibilidade, garantindo acesso completo aos dados, filtragem e distribuição inteligente em ambientes de nuvem privada.
ELEMENTOS DO CLOUDLENS
Os taps virtuais(vTaps) permitem que você acesse o tráfego leste-oeste em máquinas virtuais e o encapsule em um broker de pacotes de rede física ou virtual. O corretor de pacotes de rede fornece filtragem de fluxo de pacotes e aplicativos, ou Netflow, com identificação avançada de aplicativos, localização geográfica, descriptografia SSL (Secure Socket Layer) e deduplicação para fornecer uma visão sem precedentes do tráfego de rede nos ambientes virtualizados.
Além disso, o Hawkeye™ da Keysight permite o monitoramento proativo contínuo de sua infraestrutura de rede virtualizada. Ele valida de forma rápida e eficaz o desempenho da rede, isola problemas e detecta problemas de forma proativa, executando testes de verificação programados. Usando uma combinação de agentes de hardware e software, chamados de endpoints de desempenho, o Hawkeye simula o tráfego de aplicativos e envia as principais métricas de desempenho para um console central para ação rápida.
Monitoramento de alta disponibilidade em ambientes com vários locatários
O CloudLens da Keysight tem autocorreção e tolerância a falhas. O vTap Manager monitora continuamente a memória de sua instância de máquina virtual (VM), a carga da unidade central de processamento (CPU) e os alertas críticos para tomar medidas corretivas de autorrecuperação, aumentar a escala com base na carga do aplicativo e, se necessário, criar outra instância de VM de monitoramento com a mesma configuração persistente.
A configuração de monitoramento e fluxo da instância de serviço do vTap é mantida no controlador, portanto, no caso de uma falha crítica do host, como um desligamento ou reinicialização, o agente de serviço do vTap é reiniciado automaticamente com a mesma configuração.
Suporte mais abrangente a hypervisor
Além de oferecer suporte a diversos ambientes de hipervisor, a plataforma de visibilidade da Keysight fornece acesso ao tráfego e o distribui para a malha de segurança por meio de uma variedade de opções de tunelamento (Encapsulamento de Roteamento Genérico (GRE), rede local virtual (VLAN) e analisador de porta comutada remota encapsulada (ERSPAN)).
Uma integração mais estreita com ambientes de nuvem privada e híbrida orquestra a ativação de taps virtuais e funções de rede virtuais (VNF) no OpenStack.
A Keysight oferece uma infraestrutura confiável e segura, com qualidade de experiência (QoE) inigualável e maior facilidade de configuração e visibilidade por meio de automação e poderosas ferramentas de monitoramento. Isso se traduz na capacidade de acelerar o tempo de geração de receita e melhorar a confiabilidade da rede.
Protegendo seu ambiente multilocatário
Os provedores de serviços em nuvem privada e pública, proprietários da infraestrutura virtualizada, hospedam cargas de trabalho de vários clientes (locatários) na mesma estrutura virtual compartilhada. Dependendo de como o provedor de serviços em nuvem (CSP) lida com a confidencialidade, integridade e disponibilidade das cargas de trabalho dos locatários, isso pode aumentar a superfície de ataque, colocar em risco a segurança de dados confidenciais dos clientes e resultar em problemas de conformidade e de acordo de nível de serviço (SLA).
Como tanto o proprietário da infraestrutura quanto o locatário implementam suas próprias soluções de análise de segurança e monitoramento de aplicativos, o projeto de visibilidade inteligente para acesso e distribuição de dados precisa atender tanto ao locatário quanto à infraestrutura separadamente. O CloudLens fornece acesso aos dados de interesse, permitindo que você acesse o tráfego dentro de zonas de disponibilidade definidas, segmentos de rede, tipos de aplicativos, grupos de segurança e serviços dentro de um locatário ou entre vários locatários.
Obtenha insights aprimorados à medida que você opera com visibilidade de ponta a ponta das funções virtuais e físicas.
Saiba mais.