何をお探しですか?
SDN、NFV、および仮想化
SDN、NFV、および仮想化の成功を加速します。
SDNおよびNFVソリューションは、新しいソフトウェア定義データセンターにおける可視性の維持を支援します。
エンタープライズ向けSDN、NFV、および仮想化
仮想化とSDNは、ネットワークの利用率と俊敏性を向上させます。しかし、このソフトウェア定義インフラストラクチャの可視性を確保し、アプリケーションパフォーマンスを検証することは困難です。
当社のソフトウェア定義ネットワークソリューションは、完全なネットワークレベルの可視性を提供し、仮想およびSDN展開をテストできるようにします。SDNを使用して広範なネットワークを展開する場合でも、SD-WANを展開する場合でも、現実的なトラフィックでネットワークをテストするようにしてください。
サービスプロバイダー向けSDN、NFV、および仮想化
仮想化、ソフトウェア定義ネットワーク、およびネットワーク機能仮想化アーキテクチャにより、サービスプロバイダーは比類のない規模と速度で対応できます。しかし、仮想環境では、アプリケーションパフォーマンスを測定するための可視性アクセスが課題となります。
当社のソリューションは、お客様のSDN-NFVアプリケーションがパフォーマンスの期待を満たすことを確実にします。また、東西間の死角をなくし、仮想ネットワークおよびソフトウェア定義ネットワーク全体で暗号化されたトラフィックを監視するのにも役立ちます。
SDNおよびNFV仮想化展開の移行、テスト、および監視
分散型可視性の向上
ディスアグリゲート型ネットワーキングソリューションにより、オープンなスイッチ上で最高水準のネットワークオペレーティングシステムを実行できます。このアプローチは、ソフトウェア定義データセンターにおいて非常に費用対効果が高い場合があります。
ネットワーク自体にディスアグリゲーションが有効であれば、ネットワークの可視化要件にも適している可能性があります。ネットワークのエッジ層またはアグリゲーション層に展開されるかどうかにかかわらず、IxiaのVision Edge OSは、データセンターに可視性、レプリケーション、負荷分散、および動的フィルタリングをもたらす効果的かつ手頃な方法を提供します。
ラボで開始。生産で実証。収益化までの時間:20%高速化。
誰もがより迅速な展開を望んでおり、アジャイル開発がそれを実現するための鍵となります。これは、開発者が新しいコードを現実的な環境に統合して、その安定性とセキュリティ機能を評価できる環境を構築することです。これを正しく行うことで、本番環境への移行を20%高速化できます。
仮想化移行のエンドツーエンド検証ツールを提供し、ラボから実稼働までの時間を劇的に短縮します。継続的インテグレーション/継続的デプロイメント (CI/CD) アジャイルサービス開発モデルとの整合性を確保することで、問題を迅速に特定し、解決できます。
仮想データの活用
セキュリティは、それが認識するデータの質に依存します。お客様は、データの分析と保護のためにネットワークセキュリティツールに依存しています。当社の可視化ソリューションは、East-Westデータへのアクセスを提供し、適切なセキュリティおよび監視ツールに適切なタイミングで配布します。当社は、あらゆる仮想環境において、セキュリティ、分析、パフォーマンスツールに生データのコピーを提供するだけでなく、ソースでユーザーまたはツールに関連するものをフィルタリングします。
Ixiaの仮想タップと仮想パケットブローカーの組み合わせにより、必要な完全な可視性が提供されます。仮想可視化ツールは、パケットおよびアプリケーションフローフィルタリング、高度なアプリケーション識別と地理的位置情報によるNetFlow生成、セキュアソケットレイヤー(SSL)復号化、ロードバランシング、および重複排除、ヘッダー除去、フラグメンテーションなどの多くの高度なパケット処理機能をサポートします。
-
「Phantom Virtual Network Tapは、当社の計測レイヤーの価値を維持するだけでなく、仮想化を進める中で雇用を守るのにも役立っています。これらの経済効果は計り知れません。」
シニアネットワークマネージャー、エネルギープロバイダー
-
「物理および仮想アーキテクチャに対して、完全な可視性、使い慣れた管理インターフェース、そして単一のベンダーを獲得しました。」
CTO、エネルギー企業
-
「Ixia(現キーサイトの一部)の仮想化ソリューションとVMwareは連携して、ハイパーバイザーカーネルレベルでのEast-Westトラフィックの不可視性と攻撃の脆弱性を解決します。」
シニア仮想ネットワークアナリスト
さらに詳しく
関連製品
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?