Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトIxLoadは、物理、仮想、クラウドネイティブ環境全体でレイヤー4~7のアプリケーションおよびセキュリティパフォーマンスを検証します。音声、ビデオ、データトラフィック、暗号化されたトラフィック、およびサイバー攻撃シナリオを大規模にエミュレートし、ファイアウォール、ADC、ロードバランサーの厳密なテストを可能にします。仮想エディションは、ハードウェアエンドポイントを必要とせずにスケーラブルなテストを可能にし、APIは自動リリース試験のためのCI/CD統合を可能にします。ハイパースケール負荷が必要な場合、ハードウェアアクセラレータはコンパクトなハードウェアフットプリントでこのスケールを実現します。仮想バージョンとハードウェアアクセラレータバージョンの両方が統一されたソフトウェアアーキテクチャを共有しており、複数のラボまたは生産環境での資産再利用を可能にします。プロトコルサポートのニーズに基づいてIxLoadライセンスを選択してください。人気のある構成のいずれかの見積もりを今すぐご請求ください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
音声、ビデオ、メッセージング、暗号化されたトラフィックを実行する数百万のユーザーをシミュレートし、アクセス、エッジ、クラウドネットワーク全体での実際の使用状況を反映させます。
現実的なアプリケーションミックス、暗号化されたセッション、および不正/異常なトラフィックを用いて、ファイアウォール、ADC、ロードバランサーを検証します。
精密なセッション制御によりハイパースケールなレイヤー4からレイヤー7のトラフィックを提供し、ハイパースケールデータセンターおよびクラウドネイティブインフラストラクチャのパフォーマンスを検証します。
アジャイルでスケーラブルなテストのために、ハードウェア、仮想マシン、およびクラウドプラットフォーム全体で一貫したアセットの展開と自動化を可能にします。
Protocol support
Tier 1 — data protocols, Tier 2 — data and storage protocols, Tier 3 — data, storage, voice, video, and security protocols
License options
Perpetual, Subscription - 1 year
925-3379
キーサイト IxLoad Multiplayバージョンには、ソフトウェアバンドルと、データ、ビデオ、および音声パッケージを含むレイヤー4~7の性能テストアプリケーションが含まれています。
925-3366
キーサイト IxLoad Plusバージョンには、ソフトウェアバンドルとレイヤー4~7の性能テストアプリケーションが含まれています。
925-6121
キーサイトIxLoadアプライアンスデータバージョンには、ソフトウェアとレイヤー4~7の性能テストアプリケーションが含まれています。これにより、キーサイトPerfectStorm ONEおよびNovus ONEアプライアンスでIxLoadデータ機能が有効になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。