Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight IxLoad valida el rendimiento de las aplicaciones y la seguridad de las capas 4 a 7 en entornos físicos, virtuales y nativos de la nube. Emula el tráfico de voz, vídeo y datos, el tráfico cifrado y los escenarios de ciberataques a gran escala, lo que permite realizar pruebas rigurosas de cortafuegos, ADC y equilibradores de carga. La edición virtual permite realizar pruebas escalables sin necesidad de terminales de hardware, mientras que las API permiten la integración de CI/CD para pruebas de lanzamiento automatizadas. Cuando se requieren cargas a hiperescala, los aceleradores de hardware proporcionan esta escala en un espacio de hardware compacto. Tanto la versión virtual como la acelerada por hardware comparten una arquitectura de software unificada, lo que permite la reutilización de activos en múltiples entornos de laboratorio o de producción. Seleccione su licencia IxLoad en función de sus necesidades de compatibilidad con protocolos. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras populares configuraciones. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Simule millones de usuarios ejecutando tráfico de voz, vídeo, mensajería y tráfico cifrado, reflejando el uso real en redes de acceso, periféricas y en la nube.
Valide cortafuegos, ADC y equilibradores de carga con combinaciones de aplicaciones realistas, sesiones cifradas y tráfico negativo o malformado.
Entregue tráfico de capa 4 a capa 7 a gran escala con un control preciso de las sesiones para validar el rendimiento de los centros de datos a hiperescala y la infraestructura nativa de la nube.
Habilite la implementación y automatización coherentes de activos en hardware, máquinas virtuales y plataformas en la nube para realizar pruebas ágiles y escalables.
Protocol support
Tier 1 — data protocols, Tier 2 — data and storage protocols, Tier 3 — data, storage, voice, video, and security protocols
License options
Perpetual, Subscription - 1 year
925-3379
La versión Keysight IxLoad Multiplay incluye el paquete de software y la aplicación de pruebas de rendimiento de capa 4-7 con el paquete de datos, vídeo y voz.
925-3366
La versión Keysight IxLoad Plus incluye el paquete de software y la aplicación de pruebas de rendimiento de capa 4-7.
925-6121
La versión Keysight IxLoad Appliance Data incluye el software y la aplicación de pruebas de rendimiento de capa 4-7. Permite la funcionalidad de datos IxLoad en los dispositivos Keysight PerfectStorm ONE y Novus ONE.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.