As operadoras de data center podem garantir uma transição perfeita de 100GE para 400GE introduzindo transceptores de última geração que aumentam a capacidade do canal, garantem a qualidade e a interoperabilidade e reduzem o tempo e o custo dos testes. A modulação e a codificação avançadas, a caracterização e o teste de conformidade e a eficiência do teste podem resolver esses desafios de teste.

O 400GE no data center está no horizonte. A Keysight pode ajudá-lo a superar quaisquer desafios de implementação e a chegar lá mais rapidamente.

Teste de transceptor de data center

Desafio 1: Aumentar a capacidade do canal

A mudança de 100GE para 400GE no data center é revolucionária, não evolutiva. Os transceptores ópticos usarão modulação e codificação de sinal avançadas para atingir velocidades de 400GE. Essas técnicas criam novos desafios de teste para os fabricantes de transceptores. Podemos ajudá-lo a enfrentar seus desafios de implementação de data center 400GE usando técnicas avançadas de modulação e codificação.

Desafio 2: Garantir a qualidade e a interoperabilidade

Os operadores de data center precisam oferecer suporte a 100GE e 400GE em suas redes de data center. O tempo de inatividade da rede devido a transceptores defeituosos não é uma opção. A nova tecnologia de transceptor deve ser testada minuciosamente para atender às especificações do setor e garantir a compatibilidade perfeita antes de ser inserida na rede.

Quanto mais rápida e complexa for a rede, mais difícil e demorada será a caracterização e o teste de conformidade. Trabalhamos com fabricantes de componentes ópticos e transceptores para garantir que seus projetos estejam em estrita conformidade com as mais recentes especificações do setor. O suporte para 100GE e 400GE coexistirá no data center, e a interoperabilidade dos transceptores de diferentes fornecedores, bem como com outros componentes de rede, é fundamental.

Interoperabilidade do teste do transceptor
Teste de transceptor de data center

Desafio 3: Reduzir o tempo de teste e reduzir os custos

O custo dos transceptores ópticos é o principal fator que contribui para o custo dos data centers em transição de 100GE para 400GE. Testar a ampla gama de taxas de dados nesses transceptores de forma mais eficiente acelera a inovação do projeto e reduz o custo. O custo dos transceptores é diretamente proporcional à complexidade do projeto e ao número de componentes ópticos. O tempo de teste também é significativo e contribui para o custo geral do transceptor.

A eficiência do teste dos transceptores de última geração reduzirá o custo por porta, resultando em menos energia e menor área ocupada. O processo começa na fase de pesquisa e desenvolvimento com o projeto dos componentes do transceptor e continua com o projeto e a validação dos transceptores até o teste de fabricação. Deixe-nos ajudá-lo a melhorar a eficiência do seu teste de transceptor.

O próximo desafio do TEST – Carga de tráfego

Com os serviços de nuvem do data center, o vídeo 4K e os serviços de rede móvel 5G chegando rapidamente, muitas operadoras de rede estão migrando da sinalização de 28 Gb/s (NRZ) para interfaces elétricas mais rápidas de 56 Gb/s (PAM4), implementando velocidades de 50GE, 100GE e 200GE como trampolins para 400GE.

O módulo de carga K400 QSFP-DD da Ixia é o único capaz de validar todas essas tecnologias, usando cabos fan-out de 400GE para oferecer aos usuários uma plataforma preparada para o futuro para testar dispositivos de velocidade múltipla ou única de 400GE, 200GE, 100GE ou 50GE.

Solução de teste Ixia K400 400GE

O PathWave acelera seu fluxo de trabalho de desenvolvimento

Leitura adicional

Deseja ajuda ou tem dúvidas?