Können wir Ihnen behilflich sein?
Data Center Transceiver Test
Wir beschleunigen und reduzieren die Testkosten für Ihre Transceiver-Innovationen
Rechenzentrumsbetreiber können einen reibungslosen Übergang von 100GE zu 400GE gewährleisten, indem sie Transceiver der nächsten Generation einführen, die die Kanalkapazität erhöhen, Qualität und Interoperabilität garantieren und Testzeit und -kosten reduzieren. Advanced Modulation und Codierung, Charakterisierung und Konformitätsprüfung sowie Testeffizienz können diese Testherausforderungen lösen.
400GE im Rechenzentrum steht vor der Tür. Keysight kann Ihnen helfen, alle Herausforderungen bei der Implementierung zu meistern und schneller ans Ziel zu kommen.
Herausforderung 1: Erhöhung der Kanalkapazität
Der Übergang von 100GE zu 400GE im Rechenzentrum ist revolutionär, nicht evolutionär. Optische Transceiver werden fortschrittliche Signalmodulation und -codierung verwenden, um 400GE-Geschwindigkeiten zu erreichen. Diese Techniken stellen die Hersteller von Transceivern vor neue Prüfaufgaben. Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre Herausforderungen bei der Implementierung von 400GE in Rechenzentren mithilfe fortschrittlicher Modulations- und Kodierungstechniken zu meistern.
Herausforderung 2: Qualität und Interoperabilität sicherstellen
Betreiber von Rechenzentren müssen sowohl 100GE als auch 400GE in ihren Rechenzentrumsnetzwerken unterstützen. Netzwerkausfallzeiten aufgrund fehlerhafter Transceiver sind keine Option. Neue Transceiver-Technologien müssen gründlich getestet werden, um die Branchenspezifikationen zu erfüllen und eine nahtlose Kompatibilität zu gewährleisten, bevor sie in das Netzwerk integriert werden.
Je schneller und komplexer das Netz ist, desto schwieriger und zeitaufwändiger werden Charakterisierung und Konformitätsprüfung. Wir arbeiten mit Herstellern von optischen Komponenten und Transceivern zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Designs die neuesten Branchenspezifikationen strikt einhalten. Die Unterstützung von 100GE und 400GE wird im Rechenzentrum nebeneinander bestehen, und die Interoperabilität von Transceivern verschiedener Hersteller sowie mit anderen Netzwerkkomponenten ist entscheidend.
Herausforderung 3: Testzeit verkürzen, Kosten senken
Die Kosten für optische Transceiver sind der Hauptfaktor für die Kosten von Rechenzentren, die von 100GE auf 400GE umsteigen. Das Testen des breiten Spektrums an Datenübertragungsraten in diesen Transceivern beschleunigt die Designinnovation und senkt die Kosten. Die Kosten von Transceivern sind direkt proportional zur Komplexität des Designs und der Anzahl der optischen Komponenten. Auch die Testzeit ist von Bedeutung und trägt zu den Gesamtkosten des Transceivers bei.
Die Testeffizienz von Transceivern der nächsten Generation wird die Kosten pro Anschluss senken, was zu geringerem Stromverbrauch und kleinerem Platzbedarf führt. Der Prozess beginnt in der Forschungs- und Entwicklungsphase mit dem Design der Transceiver-Komponenten und setzt sich über das Design und die Validierung der Transceiver bis hin zum Fertigungstest fort. Lassen Sie uns Ihnen helfen, die Effizienz Ihrer Transceiver-Tests zu verbessern.
Die nächste TEST-Herausforderung – Verkehrslast
Angesichts von Cloud-Diensten für Rechenzentren, 4K-Video und 5G-Mobilfunkdiensten gehen viele Netzbetreiber von der 28-Gb/s-Signalübertragung (NRZ) zu schnelleren elektrischen 56-Gb/s-Schnittstellen (PAM4) über und implementieren 50GE-, 100GE- und 200GE-Geschwindigkeiten als Sprungbrett zu 400GE.
Das K400 QSFP-DD-Lademodul von Ixia ist das einzige, das all diese Technologien validieren kann. Es verwendet 400GE-Port-Fan-Out-Kabel und bietet den Anwendern eine zukunftssichere Plattform zum Testen von 400GE-, 200GE-, 100GE- oder 50GE-Geräten mit mehreren Geschwindigkeiten oder nur einer Geschwindigkeit.
PathWave beschleunigt Ihren Entwicklungs-Workflow
Weitere Lektüre
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?