資料中心收發器測試
我們能加速您的收發器創新,並降低測試成本。
資料中心營運商可透過導入新一代收發器,增加通道容量、確保品質和互通性,並縮短測試時間和成本,從而確保從 100GE 到 400GE 的無縫轉換。先進的調變和編碼、特性分析和相容性測試,以及測試效率,都能解決這些測試挑戰。
資料中心的 400GE 技術指日可待。Keysight 可協助您克服任何實作挑戰,並加速您的進程。
挑戰 1:增加通道容量
資料中心從 100GE 轉向 400GE 是一場革命,而非演進。光收發器將採用先進的訊號調變和編碼技術,以達到 400GE 速度。這些技術為收發器製造商帶來了新的測試挑戰。我們可以協助您運用先進的調變和編碼技術,解決 400GE 資料中心實作的挑戰。
挑戰 2:確保品質與互通性
資料中心營運商需要在其資料中心網路中同時支援 100GE 和 400GE。收發器故障導致的網路停機是不可接受的。新的收發器技術必須經過徹底測試,以符合業界規範,確保無縫相容性,才能將其插入網路。
網路越快、越複雜,特性分析和合規性測試就越困難且耗時。我們與光學元件和收發器製造商合作,以確保其設計嚴格符合最新的產業規範。資料中心將同時支援 100GE 和 400GE,而不同供應商的收發器之間以及與其他網路元件的互通性至關重要。
挑戰 3:縮短測試時間,降低成本
光收發器的成本是資料中心從 100GE 轉換到 400GE 的主要成本因素。更有效地測試這些收發器中的廣泛資料速率,可加速設計創新並降低成本。收發器的成本與設計複雜度和光學元件數量成正比。測試時間也很重要,並影響收發器的總體成本。
新一代收發器的測試效率將降低每個埠的成本,進而減少功耗並縮小佔用空間。此流程始於研發階段的收發器元件設計,並持續到收發器的設計與驗證,直到製造測試。讓我們協助您提升收發器測試效率。
下一個測試挑戰 – 流量負載
隨著資料中心雲端服務、4K 視訊和 5G 行動網路服務的快速發展,許多網路營運商正從 28 Gb/s (NRZ) 訊號傳輸轉向更快的 56 Gb/s (PAM4) 電氣介面,實施 50GE、100GE 和 200GE 速度,作為邁向 400GE 的墊腳石。
Ixia 的 K400 QSFP-DD 負載模組是唯一能夠驗證所有這些技術的產品,它使用 400GE 埠扇出纜線,為使用者提供一個未來就緒的平台,用於測試 400GE、200GE、100GE 或 50GE 的多速或單速裝置。
PathWave 加速您的開發工作流程
延伸閱讀
需要協助或有疑問嗎?